Pritrdilni elementi
Izbirate lahko med priborom, ki poenostavlja pripravo, poravnavanje in delo z vašim laserskim dajalnikom HS20.
Kanal za zaščito laserskega žarka

Sistem kanalov za zaščito laserskega žarka lahko uporabljate z linearno optiko dolgega ali kratkega dosega in ščiti pot žarka pred delci in hladilno tekočino, obenem pa zagotavlja tudi stabilno toplotno okolje za laserski merilni žarek.
Temelj zanesljivosti pri merjenju položaja je ohranitev stabilne in točne poravnave laserja po celotni dolžini osi. Pri aplikacijah z dolgim dosegom lahko na stabilnost poravnave vplivajo temperaturni gradienti po poti žarka, ki so običajno posledica hitrega spreminjanja okoljskih pogojev.
Sistem kanalov preprečuje oblikovanje temperaturnih gradientov s sistemom dovajanja zraka, ki premeša zrak po celotni dolžini osi.
Lastnosti in koristi
- Zaščita poti žarka – kanali za zaščito žarka predstavljajo končno linijo obrambe laserskega žarka pred delci in hladilno tekočino.
- Toplotna stabilnost – sistem za dovod zraka v kanale meša zrak in s tem ustvarja konstantno okolje po celotni dolžini osi.
- Modularna zgradba – modularni sistem kanalov v standardni dolžini 3 m je sestavljiv za aplikacije z dolgimi osmi.
Plošča za poravnavanje

Plošča za poravnavanje je bila zasnovana za čim preprostejšo poravnavo laserja HS20 na večjih strojih.
Ta plošča skupaj s tremi nastavitvenimi nožicami na laserski glavi HS20 omogoča uporabniku nastavljanje s translacijo in rotacijo v horizontalni in vertikalni ravnini.
Lastnosti in koristi
- Preprosto poravnavanje – postopek poravnave je poenostavljen s fleksibilnimi možnostmi translacije in rotacije.
- Stabilna pritrditev laserja – stabilen nosilec lahko preprosto pritrdite ob strani stroja.
- Nastavljiv nosilec za optiko – nastavitvena plošča ima nosilec za optiko, ki omogoča neodvisno naravnavanje sestava interferometra.
Informacije o izdelkih
-
Installation & user's guide: HS20 ducting [en]
This manual describes the installation of the HS20 ducting system, recommended for use with the Renishaw HS20 laser scale system in long range applications