Preskoči navigacijo

Pogosto postavljena vprašanja o laserskih dajalnikih in odgovori

Splošno

S čim lahko čistimo optiko našega laserskega dajalnika?

V spodnji preglednici si lahko ogledate, kaj lahko in česa ne smete uporabljate za čiščenje:

Uporaba je dovoljenaUporaba ni dovoljena
Etanol, metanol, propanol in kombinacijeAceton
Tekočina za čiščenje očalAbrazivne snovi
Neabrazivne čistilne krpice, ki ne puščajo vlakenKlorirana topila
Krpe iz mikrovlakenBencin

Ali lahko naročimo certifikat o umerjanju laserskega dajalnika?

Da, ob nakupu novega sistema lahko naročite certifikat. Ta storitev je plačljiva.

Izgubili smo certifikat o umerjanju, ali lahko naročimo nadomestnega?

Da, to je mogoče. Obrnite se na lokalno zastopništvo za Renishaw in sporočite serijsko številko. Ta storitev je plačljiva.

RLE

Ali naj pri svojih aplikacijah uporabljamo tarčo z ravnim zrcalom ali tarčo z retroreflektorjem?

Izbira tarče je odvisna od vrste aplikacije, saj ima vsaka tarča svoje prednosti. Ravno zrcalo je primernejše za XY-mize. Retroreflektorji so manj občutljivi na kotne zasuke kot ravna zrcala in se zato običajno uporabljajo pri linearnih oseh.

Zakaj je LED-lučka za stanje osi še vedno rdeča, ko je sistem RLE poravnan?

Sistemi RLE so privzeto dobavljeni s stikali DIP na enoti RLU, nastavljenimi na ‘napako’. Stikala morate zato pred uporabo nastaviti (vključno s stikalom za pariteto).

Kakšna je največja ločljivost, dosegljiva s sistemom RLE?

RLE v kombinaciji s RPI20 lahko doseže ločljivost 38,6 pikometra pri hitrosti 1 m/s.

Katere konektorje potrebujemo za integracijo sistema RLE?

Nov sistem RLE je dobavljen s kompletom, v katerem so vsi ustrezni konektorji.

Katera zrcala priporoča Renishaw za svoje sisteme RLE?

Renishaw ima lastno ponudbo zrcal. Če si želite sami priskrbeti zrcala po meri, najdete v podatkovnem listu vse potrebne podatke.

HS20

Ali je možno popravilo sistema HS10?

Renishaw od januarja 2016 zaradi zastarelosti komponent žal ne zagotavlja več podpore za enote HS10. Renishaw pa ponuja možnost nadgradnje na HS20 po znižani ceni. Za več informacij se obrnite na lokalno zastopništvo za Renishaw.

Kakšno raven točnosti dosega HS20?

HS20 dosega točnost 1 ppm (1 µm/m).

Katere alternativne možnosti za kompenzacijo ponuja Renishaw?

RCU10 omogoča kompenzacijo temperature, tlaka in vlažnosti zraka. Na voljo je tudi funkcija za kompenzacijo temperaturnih raztezkov obdelovanca oz. konstrukcije stroja.

Kakšen je največji doseg sistema HS20?

Največji doseg sistema HS20 je 60 m, in sicer z optičnim kompletom za daljše merilno območje.

Katere izhode zagotavlja HS20?

HS20 ima lahko digitalni inkrementalni (digitalni kvadraturni signal RS422) ali analogni inkrementalni (1 Vpp – diferencialni sinusni in kosinusni) izhod.

Skladnost

Ali laserski dajalniki Renishaw izpolnjujejo zahteve direktive RoHS?

Laserski dajalniki Renishaw izpolnjujejo te zahteve od junija 2017. Ustrezne Izjave o skladnosti (DOC) lahko najdete na naši strani Kakovost izdelkov in skladnost.

Ali so dajalniki Renishaw skladni z zakonodajo EU (imajo ES-Izjavo o skladnosti)?

Glejte stran Kakovost izdelkov in skladnost.

Nadaljnji koraki

Če na tem mestu ne uspete najti odgovorov na vaša vprašanja, nam jih pošljite prek obrazca za poizvedbo po e-pošti ali se obrnite na lokalno zastopništvo.

 
loading