Periferni pribor
Stojalo in glava vam omogočata prožnost pri pritrjevanju vašega laserskega sistema XL-80. Na voljo so kovčki za varno in preprosto hrambo in transport.
Stojalo in glava
Če ne uporabljate namenske merilne postaje, boste verjetno potrebovali pritrdilno glavo (in v večini primerov stojalo) za nastavljanje položaja laserja glede na želeno merilno os.
Pritrdilna glava XL omogoča natančno kotno rotacijo in translacijo laserja XL-80. Zasnovana je tako, da ostane pritrjena na laser, kar poenostavi hrambo in skrajša pripravo.
- Mehanizem za "hitro vpenjanje/izpenjanje" omogoča hitro in varno pritrditev na stojalo. Če stojalo ni potrebno, npr. pri pritrditvi neposredno na mizo obdelovalnega stroja, lahko glavo in laser pritrdite tudi na večino standardnih magnetnih podnožij s pomočjo adapterja z navojem M8.
- Novo univerzalno stojalo je temeljito preskušeno. Predstavlja stabilno in nastavljivo enoto, ki je tudi kompaktna in lahka.
- Skupaj s pritrdilno glavo in nastavljivimi nožicami laserske enote vam omogoča popoln nadzor nad poravnavo laserskega žarka iz XL-80.
Univerzalno stojalo

Omogoča pozicioniranje laserskega žarka na višini 0,54–1,56 m. Zloženo je dolgo 64 cm, tehta pa manj kot 4 kg.
Potreben je poseben komplet pritrdilne glave za stojalo XL-80 (v njem sta glava in adapter za stojalo).
Kataloška številka: A-9908-0295
Torba za stojalo iz blaga

Tesno prilegajoča se torba iz tkanega najlona s plastičnimi ojačitvami. Transport olajšajo ročaj za nošnjo, ramenski trak in jermen za pritrditev na sistemski kovček XL.
Kataloška številka: M-9908-0527Komplet glave za pritrditev laserja XL

Omogoča 72-milimetrsko translacijo in nastavitev odklona laserske enote. Glava se na laser lahko pritrdi s tremi vijaki, kar poenostavi hrambo. Zanesljiv mehanizem za hitro izpenjanje omogoča pritrditev na stojalo ali magnetno podnožje.
Kataloška številka: A-9908-0700Kovčki
Renishaw je pri oblikovanju laserskega sistema mislil tudi na prenosljivost. Renishaw ponuja vrsto kovčkov, ki ustrezajo različnim velikostim sistemov.
Vaš dragoceni sistem je v teh kovčkih varen tako med hrambo kot med transportom.
Sistemski kovčki so iz brizgane plastike ter imajo vgrajena kolesa in ročaje, ustrezajo pa vojaškim specifikacijam.
Kovček za cel sistem XL

Kovček za cel sistem XL: omogoča prenašanje laserskega sistema XL z vso merilno optiko in priborom.
Kovček iz brizgane plastike ne prepušča vode in prahu ter ga zlahka premikamo, saj ima kolesca in ročaj za vleko. V večjem kovčku lahko odstranite predelek in tako dobite dodaten prostor.
560 mm x 455 mm x 265 mm. Poln: 16–25 kg.
Kataloška številka: M-9908-0314
Osnovni sistemski kovček XL

Osnovni sistemski kovček XL: omogoča prenašanje laserskega sistema XL z optiko za linearne in kotne meritve ter priborom.
560 mm x 351 mm x 229 mm. Poln: 12–17 kg.
Kataloška številka: M-9908-0313
Kabli in napajalnik
Tako laser XL-80 kot kompenzator XC-80 se povežeta z računalnikom neposredno prek USB-vrat. Na voljo je tudi ponudba nadomestnih in podaljševalnih kablov.
Kataloška številka | Izdelek |
A-9908-0299 | Univerzalni napajalnik v kompletu |
A-9908-0286 | Komplet USB-kablov USB (5 m) |
A-9908-0932 | Senzorski kabel XC (5 m) |
A-9908-0329 | Pomožni konektor V/I v kompletu |