Novosti
Redno obiskujte to stran za zadnje novice o merilnem sistemu Equator
Novi Renishaw Equator™ 500 – inteligentno upravljanje procesov za večje dele z vsemi koristmi preizkušenega merilnega sistema Equator 300
Novi in večji sistem Equator 500 zdaj omogoča merjenje večjih delov v delovnem prostoru premera 500 mm in višine do 400 mm.
Sistema Equator 300 in 500 sta točna v temperaturnem območju od 5 do 50 °C, neodvisno od hitrosti spreminjanja temperature, omogočata pa hitrosti skeniranja nad 200 mm/s. Vsak sistem je združljiv z do uporabnika prijazno programsko opremo za operaterje Organiser, programsko opremo EZ-IO za avtomatizacijo in programsko opremo IPC (inteligentno upravljanje procesov) za posodabljanje odmikov orodij pri CNC-obdelovalnih strojih.
![Equator 500 z delom](/media/img/gen/98e8f46b09814407b03f074961b74110.jpg)