Napredni laserski sistemi za nastavljanje orodij za CNC-stroje
Naši napredni laserski sistemi za nastavljanje orodij za CNC-stroje omogočajo visokonatančne in visokohitrostne meritve ter odkrivanje poškodb orodij. Izboljšajte nadzor svojih procesov s sistemi za nastavljanje orodja NC4, ki so primerni za vse velikosti in tipe obdelovalnih strojev.
Vodilna tehnologija za lasersko nastavljanje orodij na trgu
Obraba, odstopek krožnega teka in lom orodja lahko vplivajo na dimenzijsko točnost in kakovost delov v obdelovalnem procesu. Uporabniki lahko naslovijo te izzive s sistemi Renishaw NC4.
Sistem NC4 omogoča meritve najrazličnejših orodij pri produkcijskih parametrih podajanja in hitrosti. S tem se zmanjša tveganje pomanjkljive kakovosti izdelkov zaradi čezmerne obrabe ali lomljenja orodij.
Sistemi NC4 so vrhunske laserske naprave za nastavljanje orodja na CNC-strojih, s katerimi lahko vsak proizvajalec nadgradi svoje postopke medprocesne kontrole.
Zakaj uporabljati laserske sisteme za nastavljanje orodij?
Meritve orodij so ključne za zagotavljanje točnosti in natančnosti obdelanih kosov. Z uvedbo samodejnega nastavljanja orodij med procesom je mogoče preprosto doseči ozke tolerance in visoko kakovost obdelanih površin.
Laserski sistemi za nastavljanje orodij omogočajo zanesljive brezkontaktne visokohitrostne meritve s submikronsko točnostjo, tudi v najtežjih okoljih. Ti sistemi zmanjšajo obseg dodelav, izboljšajo celotno produktivnost in prinašajo občutne prihranke v proizvodnji.
Ključne prednosti laserskih nastavljalnikov orodja

Izjemna ponovljivost
Ponovljivost meritev orodij do ±0,5 µm 2σ.

Izčrpne meritve
Točno meri orodja najrazličnejših geometrij.

Narejen za zahtevna okolja
Izhod MicroHole™ in sistem PassiveSeal™ za zaščito po standardih IPX6 in IPX8.

Širok izbor različic v ponudbi
Različne velikosti, višine in opcije za potrebe vaše aplikacije.
NC4 nam omogoča zaznavanje poškodb in loma malih orodij, s katerimi izdelujemo luknje za moznike in druge referenčne točke na odmikalih, brez katerih motor ne more pravilno delovati. Če ne bi imeli sistema Renishaw, bi stroj lahko nadaljeval delo s polomljenim rezalnim robom, kar bi privedlo do katastrofalnih posledic.
Ducati (Italija)
Programska oprema z makroji za nastavljanje orodij
Kar najbolje izkoristite svoj laserski nastavljalnik orodij z našo intuitivno programsko opremo z makroji za nastavljanje orodij.
Kateri je pravi laserski sistem za nastavljanje orodij za našo aplikacijo?
Naši napredni laserski sistemi za nastavljanje orodij izboljšajo najrazličnejše aplikacije strojne obdelave z natančnostjo ter avtomatiziranim in hitrim nastavljanjem orodij med procesom. Zasnovani so kot dopolnilo našim ostalim rešitvam za nadzor obdelave, kot so visokonatančne merilne glave.Skupaj z njimi zagotavljajo najbolj celovit nadzor procesov za različne konfiguracije obdelovalnih centrov. Če potrebujete pomoč pri iskanju najboljšega sistema za medprocesno kontrolo, se obrnite na lokalne komercialiste.
Enodelni sistemi NC4+ Blue
Sistemi NC4+ Blue so kot prvi v industriji opremljeni s tehnologijo modrega laserja in z izboljšanim optičnim sistemom, omogočajo pa visokonatančno in visokohitrostno brezkontaktno nastavljanje in zaznavanje loma orodij.
NC4+ Blue meri in zaznava orodja do velikosti Ø0,03 mm s ponovljivostjo ±0,5 μm (2σ) za izdelavo brezhibnih izdelkov že v prvem poskusu. Izboljšana merilna zmogljivost modrih laserjev zmanjša merilni odstopek za najrazličnejša rezalna orodja, tudi mikroorodja.

Sistemi NC4
Izvirni sistem NC4 z rdečim laserjem dokazano služi uporabnikom že več kot desetletje ter ponuja dosledno ponovljivost meritev ±1,0 µm 2σ.
Vgrajeni zračni curek pri sistemu NC4 pred meritvami učinkovito očisti z orodja delce materiala in hladilno-mazalno tekočino.


Večdelni sistemi NC4
Večdelni sistemi NC4 so prilagodljiva rešitev za kompleksne inštalacije. Sisteme je mogoče postaviti v različnih orientacijah na razdalji od 0,3 do 5 m, dobavljivi pa so z nosilci in pritrdilnimi deli za vsak stroj. Uporabljajo našo zanesljivo tehnologijo rdečega laserja in zaščitne optične sisteme za točno in robustno delovanje v vsaki aplikaciji.
Sistemi NC4 po meri
Naša ekipa za izdelke po meri vam lahko priskoči na pomoč s strokovnim svetovanjem in storitvami projektiranja za nastavljanje orodij po meri.
Nastavitve orodij so preproste z intuitivno programsko opremo
Naša programska oprema z makroji za brezkontaktno nastavljanje orodij omogoča nastavitve dolžine in premera, meritve polmera in visokohitrostno zaznavanje poškodb orodij, kakor tudi napredne funkcionalnosti.
Izkušenim uporabnikom so na voljo tradicionalne tehnike kode v makrojih, za nove uporabnike pa je na voljo podpora do uporabnika prijaznih grafičnih uporabniških vmesnikov Renishaw in aplikacije GoProbe.




Meritve odstopka krožnega teka orodja*

Zaznavanje poškodb orodja

Zaznavanje okrušenih robov na orodju

Zaznavanje srha ali prilepljenih odrezkov



Ali potrebujete podporo za sistem NC4?
Renishaw kot zaupanja vredno globalno podjetje se je zavezalo, da bo svojim kupcem priskrbelo izjemno podporo.Poiščite bogate informacije o sistemih NC, vključno s sistemi NC4, NCi-6 in pametnimi aplikacijami Renishaw.
Več o tem
-
Brochure: High-accuracy laser tool setting systems [en]
-
Data sheet: NC4+ Blue non-contact tool setting system [en]
-
Data sheet: NC4 non-contact tool setting system accessories [en]
-
Data sheet: NC4 non-contact tool setting range [en]
-
Data sheet: NCi-6 non-contact tool setting [en]
-
Technical specifications: Probing systems for CNC machine tools [en]
-
Pocket guide: Probes for CNC machine tools [en]
Nadaljnji koraki
Če potrebujete več informacij ali želite oddati naročilo, izpolnite kontaktni obrazec in se pogovorite z lokalnim predstavništvom.
Stik z nami