Merilni pribor
Renishaw zagotavlja pribor za preprosto nastavljanje, poravnavo in upravljanje vašega laserskega merilnega sistema Renishaw.
Komplet za linearne meritve dolgega dosega
![Komplet za meritve dolgega dosega](/media/img/gen/e3e09fb15adf4ec2826b3e8823d289fe.jpg)
Ta optika omogoča linearne meritve na oseh dolžine nad 40 m.
V kompletu sta velik retroreflektor in tarča (za enostavnejšo poravnavo pri meritvah dolgega dosega) ter periskop, ki "ulovi" povratni žarek in ga preusmeri v lasersko zaslonko.
Kataloška številka: A-8003-4270
Majhen komplet za linearne meritve
![majhen komplet za linearne meritve](/media/img/gen/2ef8632a70e945bb8c06ea13195c961e.jpg)
Omogoča vam, da svoj laserski sistem Renishaw uporabite, ko je zaželen majhen in lahek merilni retroreflektor, ki ima minimalen vpliv na dinamično zmogljivost stroja in zagotavlja večjo prožnost pri pritrditvi.
V kompletu sta majhen in lahek retroreflektor (10% standardne enote) ter ločena optika, ki zmanjša premer žarkov ter razdaljo med odhodnim in povratnim laserskim žarkom. Največji doseg je 4 m.
Kataloška številka: A-8003-3244
Vrtljivo zrcalo
![Vrtljivo zrcalo](/media/img/gen/450e356deb5945179541d9c2935a6f08.jpg)
Omogoča nastavitev vzdolž diagonal ali nagnjenih osi stroja. Vrtljivo zrcalo je koristno pri poravnavi v okviru diagonalnih meritev ANSI B5.54, pa tudi pri merjenju stružnic z nagnjeno posteljo.
Kataloška številka: A-8003-1304
Komplet za pritrditev optike
![Komplet za pritrditev optike](/media/img/gen/a096b66ef19c4d45b00babd4944146dc.jpg)
Namenjen je pritrditvi vse merilne optike Renishaw. Merilna optika se z njim pritrdi na stroj v preskušanju. Dodatni deli se dobavijo na zahtevo.
Kataloška številka: A-8003-0447
Univerzalna premostna zaslonka
![Univerzalna (premostna) zaslonka](/media/img/gen/c8dfb49094fa41ee921ee7157b0a121c.jpg)
Poseben sestav zaslonke, ki povratno odprtino v zaslonki obrne za 90 °. Namenjen je merjenju premosti vertikalne osi z optiko za premost.
Kataloška številka: A-8003-4209
Veliki retroreflektor
![Veliki retroreflektor](/media/img/en/e5bc0ebbc21c40159917d1e7e3fdc042.jpg)
Uporablja se kot retroreflektor za merjenje premosti in pravokotnosti na vertikalni osi stroja.
Kataloška številka: A-8003-0604
Podnožje za merjenje premosti
![Podnožje za merjenje premosti](/media/img/en/2414f57dc95e4598893bde1121333e40.jpg)
Podnožje omogoča montažo reflektorja za merjenje premosti in nastavljivega zrcala za preusmerjanje (ali usmerjevalnika laserskega žarka s fiksnim zrcalom za preusmerjanje) za nekatere meritve vertikalnih osi. Podnožje se lahko uporabi tudi za montažo optike za linearne in kotne meritve.
Kataloška številka: A-8003-0576
Fiksno zrcalo za preusmerjanje (90 °)
![Fiksno zrcalo za preusmerjanje](/media/img/gen/392bbdc2a68c42aa9e37f081bd21d195.jpg)
Uporablja se za preusmerjanje laserskega žarka predvsem takrat, ko je dostop do zahtevane osi merjenja omejen.
Kataloška številka: A-8003-1325
Optika za usmerjanje laserskega žarka LS350
![Optika za usmerjanje žarka LS350](/media/img/gen/9f980f6303284dcc8c338bab2a83e08d.jpg)
Omogoča enostavno kotno nastavitev laserskega žarka v vodoravni in navpični ravnini. Ta patentirani dodatek odpravlja potrebo po fini translaciji in rotaciji laserja. Laserski sistem lahko zdaj poravnate v enem samem koraku. Usmerjevalnik laserskega žarka LS350 pospeši linearne, kotne in premostne meritve pri vsaki konfiguraciji.
Kataloška številka: A-8003-3072
Nastavljivo zrcalo za preusmerjanje
![Nastavljivo zrcalo za preusmerjanje](/media/img/en/9c792bc1684642b59bc1888022e1f9c8.jpg)
Lahko se uporablja kot alternativa za usmerjevalnik laserskega žarka in fiksno zrcalo za preusmerjanje z velikim retroreflektorjem pri meritvah premosti in pravokotnosti na vertikalni osi stroja.
Kataloška številka: A-8003-0560
Tarča za poravnavanje
![Tarča za poravnavanje](/media/img/gen/bc207d9c7bb847a2a1a3ae17c7419e8b.gif)
Ta 22-milimetrski pripomoček za poravnavo se uporablja z optičnimi kompleti za linearne, kotne in premostne meritve. Pripet na optične elemente vam pomaga poravnati interferometer in retroreflektorje.
Kataloška številka: A-8003-0478
Četrtvalovna ploščica
![Četrtvalovna ploščica](/media/img/gen/aa5335efc1064daca2faba6e0b3439da.jpg)
Četrtvalovna ploščica pretvori linearno polarizirano lasersko svetlobo v krožno polarizirano svetlobo. Ploščica omogoča zamenjavo retroreflektorja z ravnim zrcalom za linearne meritve.
Uporaba zahteva visokoodbojno površino. Zrcalne površine so na voljo po naročilu.
Kataloška številka: A-8003-1998
Magnetno podnožje
![Magnetno podnožje](/media/img/gen/9dc46621e8784e20be22565e918d339a.jpg)
Uporablja se za pritrditev optike ali laserske glave XL (ko se uporablja skupaj z magnetnim adapterjem XL). Podnožje ima stikalo vklop/izklop, ki omogoča hitro pritrditev, in ženski navoj M8. Komplet vsebuje 2 podnožji.
Kataloška številka: A-9908-0780Adapter magnetnega podnožja XL
![Adapter stojala](/media/img/gen/5b8a416a59d446a885413907ecbead8c.jpg)
Omogoča pritrditev glave na magnetno podnožje ali katero koli drugo podlago, ki je združljiva z navojem M8.
Kataloška številka: A-9908-0760Komplet adapterja za obračanje in nagibanje
Komplet adapterja za obračanje in nagibanje je namenjen za fleksibilno montažo opreme za lasersko umerjanje, omogoča pa nagibanje pod kotom 0–90° in poljubno obračanje okrog navpične osi.
Adapter za obračanje in nagibanje lahko uporabite za:
- montažo laserja XL-80 na stojalo ali na magnetno podnožje za uporabo pri stružnicah z nagnjeno posteljo.
montažo retroreflektorja pod kotom za prikladne linearne diagonalne meritve.
Kataloška številka: A-9908-1170
Komplet za linearne diagonalne meritve
Komplet za linearne diagonalne meritve vam omogoča, da na preprost način izvedete laserski diagonalni test z laserskim interferometričnim sistemom XL-80. Komplet je oblikovan tako, da omogoča hitro in enostavno pripravo. Ima namensko držalo, ki se z magnetom pritrdi na posteljo stroja ter drži XL-80 in optični pribor. Usmerjevalnik žarka in vrtljivo zrcalo omogočata prožno poravnavo laserja z diagonalami stroja.
Programska oprema za analizo XCal-View omogoča preprosto analizo podatkov v okviru laserskih diagonalnih testov, v skladu s standardi ISO 230-6 in B5.54. Aplikacija lahko pobere podatke iz laserskih diagonalnih testov in pripravi poročilo, ki kaže ključne napake in grafično tudi rezultate.