Inkrementalni dajalnik QUANTiC™ z linearnim trakom RTLC40
Glavne lastnosti
- Delovna toleranca vozne višine: ±0,3 mm
- Digitalni ali analogni izhod neposredno iz bralne glave
- Velikost bralne glave: 35 x 13,5 x 10 mm
- Ločljivosti do 50 nm
- Hitrost do 24 m/s
- Odlična odpornost proti umazaniji
- Optična referenčna oznaka IN‑TRAC™
Prednosti
- Preprosta montaža
- Poseben vmesnik ni potreben
- Združljiv z naprednim diagnostičnim orodjem ADTi-100 za preprosto diagnosticiranje vzrokov napak, zahtevne inštalacije in servisiranje
- Možnost uporabe s trakom ali s sistemom skale z nosilcem
![Prozoren del za pasice na spletnih straneh](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Kaj je QUANTiC?
Serija inkrementalnih odprtih optičnih dajalnikov QUANTiC iz Renishawa se odlikuje z možnostjo digitalnih ali analognih izhodov, dobrimi merilnotehničnimi lastnostmi, visoko hitrostjo delovanja ter preprosto montažo in pripravo. Za pridobivanje diagnostičnih informacij pri montaži, diagnosticiranju na terenu in odpravljanju napak je mogoče uporabiti napredno diagnostično orodje ADTi-100 in programsko opremo ADT View. Dosegljive so hitrosti do 24 m/s za najstrožje zahteve pri pogonsko-pozicionirnih sistemih. Dajalnik QUANTiC ponuja ločljivosti do 50 nm in široko paleto konfiguracij za enostavno in preprosto optimizacijo. Dinamična obdelava signala zagotavlja izboljšano stabilnost signala in s tem vrhunsko delovanje vašega pogonsko-pozicionirnega sistema.
Kaj je merilni trak RTLC40?
RTLC40 je merilni trak nizkega profila iz nerjavnega jekla, na katerem je inkrementalna skala s 40-mikrometrsko razdelbo in izbirne referenčne oznake IN-TRAC. Na voljo sta dve ravni natančnosti - standardna ±15 µm/m in visoka ±5 µm/m. Oba trakova sta dobavljiva v dolžinah do 10 metrov (večje dolžine so na voljo po naročilu). Na voljo sta dva načina montaže, ki omogočata neodvisno temperaturno raztezanje in prikladno uporabo merilnega traku.
- Trak RTLC40 se lahko uporablja tudi z revolucionarnim nosilnim sistemom FASTRACK™. Gre za sistem, ki omogoča hitro in preprosto namestitev trakov brez pritrdilnih lukenj. Distančnik se odstrani in zavrže, trak pa se nato vstavi v vodila.
- RTLC40-S se pritrdi na podlago s pomočjo samolepilnega traku. Sestava lepila je taka, da omogoča raztezanje merilnega traku neodvisno od raztezanja podlage.
Ob zaključku montaže se obe vrsti trakov vpneta v eni točki, s čimer je zagotovljen referenčni položaj.
Zakaj izbrati ta dajalnik?
Preprosta montaža
Čas gradnje stroja je ključnega pomena za proizvajalce originalne opreme, saj vsak prihranek časa pri montaži komponent omogoča krajše dobavne roke in s tem večjo donosnost. Serija dajalnikov QUANTiC tukaj priskoči na pomoč z nastavitvenimi tolerancami, ki so velike za inkrementalni izdelek (toleranca zasuka okrog navpične osi ±0,9° in toleranca vozne višine ±0,2 mm), kakor tudi z vgrajeno nastavitveno svetlečo diodo na bralni glavi. Proizvajalci strojev bodo zaradi manj strogih toleranc pri montaži užili vse koristi hitrejše montaže, skrajšanih postopkov umerjanja in povečane produktivnosti.
Univerzalni digitalni in analogni dajalnik
Dajalnik QUANTiC je na voljo s standardnim analognim izhodom 1 Vpp za preprosto integracijo z uporabnikovo interpolacijsko elektroniko oz. z visokohitrostno digitalno interpolacijo, ki je vgrajena v bralni glavi. Uporabniki lahko z razpoložljivimi konfiguracijami digitalnih izhodov optimizirajo hitrost in ločljivost svojih sistemov skladno z zahtevami pogonsko-pozicionirnih sistemov. Bralna glava QUANTiC poleg tega deluje z linearnimi in rotacijskimi (kotnimi) skalami različnih natančnosti. Montaža je hitra in preprosta, zato je dajalnik primeren tudi za serijsko proizvodnjo.
Odlična odpornost proti umazaniji
Dajalnik QUANTiC ima več naprednih konstrukcijskih značilnosti, zaradi katerih je v veliki meri neobčutljiv na umazanijo in na onesnaženje. Bralne glave QUANTiC uporabljajo preizkušeno filtrirno optiko Renishaw, ki povpreči prispevke več črtic na skali in učinkovito filtrira neperiodične komponente signala, ki nastanejo npr. zaradi umazanije. Merilni signali so še dodatno izboljšani z algoritmi za elektronsko obdelavo signalov, kot so samodejni nadzor ojačenja (Auto Gain Control – AGC), samodejni nadzor odmikov (Auto Offset Control – AOC) in samodejni nadzor izenačevanja (Auto Balance Control – ABC). Dajalniki QUANTiC imajo v novi zasnovi detektorja tudi tretji nivo filtriranja signala, ki pomaga odpraviti neharmonične frekvence signala zaradi onesnaženosti merilnega traku. Vse naštete funkcije za pripravo signala skupaj zagotavljajo majhno napako interpolacije (SDE) in minimalno variabilnost signala zaradi kontaminacije.
Opcijsko napredno diagnostično orodje ADTi-100
![Napredno diagnostično orodje ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
Dajalnik QUANTiC je združljiv z naprednim diagnostičnim orodjem ADTi-100 in s programsko opremo ADT View. Orodje in programska oprema zagotavljata izčrpne in sprotne povratne informacije iz dajalnika kot pomoč pri zahtevnejših inštalacijah in pri diagnostični obravnavi. Intuitivni programski vmesnik je mogoče uporabljati za:
- Oddaljeno umerjanje
- Optimizacijo signala po celotni dolžini osi
- Prikaz nagiba bralne glave
- Sporočanje položaja končnih stikal in referenčnih oznak
- Izhod s položajem dajalnika (relativno glede na skalo)
- Spremljanje hitrosti na časovnem grafikonu
- Izvoz in shranjevanje podatkov
Tehnične specifikacije
Merilo | FASTRACK RTLC40: merilni trak iz nerjavnega jekla s pritrditvijo v vodila RTLC40-S: merilni trak iz nerjavnega jekla s samolepilno zadnjo stranjo za montažo neposredno na podlago brez vodil FASTRACK |
Velikost bralne glave (D x Š x V) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Razdelba skale | 40 μm |
Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C | 10,1 ±0,2 μm/m/°C |
Razred natančnosti pri 20 °C | 40 µm (visoka natančnost): ±5 µm/m |
Referenčna oznaka | Referenčne oznake IN-TRAC so vdelane neposredno v trak RTLC40 / RTLC40-S Izbrane referenčne oznake se označijo z magneti |
Končna stikala | Dva končna položaja |
Dolžina traku | FASTRACK: 100 mm do 25.000 mm RTLC40/RTLC40-S: 20 mm do 10.000 mm (> 10.000 mm po naročilu) |
Največja hitrost Analogni Digitalni | Za podrobnosti glejte podatkovni list Do 20 m/s Do 24 m/s |
Napaka interpolacije (SDE) Analogni Digitalni | Značilno < ±120 nm Značilno < ±80 nm |
Dinamični nadzor signala | Priprava signala v realnem času, vključno s samodejnim nadzorom ojačenja (Auto Gain Control – AGC), samodejnim nadzorom izenačevanja (Auto Balance Control – ABC) in samodejnim nadzorom odmikov (Auto Offset Control – AOC) za optimizirano delovanje v različnih pogojih |
Inkrementalni signali Analogni Digitalni | 1 Vpp (40 µm) RS422 (10 μm do 50 nm) |
Električni priključek Analogni in digitalni | Kabli dolžine 0,5 m, 1 m, 1,5 m ali 3 m s konektorji tipa D (9- in 15-polnimi) ali okroglim linijskim konektorjem (12-polnim) |
Električni priključek Samo digitalni | Kabli dolžine 0,5 m, 1 m ali 3 m s 14-polnim konektorjem JST |
Napajanje Analogni Digitalni | 5 V -5%/+10% Značilno 150 mA, terminirano Dolžine kablov ≤ 3 m, značilno 200 mA, terminirani |
Vibracije (med delovanjem) | 100 m/s2maks. pri 55 Hz do 2.000 Hz, 3 osi |
Udarci (med obratovanjem) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinusa, 3 osi |
Delovna temperatura | 0 °C do +70 °C |
Tesnjenje | IP40 |
Za popolne podatke glejte podatkovni list.