Konfokalni ramanski mikroskop InVia™
Vrhunski raziskovalni konfokalni ramanski mikroskop je izjemno zmogljiv in v najkrajšem času pridobi najboljše podatke.
Mikroskop je preprost za uporabo, kljub temu pa zagotavlja izjemno zmogljivost in zanesljive rezultate, tudi pri najzahtevnejših eksperimentih. Iz diskretnih točk lahko pridobite bogate in podrobne kemične posnetke ter zelo specifične podatke. Mikroskopu inVia zaradi njegove neprekosljive prilagodljivosti zaupajo znanstveniki in inženirji po vsem svetu.
![Analiza podatkov mikroskopa inVia](/media/img/gen/c65adf82da034ad1b7c5c50be04f8ba9.jpg)
Glavne lastnosti
Mikroskop inVia je raziskovalni mikroskop, povezan z visokozmogljivim ramanskim spektrometrom. Delo z mikroskopom je preprosto, njegova zmogljivost pa vrhunska – s kombinacijo velike množine zajetih podatkov, visoke spektralne ločljivosti in stabilnosti daje zanesljive rezultate tudi pri najzahtevnejših meritvah.
Visokoučinkovita optična zasnova mikroskopa inVia zagotavlja najboljše ramanske podatke, tudi pri snoveh v sledeh. Če potrebujete tako hitro in zanesljivo izdelavo bogatih in podrobnih kemičnih posnetkov kakor tudi visokospecifične podatke iz diskretnih točk, je mikroskop inVia idealen sistem za vas.
Za podrobnejše informacije si prenesite brošuro o mikroskopu inVia.
![Objektiv za ramanski mikroskop InVia](/media/img/gen/56b2704c7a194d478e417bcca05a11be.jpg)
Hitrost in občutljivost
Visoka občutljivost vam omogoča spremljanje šibkih ramanskih signalov ter hitro analizo snovi v sledeh, monoslojev in šibkih sipalcev. Optična zasnova z mikroskopom v osi daje stigmatično sliko za visoko optično učinkovitost, odlično zaščito pred stresano svetlobo in občutljivost brez primere.
![Ramanski posnetek vulkanske kamnine](/media/img/gen/11c756b282bf44689784652a4e63c51b.jpg)
Visoka prostorska ločljivost
Optična zasnova omogoča zelo visoko stopnjo konfokalnosti (sposobnost zavračanja signalov, ki ne prihajajo iz območja zanimanja). S tem sta zagotovljeni visoka stabilnost in najvišja možna prostorska ločljivost, ki je omejena le z mejo uklona svetlobe.
![Objektiv za ramanski mikroskop InVia](/media/img/gen/683ee2cfdbca4cfeb69e7e4e1e30e730.jpg)
Visoka spektralna zmogljivost
Instrument lahko razloči spektralne značilnosti, ki so ožje od 0,5 cm-1, in s tem sosednje ramanske pasove. Z njim lahko ločite zelo podobne snovi, kot so polimorfi v farmacevtskih pripravkih. Zaradi visoke stabilnosti lahko spremljate tudi drobne spremembe v legi ramanskih pasov (do 0,02 cm-1).
![Ramanski mikroskop inVia Qontor](/media/img/gen/7e1f2450450c40f6a2bcb275f2c3755b.jpg)
Izjemna stabilnost
Mikroskop inVia in laserje nosi osnovna plošča v obliki satovja, ki je tako stabilna, da običajno ni potrebna optična ali protivibracijska mizica. Glavne premične komponente so opremljene z visokonatančnimi dajalniki Renishaw, ki poskrbijo za to, da je vse na pravem mestu.
![Dodatna oprema za nadzor nad okoljem in vzorčevanjem inVia](/media/img/gen/f84bd26a110045e391214e42f3e75592.jpg)
Spektralna prilagodljivost
Mikroskop inVia lahko prilagodite tako, da bo idealen za analizo vaših specifičnih vzorcev. Mikroskop podpira več laserjev z avtomatiziranim računalniško krmiljenim preklapljanjem. S spreminjanjem vzbujevalne valovne dolžine lahko hitro določite najboljšo konfiguracijo, s katero boste pridobili zanesljive podatke iz vseh svojih vzorcev.
![Uporaba visokotemperaturne mizice z mikroskopom inVia](/media/img/gen/94e28c2ae35f4ddead10f8fdd75fa452.jpg)
Prilagodljivo vzorčenje
inVia podpira raziskovalne pokončne, invertne in odprte modularne mikroskope, kakor tudi sonde z optičnim vlaknom za analizo na daljavo. Združljiv je z različnimi objektivi in okoljskimi celicami ter omogoča analizo vzorcev v raznih okoljskih pogojih.
Dodatne možnosti
![Ramanski mikroskop inVia Inspect](/media/img/gen/1a6b471dfa3042609d759a74c7be7459.jpg)
inVia™ InSpect
Naš najboljši ramanski mikroskop smo optimizirali za uporabo v forenzičnih laboratorijih. Mikroskop inVia InSpect ima orodja, ki jih potrebujete za neporušno kemijsko analizo.
![Hibridni sistem z ramanskim mikroskopom InVia](/media/img/gen/8a2dab59dfd145cd856ac9a4f4266281.jpg)
Kombinirani ramanski sistemi
Kombinirajte dve ali več analiznih tehnik in situ tako, da povežete svoj ramanski instrument z dopolnilnimi analitskimi instrumenti.
![Rešitev po meri inVia](/media/img/gen/07f405d60a93488dab1b6b0c06e764db.jpg)
Ramanske rešitve po meri
Naša izkušena ekipa za posebne izdelke lahko razvije rešitev po meri, ki bo izpolnila vaše specifične zahteve.
Aplikacije
![Ramanski posnetek tablete](/media/img/gen/813ec164109c44ce9d66757c0d922a3d.jpg)
Raziskave farmacevtskih proizvodov
Pri komercialnih formulacijah, za katere je že potekla patentna zaščita in ki imajo mnogo sestavin in lastnosti, je zelo zaželena možnost določanja sestave ter velikosti in porazdelitve domen. Mikroskop inVia ima izjemno kemijsko specifičnost in občutljivost, ter ustvarja podrobne kemične posnetke najrazličnejših formulacij.
![Ramanski posnetek polimera](/media/img/gen/c970dc85c4ed427a8d39c9f170526c17.jpg)
Raziskave polimerov
Ramanski mikroskop InVia zagotavlja kemijsko specifičnost in občutljivost na nedestruktiven način, manipulacija z vzorci in njihova priprava pa nista potrebni. To je pomembno pri raziskavah polimerov oz. pri iskanju novih materialov, izboljševanju učinkovitosti obstoječih materialov in nižanju stroškov izdelkov.
LiveTrack za sprotno
uravnavanje izostritve
Mikroskop inVia uporablja tehnologijo samodejnega sledenja izostritve LiveTrack™ za sprotni zajem točnih in ponovljivih spektrov in topografije pri vzorcih, za katere je značilna velika variabilnost po višini. Ustvarite osupljive 3D-posnetke neravnih, ukrivljenih ali grobih površin brez predskeniranja. Za primer si oglejte videoposnetek.
Preprosto analizirajte tekoče ali plinaste vzorce s kompletom za makro vzorčevanje
Komplet za makro vzorčevanje poenostavlja analizo tekočih ali plinastih vzorcev v epruvetah in kivetah. Vgradnja kompleta traja le nekaj sekund za hitro izvedbo ramanske analize.
Ali želite izvedeti več?
Vaše lokalno predstavništvo vam bo z veseljem pomagalo pri vaši poizvedbi.
Izpolnite obrazec ali pa nam pošljite e-poštno sporočilo.
Prejemajte naše zadnje novice
Ostanite na tekočem z zadnjimi novicami, spletnimi seminarji, dodatnimi informacijami v zvezi z uporabo in predstavitvami novih izdelkov, ki jih dostavimo v vaš e-poštni predal.
Prenosi: ramanski mikroskop InVia
-
Brochure: inVia confocal Raman microscope [en]
Renishaw inVia: The world's best selling high-performance Raman microscope
-
Product note: Centrus detector [en]
At the heart of Renishaw’s Raman systems, Centrus is more than just a detector; it is key to the implementation of advanced Renishaw technologies
-
Product note: inVia excitation wavelength options [en]
inVia™ Raman microscope: choosing filter and wavelength options
-
Technical note: Polarised Raman spectroscopy using the inVia Raman microscope [en]
This note demonstrates that the inVia confocal Raman microscope is an ideal tool for polarisation studies.
-
Product note: Free-space microscopes [en]
Renishaw’s free-space microscopes (FSMs) have a large clearance for oversized samples. FSMs can be configured with the full capabilities of an inVia™ Qontor® confocal Raman microscope, bringing complete automation and LiveTrack™ focus-tracking technology to large and heavy samples.
-
Product note: MS30 high speed encoded stage [en]
The MS30 high speed encoded stage is a high performance, optically encoded, motorised sample stage for use with Renishaw’s Raman systems.
-
Product note: Inverted microscopes for inVia [en]
Renishaw's inVia Raman spectrometers can be equipped with inverted microscopes instead of, or in addition to, the standard upright microscopes.
-
Technical note: LiveTrack focus-tracking technology [en]
LiveTrack focus-tracking technology maintains optimum focus for both white light and Raman imaging to give stunning 3D images.
-
Product note: Rayleigh imaging using the inVia™ confocal Raman microscope [en]
Product note detailing how you can perform Rayleigh imaging on the inVia confocal Raman microscope.
-
Product note: Optical tweezing on the inVia™ Qontor® Raman microscope [en]
The inVia Qontor Raman microscope is available with optical tweezing. The microscope focuses the laser to the same point as the Raman laser, so you can both trap microparticles and analyse them using Raman or photoluminescence.
Podroben opis
Na voljo so trije modeli mikroskopa inVia: od našega paradnega konja inVia Qontor, ki je popolnoma avtomatiziran in opremljen s tehnologijo za sledenje izostritve, do vstopnega sistema inVia Basis.Parameter | Vrednost | |
Razpon valovnih dolžin | 200 nm do 2200 nm | |
Podprti laserji | Od 229 nm do 1064 nm | |
Spektralna ločljivost | 0,3 cm-1 (FWHM) | Najvišja ločljivost, ki je običajno potrebna: 1 cm-1 |
Stabilnost | < ±0,01 cm-1 | Variabilnost osrednje frekvence pasu Si 520 cm-1 na krivulji prilega, določena po več meritvah. Doseženo s spektralno ločljivostjo 1 cm-1 ali višjo |
Spodnje mejno valovno število | 5 cm-1 | Običajno najnižje potrebno: 100 cm-1 |
Zgornje mejno valovno število | 30.000 cm-1 | Standardna: 4.000 cm-1 |
Prostorska ločljivost (lateralna) | 0,25 µm | Standardna: 1 µm |
Prostorska ločljivost (aksialna) | < 1 µm | Standardna: < 2 µm. Odvisno od objektiva in laserja |
Velikost detektorja (standardno) | 1024 pikslov × 256 pikslov | Ostale možnosti |
Delovna temperatura detektorja | -70 °C | |
Podprti Rayleighovi filtri | Neomejeno | Do štirje filtrski seti v avtomatiziranem nosilcu. Neomejeno število dodatnih filtrskih setov v kinematičnih nosilcih z natančnim pozicioniranjem in ročnim preklapljanjem |
Število podprtih laserjev | Neomejeno | Standardno eden. Za več kot 4 dodatne laserje je potrebna pritrditev na optično mizico |
Osebni računalnik z Windowsi za krmiljenje | Osebni računalnik s sodobnimi specifikacijami in z operacijskim sistemom Windows® | Vključuje delovno postajo, zaslon, tipkovnico in sledilno kroglico |
Napajalna napetost | 110 V AC do 240 V AC +10% -15% | |
Napajalna frekvenca | 50 Hz ali 60 Hz | |
Značilna poraba moči (spektrometer) | 150 W | |
Globina (dvolaserski sistemi) | 930 mm | Osnovna plošča za dva laserja |
Globina (trilaserski sistemi) | 1116 mm | Osnovna plošča za tri laserje |
Globina (kompaktna) | 610 mm | Do trije laserji (odvisno od vrste laserja) |
Značilna masa (brez laserjev) | 90 kg |
Ogled vzorcev | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
Stereo slika (skozi binokular) | ■ | ▲ | ▲ |
Shranjevanje v pomnilnik in samodejni ogled po zajemu | - | ▲ | ▲ |
Programski nadzor mikroskopa | - | ▲ | ▲ |
Samodejno preklapljanje med belo svetlobo/ramanskim snemanjem | - | ▲ | ▲ |
Samodejno shranjevanje bele svetlobe s podatki | - | ▲ | ▲ |
Kombinirano ogledovanje videa v beli svetlobi in z laserjem | - | ▲ | ▲ |
Samodejno ostrenje v beli svetlobi (LiveTrack) | - | - | ▲ |
Zajem ramanskih podatkov | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
Samodejna merilna vrsta | ▲ | ▲ | ▲ |
Samodejno sledenje izostritve (LiveTrack) | - | - | ▲ |
Preverjanje poravnave in delovanja | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
Interni vir za umerjanje v valovni dolžini neona | - | ▲ | ▲ |
Interni referenčni etaloni za samodejno umerjanje | - | ▲ | ▲ |
Samodejna korektura ramanske kalibracije (hitro umerjanje) | ▲ | ▲ | ▲ |
Samodejna poravnava laserja | ▲ | ▲ | ▲ |
Samodejna poravnava ramanskega signala | ▲ | ▲ | ▲ |
Kontrola stanja | - | ▲ | ▲ |
Legenda
- ni na voljo | ■ opcija | ▲ v obsegu dobave |