Rotacijski kalibrator XR20
Pozicioniranje rotacijskih osi je ključno za točnost strojev. Rotacijski kalibrator Renishaw XR20 omogoča hitro umerjanje rotacijskih osi s točnostjo do ±1 kotne sekunde.
Na vsakem petosnem obdelovalnem stroju ali stružno-rezkalnem centru so lahko prisotne napake, ki vplivajo na točnost. Te vključujejo napake kotnega pozicioniranja in poravnave osi, kar lahko negativno vpliva na rezultate obdelave delov.
Zgodnje zaznavanje napak z rotacijskim kalibratorjem omogoča optimalno zmogljivost strojev. Rotacijski kalibrator Renishaw XR20 je visokonatančna rešitev, ki spremlja laserske sisteme XL-80 in XM-60.
Rotacijski kalibrator XR20 z brezžičnim delovanjem in modularnimi pritrdilnimi sistemi je primeren za celo vrsto strojev. Rezultate umerjanja je mogoče uporabiti za preverjanje napak, ugotavljanje trendov zmogljivosti ter za učinkovito načrtovanje vzdrževanja in popravil.
![Rotacijski kalibrator XR20 – inženir med izvajanjem meritev z rotacijskim kalibratorjem XR20 in sistemom XM-60](/media/img/gen/620b69aaf4c7442ca648f7a6bead77ee.jpg)
Kaj je rotacijski kalibrator?
Rotacijski kalibrator XR20 je sestavljen iz integriranega kotnega retroreflektorja, ki je montiran na osi s precizno servoregulacijo položaja. Kotni položaj osi in lego optike glede na ohišje glavnega telesa nadzoruje visokonatančni dajalnik s skalo, ki je vdelana neposredno na glavnem ležaju.Rotacijski kalibrator XR20 skupaj z večosnim kalibratorjem XM-60 in laserskim sistemom XL-80 zagotavlja visokonatančno in ponovljivo umerjanje rotacijskih osi za mize, vpenjalne pripomočke in obdelovalne stroje.
Ključne prednosti
![Ikona za preprosto uporabo](/media/img/gen/caa79c0d184a478a9714fd03ce899484.png)
Prilagodljiva montaža
Zasnovano za preprosto montažo na različne vrtljive mize, stružnice in druge rotacijske osi.
![Ikona tarč za poravnavanje](/media/img/gen/66bb7cd231a84c99a72311a43d6a0e8e.png)
Intuitivna zasnova
Vgrajene tarče za poravnavanje učinkovito pripomorejo k zmanjšanju merilnih napak med pripravo na minimum.
![Ikona za dokazovanje zmogljivosti](/media/img/gen/e757a3b343954355af1cad5c4f7470a9.jpg)
Samodejno umerjanje
Napake kotne poravnave so kompenzirane s kalibracijskim ciklom pred meritvijo.
![Ikona za visoko točnost](/media/img/gen/e88f589a5b6a45bdbc6bd07683f36ea2.png)
Visoka natančnost
Zajamčena zmogljivost z verifikacijo rotacijskih osi znotraj ±1 kotne sekunde v poljubni orientaciji.
![Rotacijske meritve zunaj osi z rotacijskim kalibratorjem XR20](/media/img/gen/26ee6863b0c543ba90617f522d72f25f.jpg)
XR20 nam je s svojimi lastnostmi (majhen in lahek za enostavno in prožno pripravo, brezžično delovanje in do uporabnika prijazna programska oprema) omogočil skrajšanje časa priprave preskusov za 40 % in časa izvedbe preskusov za 20 %.
Dodatna korist je varnejše preskušanje zaradi brezžične tehnologije, kar pomeni, da nadzor skoraj ni potreben. To pomeni, da ne prekinjamo dela v delavnici, kar bistveno prispeva k našim proizvodnim procesom in zagotavljanju kakovosti.
Hurco (Tajvan)
Pribor za XR20
Oglejte si ponudbo merilnega pribora in nadomestnih delov v naši spletni trgovini.
Umerjanje rotacijskih osi z zbirko programske opreme CARTO
Programska oprema CARTO je namenjena zajemu podatkov, analizi in rotacijskim meritvam z laserjem XL-80 ali z večosnim kalibratorjem XM-60. CARTO sestavljajo tri aplikacije:
- Capture za zbiranje podatkov laserske interferometrije.
- Explore za zmogljive analize po mednarodnih standardih.
- Compensate za hitro in preprosto odpravo napak.
Uporabniški vmesnik CARTO skrbi za enostaven potek procesa, da lahko uporabniki preprosto zajemajo in upravljajo svoje podatke. Rotacijski kalibrator XR20 je opremljen z najnovejšo tehnologijo Bluetooth Low Energy (BLE) za hitro vzpostavitev robustne brezžične povezave z osebnim računalnikom, ponuja pa tudi vrhunsko učinkovitost pri rabi električne energije in znatno daljšo življenjsko dobo baterije.
Z vgrajenimi funkcijami, kot sta ‘samodejno zaznavanje predznaka’ in ‘prednastavitev prve tarče’, so zbrani podatki pravilni že v prvem poskusu. Tak pristop zagotavlja večjo produktivnost pri uporabi izdelkov za umerjanje in optimizacijo strojev Renishaw.
Rotacijske meritve zunaj osi
Način rotacijskih meritev zunaj osi v programski opremi CARTO je enoten vir meritev za preizkušanje zunaj osi z rotacijskim kalibratorjem XR20 in laserskim sistemom XL-80 ali večosnim kalibratorjem XM-60. S tem so optimizirane meritve točnosti pozicioniranja rotacijskih osi pri 5-osnih obdelovalnih strojih, kjer rotacijskega kalibratorja XR20 ni vedno mogoče postaviti v središče vrtenja.
Programska oprema ustvari programe za dele s sinhroniziranim gibanjem rotacijskih in linearnih osi, ki zagotavlja ohranitev poravnave žarka med preizkusom.
90° nosilec XR20
Namestitev rotacijskega kalibratorja XR20 relativno glede na os preizkusa je ključna za natančnost meritev. Renishaw je razvil 90° nosilec XR20, ki odpravlja vso kompleksnost za uporabnika pri namestitvi. Pribor je izdelan tako, da dopušča izjemno majhna odstopanja, kar zagotavlja natančnost preskušanja.
Prožnost nameščanja zagotavljajo snemljive magnetne nogice in številne odprtine za neposredno privijačenje. Z nosilcem lahko zadostimo zahtevam nameščanja pri rotacijskih merjenjih zunaj osi in rešimo težave z nameščanjem na osi pri strojih vrste "trunion".
Proizvajalci originalne opreme lahko najdejo kompletne specifikacije za izdelavo nosilcev po meri v uporabniškem priročniku za XR20.
![Večosni kalibrator XM-60 in petosna meritev](/media/img/gen/5f27ca237fe64532a6b6b8f9a785b199.jpg)
Fleksibilne možnosti pritrditve
Montaža rotacijskega kalibratorja XR20 na rotacijske osi je poenostavljena s ponudbo modularnih nosilcev, ki so prilagojeni različnim aplikacijam.
Standardna pritrditev
Centriranje na osi je običajno zelo preprosto z oznakami po obodu montažnega obroča in pripomočkom za centriranje.
Prilagodljiva pritrditev
Z adaptersko ploščo pritrdilnega obroča je rotacijski kalibrator XR20 mogoče pritrditi na vrtljive mize, ki v središču nimajo ustrezne poglobitve. Uporabna je tudi za pritrditev rotacijskega kalibratorja XR20 na adapter za vpenjalno glavo (stružnice) ali na nosilce po meri.
![Pritrditev rotacijskega kalibratorja XR20](/media/img/gen/1c75fc37c069461199d9787e6a2d819f.jpg)
Renishaw vam lahko organizira usposabljanje na področju izdelkov za umerjanje, ki ga vodijo izkušeni inženirji in zagotavlja optimalno zmogljivost izdelkov. Pogovorite se z našimi komercialisti o svojih aplikacijah in potrebah glede usposabljanja.
Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori
Ali rotacijski kalibrator XR20 zahteva periodično ponovno umerjanje?
Da, priporočeni interval med umerjanji izdelkov pri uporabi v ‘normalnem’ okolju je 36 mesecev. Pogostejše umerjanje je priporočljivo pri enotah, ki se uporabljajo v izjemnih okoljskih pogojih, ali če obstaja sum na poškodbe. Pogostejše ponovitve umerjanja lahko zahtevajo tudi vaš program zagotavljanja kakovosti ali nacionalni/lokalni predpisi.
Rotacijskega kalibratorja XR20 med skladiščenjem, transportom in uporabo ne izpostavljajte čezmernim udarcem, vibracijam oz. izjemnim temperaturam, tlaku ali vlagi, saj lahko ti dejavniki razveljavijo njegovo umerjanje.
Za več informacij preberite našo stran Servis, popravila in ponovno umerjanje.
Ali rotacijski kalibrator XR20 ohrani točnost v vsaki orientaciji?
Da. Specificirana točnost se nanaša na vse možne orientacije.
Dodatni viri
-
Brochure: XR20 rotary axis calibrator [en]
-
Application note: XR20 rotary axis calibrator spares list [en]
-
Application note: Error budget and uncertainty calculations: XR20-W rotary axis calibrator [en]
-
Data sheet: Traceability chart: Rotary axis calibrator [en]
-
Product note: Compliance of XR20 rotary axis calibrator with radio device regulations [en]