Компоненты ПО FixtureBuilder компании Renishaw
Программное обеспечение FixtureBuilder компании Renishaw позволяет создавать компоновки крепежных приспособлений с соответствующим документированием и последующим использованием при автономном программировании для КИМ, системы шаблонов Equator™ и систем видеоконтроля.
Компоненты ПО FixtureBuilder
Компоненты ПО FixtureBuilder включают в себя:
- загружаемый файл
- электронный ключ (донгл)
- сетевую лицензию
Программное обеспечение FixtureBuilder поддерживает большинство форматов CAD-пакетов, в том числе IGES, SAT и STEP.
роме того, можно приобрести дополнительный модуль трансляции для CATIA, Creo (Pro/ENGINEER), Siemens NX, SolidWorks, Inventor, SolidEdge и JT Import.
Модуль трансляции поддерживает следующие версии файла:
- CATIA V5: VR58-V5-6R2018
- Creo (Pro/ENGINEER): 16-Creo 5.0
- Siemens NX: 11-NX 12.0.0
- Inventor: V11-V2019
- SolidWorks: 98-2018
- SolidEdge: V18-ST10
- JT Import: 8-10.2
Модуль трансляции необходимо приобрести с лицензией NU, USB или CU.
Полный список программных продуктов приведен ниже.
Номер для заказа Renishaw | Описание |
CS-SOF-SW-17-FBNU | Именная лицензия на программное обеспечение FixtureBuilder Renishaw — одна лицензия, привязанная к одному ПК. Доступный для скачивания дистрибутив. |
CS-SOF-SW-17-FBTRANS | Лицензия на модуль трансляции — на оригинальный модуль трансляции, предназначенный для импорта файлов из других программ CAD. Дополнительно можно приобрести именную лицензию, лицензию с аппаратной защитой (USB) или конкурентную лицензию. |
A-6490-0052 | Лицензия на ПО FixtureBuilder Renishaw — одна лицензия, предоставляемая на электронном ключе (донгле), допускающая перенос между различными станциями. На каждой станции требуется установить FixtureBuilder. ПО можно использовать только на одной станции за раз. |
CS-SOF-SW-17-FBNRMS | Менеджер сетевых лицензий (Network License Manager) — менеджер сетевых лицензий с управлением из ПО. Приложение загрузки — управление менеджером конкурентных пользователей. Приобретается вместе с конкурентной лицензией (артикул CS-SOF-SW-17-FBCU). |
CF-SOF-SW-17-FBCU | Конкурентная лицензия на ПО FixtureBuilder компании Renishaw — «X» лицензий, привязанных к менеджеру сетевых лицензий, с помощью которого можно использовать FixtureBuilder через сеть. Только один пользователь за раз. X = количество приобретенных конкурентных лицензий. |