Высокоточные лазерные системы для наладки инструмента
Устройства бесконтактной наладки инструмента NC4 обеспечивают прецизионное высокоскоростное бесконтактное измерение инструмента и обнаружение его поломки, что позволяет управлять техническим процессом на станках любых типов и габаритов.
Во время механической обработки точность размеров зависит от нескольких переменных, включая отклонение размеров инструмента, биение и поломку.
Системы NC4 от Renishaw позволяют пользователям управлять данными переменными, что дает возможность измерять самые разные инструменты при фактической подаче и скорости. В то же время минимизируется риск чрезмерного износа и поломки инструмента — важный аспект при работе с мелкими и хрупкими инструментами.
Выберите оптимальное устройство бесконтактной наладки инструмента с учетом конкретной задачи
Фиксированные системы NC4+ Blue
Благодаря первой в отрасли технологии использования голубого лазера и улучшенной оптике рабочий проход систем NC4+ Blue от Renishaw может составлять до 240 мм, что обеспечивает принципиально новый уровень точности измерений инструмента в соответствии с промышленными стандартами.
Все системы в стандартной комплектации оснащены встроенной системой продувки, что повышает точность и надежность измерения.
Раздельные системы NC4
Раздельные системы от Renishaw, как и фиксированные системы, позволяют выполнять измерения инструмента на станке и обнаруживать поломки.
Пользователи могут задать различные конфигурации для данных систем в зависимости от конкретной задачи, что позволяет дополнительно расширить возможности.
Рабочий проход для раздельных систем составляет до 5 м.
Технические решения по индивидуальным заказам
Компания Renishaw предлагает уникальные системы NC4 для решения конкретных задач, которые включают в себя различные размеры, конфигурации крепления и дополнительные встроенные измерительные системы; например, контактные системы наладки токарного инструмента.
NC4+ Blue — стандарт установлен
Система NC4 позволяет выявлять поломки в инструментах очень малого размера, которые используются для отметки контрольных точек на шаблоне. Это крайне важно для правильной работы двигателя. Если бы не система компании Renishaw, станок мог бы работать со сломанным резцом, что привело бы к катастрофическим результатам.
Ducati (Италия)
Разработан для повышения эффективности
Повышение производительности
Автоматическая наладка инструмента с использованием системы NC4 обеспечивает станкам «интеллект», необходимый для автоматического выбора алгоритмов их работы, что означает увеличение продолжительности периодов работы в отсутствие оператора.
Снижение доли брака
Система NC4+ Blue обеспечивает измерение и обнаружение неисправного инструмента диаметром от 0,03 мм с повторяемостью до ±0,5 мкм 2σ, что гарантирует производство годных деталей «с первого захода».
Обширный выбор решений
Обширный ряд вариантов и конфигураций системы NC4 делает ее наиболее универсальным решением на рынке среди систем наладки инструмента.
Удобство использования
Установка, настройка конфигурации, эксплуатация и техобслуживание систем NC4 выполняется очень легко благодаря нашей обширной линейке приложений для смартфонов и станков.
Сверхкомпактная конструкция
Благодаря миниатюрной электронной аппаратуре и компактной системе защиты (без громоздкого механизма затвора) система NC4+ Blue является пригодной для использования на станках в условиях ограниченного пространства для установки системы наладки инструмента.
Легкость установки
Использование контактного разъема и различные варианты монтажа позволяют легко и просто устанавливать системы NC4+ Blue, что является идеальным вариантом для модернизации существующих станков.
Защита от воздействий окружающей среды
Проверенная и запатентованная система защиты от воздействий окружающей среды, которая обеспечивает постоянную защиту прецизионной оптики NC4.
Компоненты системы
Бесконтактная система наладки инструмента
Сверхкомпактное лазерное устройство наладки инструмента, оптимизированное для производственной среды.
Интерфейс
Интерфейс NCi-6 преобразует сигналы блока NC4 для передачи в систему управления станка с ЧПУ.
Воздушный фильтр
Подача чистого сухого воздуха для защиты прецизионной оптики NC4.
Интуитивно понятное программное обеспечение для наладки инструмента
Компания Renishaw стремится сделать эксплуатацию своих изделий максимально удобной. Широкий выбор макросов циклов и приложений для станков позволяет быстро и легко программировать циклы измерения.
Устройства бесконтактной наладки инструмента в действии
Ознакомьтесь с описанием того, как наши клиенты применяют системы NC4 для оптимизации своих производственных процессов, при этом экономя время и деньги.
Компания Renishaw имеет отличную репутацию в различных отраслях обрабатывающей промышленности, а также предоставляет услуги в разных промышленных сферах, поэтому дело не ограничивается предложением продукта или решения. Компания делится накопленным опытом, особыми знаниями, навыками и передовыми практиками. Renishaw очень кропотливо подходит к технической поддержке своей продукции: в компании быстро реагируют на любые проблемы, что производит глубокое впечатление.
SuperAlloy Industrial Company Ltd (Тайвань)
Подробнее
- Брошюра: Высокоточные лазерные системы для наладки инструмента
- Спецификация: Бесконтактная система для наладки инструмента NC4 (со встроенной системой обдува воздухом)
- Спецификация: Интерфейс NCi-6 бесконтактных систем для наладки инструмента
- Технические характеристики: Контактные измерительные системы для станков с ЧПУ
- Краткое руководство пользователя: Карманный справочник по датчикам для станков с ЧПУ
Сертификаты соответствия изделий содержатся в библиотеке технической поддержки.
Документация по использованию NC4
- Руководство по установке: Система NC4+ Blue для бесконтактной наладки инструмента
- Краткое руководство пользователя: Система NC4+ Blue для бесконтактной наладки инструмента
- Installation guide: NC4 (integral air blast) tool setting system [en]
- Краткое руководство пользователя: Бесконтактная система для наладки инструмента NC4 (со встроенной системой обдува воздухом)
- Краткое руководство пользователя: Раздельная система NC4 для бесконтактной наладки инструмента
- Руководство по установке и эксплуатации: Система NC4 для бесконтактной наладки инструмента
- Data sheet: NC4 non-contact tool setting system accessories [en]
Преимущества Renishaw
Компания Renishaw гордится своей репутацией, заработанной благодаря качественной поддержке клиентов через сеть, которая состоит более чем из 70 центров поддержки и технического обслуживания по всему миру.
Получите техническую поддержку, услуги обучения и рекомендации или покупайте запчасти и оснастку в нашем интернет-магазине, в котором представлен широкий выбор продукции.