Метрологические столы для крепежных приспособлений

Совместимые с любыми портативными КИМ, системами белого цвета или лазерные системы, наши метрологические столы облегчают перемещение по цеху или участку контроля.

Метрологические столы для крепежных приспособлений

Верхняя часть метрологического стола сделана из литой алюминиевой плиты, которая опирается на прочные ножки из экструдированного алюминия, позволяющие выдерживать нагрузку в виде крупных и тяжелых деталей. Метрологические установочные столы идеально подходят для любой отрасли, однако полезнее всего использовать их для контроля кузовных деталей автомобилей.

Модульная конструкция стола обеспечивает бесчисленное множество вариантов крепления портативных КИМ. При заказе установочной плиты можно выбрать исполнение с черным анодным покрытием, которое позволяет свести к минимуму отраженный свет при использовании оптических измерительных датчиков.

Устойчивость

Каждая установочная плита крепится на станине стола посредством крепежных отверстий, что придает столу дополнительную устойчивость и жесткость. Такое решение также позволяет крепить на столе тяжелые детали, не вызывая изгибания и иной деформации.

Мобильность

Каждый стол снабжен роликами, которые могут быть оснащены встроенными самонивелирующимися опорами для легкой маневренности в зоне вашей метрологической инспекции. Регулировочные опоры приобретаются по заказу и дают возможность удобно регулировать высоту стола.

Универсальность

Наша серия плит с резьбой M8 исключительно удобна при контроле крупных, тяжелых деталей; предлагаются исполнения с расстояниями между резьбовыми отверстиями 15 мм и 30 мм. Наша линейка M6 с шагом резьбовых элементов 12,5 мм и 25 мм и линейка 1/4-20 с шагом элементов 0,5 дюйма и 1,0 дюйм расширяют функциональность и возможности базирования компонентов.

Повторяемость

Базовые установочные плиты отшлифованы с высокой точностью и имеют твердое анодное покрытие, что обеспечивает защиту от царапин и увеличивает срок службы. На всех плитах нанесены буквенно-цифровые обозначения (стандартная опция), помогающие документировать каждую компоновку приспособлений.

Крепежные приспособления

Крепление деталей выполняется с помощью отдельных крепежных приспособлений или приспособлений из стандартного комплекта. Компания Renishaw постоянно разрабатывает новые приспособления, стремясь обеспечить наиболее оптимальные решения для крепления деталей. Крепежные приспособления можно приобрести в интернет-магазине Renishaw.

Никаких простоев

Столы для измерений компании Renishaw поставляются полностью в сборе: достаточно распаковать их, и можно сразу приступать к измерениям.

Разработаны с учетом ваших потребностей

Метрологические крепежные столы Renishaw могут иметь любой размер, определяемый требованиями заказчика. Наши метрологические крепежные столы имеют два стандартных размера (см. таблицу ниже) и могут иметь другие размеры по индивидуальным заказам. Также можно создать пользовательскую конфигурацию стола, добавив дополнительные элементы, такие как ячейки, полки, кронштейны под монитор или компьютер.

Опорные плиты для метрологического стола доступны как с прозрачным твердым покрытием, так и с черным твердым анодированным покрытием (черное покрытие идеально подходит для систем технического зрения).

Для обсуждения цен и стоимости доставки обратитесь к местному представителю отдела продаж.


Метрологические крепежные столы стандартного размера

Номер для заказаРезьбаВысотаШиринаГлубинаШаг резьбы
R-TM-1200900-25-6M6914 мм1200 мм900 мм25 мм
R-TM-1500900-25-6M6914 мм1500 мм900 мм25 мм
R-TM-18001200-25-6M6914 мм1800 мм1200 мм25 мм
R-TM-1200900-30-8M8914 мм1200 мм900 мм30 мм
R-TM-1500900-30-8M8914 мм1500 мм900 мм30 мм
R-TM-18001200-30-8M8914 мм1800 мм1200 мм30 мм
R-TM-4836-1-201/4-2036 дюйм48 дюйм36 дюйм1 дюйм
R-TM-6036-1-201/4-2036 дюйм60 дюйм36 дюйм

1 дюйм

R-TM-7248-1-201/4-2036 дюйм72 дюйм48 дюйм1 дюйм

А вы знали?

Собственное конструкторское бюро Renishaw может разрабатывать и производить индивидуальные метрологические крепежные столы и приспособления. Мы предложим индивидуальное решение в зависимости от вашей задачи, будь то повышение производительности за счет измерения нескольких деталей за раз, или возможность измерения труднодоступных элементов.

Заполните форму заявки на изготовление по индивидуальному заказу или свяжитесь с нами, используя ссылки, указанные в пункте «Следующий шаг».

Материалы для скачивания

Галерея изображений столов для измерений с сеткой отверстий