Saltar navegação

UCC S5

O comando de movimentos de escaneamento em 5 eixos e de cabeçote suporta a segunda geração de cabeçotes de medição REVO-2

  • UCC S5 Suporte para multisensores:
    • Ativação por contato tátil e escaneamento
    • Medição por imagem sem contato
    • Medição do acabamento de superfícies
  • Deve ser utilizado em conjunto com o amplificador Renishaw SPA3
  • Utiliza uma fonte de alimentação externa
  • Controla completamente o cabeçote REVO-2, a CMM e os sinais do apalpador e se comunica com o computador da CMM
  • Possui compensação de erro térmico (TEC) integrada com suporte para 16 canais de compensação de temperatura
  • A configuração e colocação em funcionamento devem ser executadas através do software UCCassist-2 da Renishaw

Comparação com UCC

■ Especificação padrão

- Não disponível


Função / especificaçãoUCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5
Interface TP200 / SCR200--
Interface SP600
----
Interface SP25M
----
Interface SP80
-----
Interface PH10
---
Interface PH20
----
Interface REVO
-----
Interface REVO-2----
Número de eixos da CMM controlados33333
Eixos adicionais configuráveis (mesa rotativa, escala dupla, acionamento duplo)É necessário um segundo SPA3-2É necessário um segundo SPA3-2É necessário um segundo SPA3-2É necessário um segundo SPA3-2É necessário um segundo SPA3-2
Compatibilidade SPA (servo power amp)SPA3-2SPA3-2SPA3-2SPA3-2SPA3-2
Saída SPA analógica ±10 V-----
Saída do sensor de temperatura-16161616
Compatível com placas auxiliares existentes-----
Máxima taxa de dados escaneados em tempo real--SP25M: 2000 pontos/s-REVO-2: 4000 pontos/s
Fonte de alimentação AC integrada-----
Fonte de alimentação DC externa
CMM I/O não comprometidas2 entradas + 1 saída2 entradas + 1 saída2 entradas + 1 saída2 entradas + 1 saída2 entradas + 1 saída
Função / especificação
UCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5

Dimensões


UCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5
Largura440 mm (gabinete 19 pol)440 mm (gabinete 19 pol)440 mm (gabinete 19 pol)440 mm (gabinete 19 pol)440 mm (gabinete 19 pol)
Altura44 mm (1U)44 mm (1U)44 mm (1U)44 mm (1U)44 mm (1U)
Profundidade180 mm180 mm180 mm180 mm180 mm
Peso2,1 kg2,6 kg2,6 kg2,1 kg2,1 kg

Os dados as seguir são comuns a todos os comandos UCC:

  • Configurado para CMMs comandadas diretamente por CNC (DCC)
  • Tipo de processador: 1,6 GHz Intel Atom
  • Unidade de comando portátil apropriada: MCUlite-2*, MCU5-2, MCU W-2
  • Saída do comando SPA digital
  • Link de comunicação com PC: Ethernet
  • Compatibilidade com sistema operacional do PC: XP pro,Windows 7, Windows 8
  • Tempo de loop do servo: 0,5 ms
  • Função de medição por contato (TTP)
  • Renishaw UCCserver (I++ DME)
  • Integração comum software UCC
  • Entrada de escala digital: RS422 - Renishaw
  • Entrada de escala analógica: Por interface externa
  • Potência disponível para I/O: 24 V a 1 A
  • Especificação I/O:
    • Configurável pelo usuário
    • ALTA ou BAIXA ativa
    • Faixa de tensão de 5 V a 24 V
    • Compatível com interruptor de limite externo e interno
    • Compatível com limite programável
    • Função de mapa de erros volumétricos da CMM
    • Compatível com UCCassist Renishaw

* Não apropriado para REVO / REVO-2

Atualização do comando UCC

A Renishaw formou uma parceria técnica com algumas das empresas líderes de software e atualizadores para fornecer excelentes soluções para a atualização de CMMs utilizando os comandos UCC Renishaw.

Atualizações (retrofits)

Saiba mais sobre soluções de atualização para sua CMM.

Garantia estendida

Para a sua tranquilidade oferecemos uma garantia de 3 anos para novos produtos de CMMs durante os 3 primeiros meses após a compra. Contate a Renishaw.

 
loading