Braços de preset de ferramentas para máquinas CNC
Facilite a usinagem de alta precisão com nossa linha de braços de preset de ferramentas para máquinas CNC. Projetados para levar o preset de ferramentas ao próximo nível, nossos produtos inovadores estabelecem o padrão de eficiência e exatidão.
Braços para preset de ferramentas projetados com precisão
A Renishaw oferece uma ampla linha de braços para preset de ferramentas, projetados especificamente para aplicações de torneamento e retificação. Eles fornecem uma plataforma rígida e repetível para executar com exatidão o preset de ferramentas, detecção de ferramentas quebradas e inspeção de peças.
Cada produto da nossa coleção aborda desafios específicos no processo de fabricação. Seja um braço de preset manual de ferramentas para maior flexibilidade, um braço automatizado para produção seriada ou uma solução especial para aplicações exclusivas, temos o produto ideal para aprimorar suas operações.
Facilite o preset de ferramentas em tornos e retificadoras, com mais precisão e confiabilidade do que nunca. Explore nosso portfólio e encontre o braço para preset de ferramentas perfeito para suas operações de fabricação.
Encontre o braço para preset de ferramentas perfeito para suas operações de fabricação
HPRA | HPPA | HPMA | HPMA-X | HPGA | |
Operação | Manual | Manual | Motorizado | Motorizado | Motorizado |
Preset de ferramentas | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Automático | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Detecção de ferramenta quebrada | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Inspeção de peças | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚫ |
Opções de apalpadores | RP3 | RP3 | RP3 | RP3 | RP3, LP2, MP250 |
Repetibilidade do sistema | 5 μm 2σ* | 5 μm 2σ* | 5 μm 2σ* | 8 μm 2σ | 3 μm 2σ*** |
Índice IP | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Otimizado para... | Use em várias máquinas diferentes para mais flexibilidade | Use sob demanda para o preset rápido e exato da ferramenta | Automatização do preset de ferramentas e detecção de quebra, permitindo usinagem produtiva e de grande volume | Máquinas extragrandes, suportando vários apalpadores para preset de várias ferramentas e operações de detecção de quebras | Repetibilidade ultra-alta em ambientes extremamente agressivos, com capacidade de inspeção de peças |
* Braços de placa 6 pol - 15 pol
** Braços de placa 18 pol - 24 pol
*** Testados com LP2. São possíveis melhorias na repetibilidade ao usar um MP250.
Braços para preset de ferramentas manuais
Melhore o controle e a flexibilidade do processo com HPRA e HPPA
![Braço para preset de ferramenta HPRA com a mão](/media/img/gen/f4c05d3d9ea44f53ae5d785240b4134e.jpg)
HPRA
O braço removível de alta precisão (HPRA) oferece preset de ferramentas flexível e eficiente em várias máquinas. Projetado para aumentar seus recursos de preset de ferramentas de tornos, ao mesmo tempo que oferece controle direto sobre o processo.
![Braço articulado de alta precisão (HPPA) com a mão](/media/img/gen/84e2f68364b1432ca533a52752db4c45.jpg)
HPPA
Aumente o desempenho do preset de ferramentas com o braço articulado de alta precisão (HPPA). Desenvolvido especificamente para o preset manual de ferramentas em tornos, o HPPA traz controle de processo para suas operações.
Braços para preset de ferramentas automáticos
Maximize a produtividade com HPMA e HPMA-X
![Braço motorizado de alta precisão (HPMA).](/media/img/gen/7b954ee767c14a1cbcfb6663bbbf7a0c.jpg)
HPMA
Redefina a eficiência da usinagem com o braço motorizado de alta precisão (HPMA), um preset de ferramentas automático que libera o potencial de produtividade de suas máquinas. Com exatidão, repetibilidade e detecção de quebra de ferramenta precisa, o HPMA garante usinagem confiável e eficiente, sem a necessidade de intervenção do operador.
![Braço motorizado de alta precisão X (HPMA-X)](/media/img/gen/8f309b84b7244b2498b99e686c8495f4.jpg)
HPMA-X
Ampliando a automação para máquinas extragrandes, o braço motorizado de alta precisão X (HPMA-X) pode controlar até mesmo as operações mais expansivas. Personalizável de acordo com suas necessidades, o HPMA-X garante precisão e repetibilidade e pode operar com apalpador único e duplo.
Braço para preset de ferramentas especializado
![Braço para preset de ferramentas genérico de alta precisão (HPGA)](/media/img/gen/b8d478878ec74155b1e183ccf4021cc8.jpg)
HPGA
Descubra a incomparável precisão em 3 eixos com o braço genérico de alta precisão (HPGA), desenvolvido para ambientes agressivos. Para retificadoras e tornos, permite inspeção rápida e precisa de peças e preset de ferramentas. Projetado de acordo com suas especificações e compatível com uma variedade de apalpadores Renishaw.
Componentes do pacote do braço para preset de ferramentas:
![HPPA](/media/img/gen/79a4e6297497420dac09096b73b10221.jpg)
Braço de alta precisão
O braço introduz o apalpador no ambiente de trabalho com precisão repetível.
- Mecanismo resistente para movimento confiável.
- Mecanismo de bloqueio cinemático robusto e duradouro.
- Durável, mesmo em ambientes de usinagem agressivos.
![TSi 3](/media/img/gen/0b21c13db5e44a989e54099ece8feabf.jpg)
Interface
Uma interface robusta e fácil de instalar, que transmite sinais e energia entre o braço e o comando da máquina-ferramenta.
- TSI 2 (e variantes) com braços não motorizados.
- TSI 3 (e variantes) com braços motorizados.
- HSI com MP250 como interface adicional junto com a unidade TSI escolhida.
![Apalpadores para braços de preset de ferramentas](/media/img/gen/094e76273db24e15b9f88ae79248467a.jpg)
Apalpador
Um apalpador Renishaw altamente repetível, projetado para realizar medições de alta precisão, mesmo em ambientes agressivos.
- Apalpador RP3 - projetado especificamente para a linha de braços HP.
- Leve o controle do processo para o próximo nível com o apalpador LP2 (compatível somente com HPGA).
- MP250 robusto - projetado para funcionar em aplicações de retificação e ambientes agressivos (compatível somente com HPGA).
Precisão personalizada de acordo com sua especificação
![Desenhos de braços para preset de ferramentas personalizados](/media/img/gen/a1e462d48cea42a3854388a5f67bd237.jpg)
Compreendemos a importância da ferramenta correta para o trabalho. Caso não tenhamos um produto padrão que atenda às suas necessidades, oferecemos um serviço de projeto personalizado para garantir o melhor desempenho para sua máquina. Nossos engenheiros qualificados estão aqui para fazer parceria com você para projetar e fabricar a melhor solução para sua aplicação. Saiba mais sobre nossas soluções especiais para máquinas-ferramenta CNC.
Com a Renishaw, você obtém mais do que apenas um produto: você ganha acesso a anos de experiência incomparável em produtos para preset de ferramentas.
Baixar aplicativo de braços HP
![Aplicativo de braço HP no smartphone](/media/img/gen/6a540080e5d344b4a230dd77a57a2e11.jpg)
Nosso aplicativo dedicado fornece suporte interativo para toda a nossa linha de braços de preset de ferramentas de alta precisão. O aplicativo simplifica as tarefas de configuração, manutenção e solução de problemas com animações fáceis de seguir e instruções passo a passo.
Recursos e benefícios
- Suporta os braços de preset de ferramentas de alta precisão HPMA-X, HPMA, HPPA e HPRA
- Animação fácil de seguir e instruções passo a passo
- Inclui configuração de braço e RP3, tarefas de manutenção e resolução de problemas
Próximos passos
Para solicitar mais informações ou comprar, envie um formulário de contato para falar com o escritório local.
Perguntas frequentes
P: O que é um braço de preset de ferramentas e como funciona?
Um braço de preset de ferramenta é um dispositivo de precisão usado em operações de torno e retífica. O braço proporciona uma plataforma rígida e repetível para um apalpador Renishaw fazer medições. Este apalpador mede as dimensões da ferramenta com alta precisão e as transmite de volta ao comando da máquina CNC. Este processo minimiza o erro humano ao aplicar automaticamente correções de ferramentas, otimizando a eficiência geral e a exatidão do processo de usinagem.
P: Um braço de preset de ferramentas caberá na minha máquina?
Temos uma linha padrão de braços que se adaptam a uma grande variedade de tornos verticais e horizontais, centros de torneamento com tamanhos de mandril de 150 mm (6 pol.) a 610 mm (24 pol.) e tamanhos de ferramentas de 16 mm a 50 mm. Se a sua máquina estiver fora dessas faixas, oferecemos braços personalizados para melhorar o desempenho e liberar todo o potencial da sua máquina.
P: Quais braços de preset de ferramentas são melhores para a produção seriada?
Cada braço de alta precisão da Renishaw aumenta a eficiência e a precisão do preset da ferramenta. No entanto, para a usinagem na produção seriada são recomendados nossos HPMA, HPMA-X e HPGA. Esses braços podem ser automatizados para o preset de ferramentas e detecção de ferramentas quebradas, garantindo operações consistentes e confiáveis.
Downloads
Catálogos
Dados técnicos
-
Data sheet: HPRA and TSI 2 / TSI 2-C removable arm and interface [en]
-
Data sheet: HPPA and TSI 2 / TSI 2-C pulldown arm and interface [en]
-
Catálogo de Produto: Braço motorizado e interface HPMA e TSI 3 / TSI 3-C
-
Catálogo de Produto: Braço motorizado e interface HPMA-X e TSI 3-X
-
Data sheet: HPGA [en]
-
Data sheet: RP3 tool setting probe [en]
-
Data sheet: LP2 modular probe system for tool setting and workpiece inspection [en]
-
Catálogo de Produto: Apalpador MP250
Procurando suporte?
Entre em contato conosco ou visite nossa biblioteca de suporte técnico para obter manuais de instalação, guias do usuário e informações de conformidade.