Saltar navegação

Tecnologia de preset de ferramentas

Determine a geometria e a condição atual de uma ferramenta de corte.

Tecnologia de preset de ferramentas

Preset de ferramentas é o processo de determinação da geometria como comprimento, raio e/ou diâmetro de uma ferramenta de corte utilizando um dispositivo de preset de ferramentas e um software dedicado. Algumas tecnologias de preset de ferramentas também são capazes de determinar informações como perfil radial/linear e condição do fio de corte. A detecção de ferramenta quebrada pode ser efetuada por sistemas de preset de ferramentas e dispositivos dedicados. O preset de ferramentas e a detecção de ferramentas quebradas permitem a operação sem operadores de máquinas-ferramenta.

Os produtos de preparação são referidos como "por contato" e "sem contato", dependendo da tecnologia utilizada.

Preset de ferramentas por contato

Os sistemas de preset de ferramentas por contato requerem contato físico entre o dispositivo e a ferramenta. Os sistemas ainda podem ser classificados como tipo "êmbolo", tipo "apalpador" ou braço de preset de ferramentas (utilizados em centros de torneamento).

Vantagens

  • Repetibilidade e exatidão de ferramenta-a-ferramenta
  • Robustez em ambientes agressivos de máquina
  • Excelente relação custo-benefício
  • Pode medir em diferentes orientações do fuso
  • Disponível com transmissão óptica
  • Pode medir diâmetros e comprimentos de ferramentas rotativas

Considerações

  • Pode defletir ferramentas muito pequenas
  • Não efetua verificação de fios de corte complexos
  • Usualmente é montado sobre a mesa

Presets de ferramentas sem contato

Os sistemas de preset de ferramentas sem contato utilizam um feixe óptico (laser) para detectar a presença da ferramenta. Os sistemas podem ser subdivididos em sistemas "fixos", com transmissor e receptor alojados dentro de um único conjunto, ou "separados", com conjuntos de transmissão e recepção individuais.

Os sistemas sem contato também podem verificar quebras e/ou fios de corte lascados da ferramenta.

Vantagens

  • Não deflete ferramentas muito pequenas
  • Mede com altas rotações do fuso
  • Proteção permanente do sistema óptico
  • A verificação do fio de corte detecta lascamentos e insertos
  • A medição em vários pontos é possível

Considerações

  • Em geral são mais caros do que os sistemas com contato
  • A instalação é mais complexa: exige fornecimento de ar limpo
  • Ambientes agressivos e impurezas podem causar problemas de aplicação e erros de medição nos sensores ópticos
  • Não apropriado para ferramental fixo
  • NC4

Sistema de detecção de ferramentas ToolWise™ (detecção de ferramenta quebrada)

A detecção de ferramenta quebrada é o processo utilizado para determinar a condição da ferramenta, tal como perfil radial e linear e a condição do fio de corte. Ela está disponível como função na maioria dos dispositivos de preset de ferramentas bem como nos sistemas de detecção dedicados.

Capabilidades

  • Tempos de detecção ultrarrápidos utilizando os exclusivos recursos de reconhecimento de padrões ToolWise™
  • Sistema flexível, capaz de operar em uma grande faixa de rotações de ferramentas (200 rpm até 5000 rpm)
  • Preparação simples, montagem fora do espaço de trabalho da máquina

Para mais informações sobre a tecnologia de preset de ferramenta, leia a seção Mais leituras.

Artigos informativos

 
loading