Saltar navegação

Tabela de comparação de encoders ópticos

Compare a grande série de sistemas de encoders ópticos lineares, de arco parcial e rotativos (angulares).

Para mais informações e opções do produto, visite o configurador de encoders.

Cabeçotes lineares ópticos

Para mais informações, consulte os respectivos dados técnicos.

Absoluto

Nome do produto

Saídas (resoluções)

Opções de escalas

Comprimento da escala

Exatidão da escala

Rotação máxima

Dimensões do cabeçote de leitura
(C x L x A)

RESOLUTE™

Digital: N/A
Analógica: N/A
Serial: BiSS® C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ®, Yaskawa
(1 nm a 100 nm)

RTLA30/FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S

RTLA30: até 21 m

RSLA30: até 5 m
RELA30: até 1,5 m

RKLA30-S: até 21 m

Ate ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

EVOLUTE™

Digital: N/A
Analógica: N/A
Serial: BiSS C, Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa

RTLA50/FASTRACKAté 10,02 m±10 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Incremental

Nome do produto

Saídas (resoluções)

Opções de escalas

Comprimento da escala

Exatidão da escala

Rotação máxima

Dimensões do cabeçote de leitura

(L x W x H)

QUANTiC™

Digital: RS422 (10 µm a 50 nm)

Analógica: 1 Vpp (40 µm)

Serial: N/A

RTLC40-S,

RTLC40/FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/FASTRACK, RKLC40-S/RKLC40H-S

RTLC40-S/RTLC40, RTLC40H-S/RTLC40H: até 10 m*

RKLC40-S/RKLC40H-S: até 20 m*

* (mais longo mediante pedido)

RTLC40-S/RTLC40: até ±15 µm/m

RTLC40H-S/RTLC40H: até ±5 µm/m

RKLC40-S: ±15 µm/m

RKLC40H-S: ±5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digital: RS422 (5 µm a 1 nm)

Analógica: 1 Vpp (20 µm)

Serial: N/A

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK,

RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20: até 10 m*

RKLC20-S: até 20 m*

RELM20: até 1,5 m

RSLM20: até 5 m

RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m

RKLC20-S: ±5 μm/m

RELM20: ±1 µm/m

RSLM20: até ±1,5 μm (depende do comprimento)

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digital: RS422 (5 µm a 2,5 nm)

Serial: N/A

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20: até 10 m*

RKLC20-S: até 20 m*

RELM20: até 1,5 m

RSLM20: até 5 m

* (mais longo mediante pedido)

RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m

RKLC20-S: ±5 μm/m

RELM20: ±1 µm/m

RSLM20: até ±1,5 μm (depende do comprimento)

12 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

ATOM DX™

Digital: RS422 (10 µm a 2,5 nm)

Serial: N/A

RTLF, RCLC, RKLF

RTLF: até 10 m (mais longo mediante pedido)

RCLC: até 130 mm

RKLF: até 10 m

RTLF20/RTLF40H: ±5 μm/m

RTLF40: ±15 μm/m

RCLC: ±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m

RKLF40: ±15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm para variante saída superior)

ATOM™

Digital: RS422 (10 µm a 1 nm)

Analógica: 1 Vpp (20 µm e 40 µm)

Serial: N/A

RTLF, RCLC, RKLF

RTLF: até 10 m (mais longo mediante pedido)

RCLC: até 130 mm

RKLF: até 10 m

RTLF20/RTLF40H: ±5 µm/m

RTLF40: ±15 µm/m

RCLC: ±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m

RKLF40: ±15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm para versão FPC)

RGH24

Não recomendado para novos projetos

Digital: RS422 (5 µm a 10 nm)

Analógica: 1 Vpp (20 µm)

Serial: N/A

RGS20

Até 50 m

> 50 somente pedido especial

±15 µm/m

8 m/s

36 mm x 13,5 mm x 14,8 mm

Cabeçotes de leitura ópticos de arco parcial

Para mais informações, consulte os respectivos dados técnicos.

Absoluto

Nome do produto

Saídas (resoluções)

Opções de escalas

Comprimento da escala

Exatidão da escala

Rotação máxima

Dimensões do cabeçote de leitura
(C x L x A)

RESOLUTE™

Digital: N/A
Analógica: N/A
Serial: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(1 nm a 100 nm)

RKLA30-S

RKLA30-S: até 21 m

Ate ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Incremental

Nome do produto

Saídas (resoluções)

Opções de escalas

Comprimento da escala

Exatidão da escala

Rotação máxima

Dimensões do cabeçote de leitura

(L x W x H)

QUANTiC™

Digital: RS422 (10 µm a 50 nm)

Analógica: 1 Vpp (40 µm)

Serial: N/A

RKLC40-S/RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S

Até 20 m (mais longo mediante pedido)

RKLC40-S: ±15 µm/m

RKLC40H-S: ±5 μm/m

RKLR40-S: ±15 µm/m

RKLR40H-S: ±5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digital: RS422 (5 µm a 1 nm)

Analógica: 1 Vpp (20 µm)

Serial: N/A

RKLC20-S/RKLR20-S

Até 20 m (mais longo mediante pedido)

±5 μm/m

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digital: RS422 (5 µm a 2,5 nm)

Serial: N/A

RKLC20-S/RKLR20-S

Até 20 m (mais longo mediante pedido)

±5 μm/m

12 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

ATOM DX™

Digital: RS422 (10 µm a 2,5 nm)

Serial: N/A

RKLF40

Até 20 m (mais longo mediante pedido)

±15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm para variante saída superior)

ATOM™

Digital: RS422 (10 µm a 1 nm)

Analógica: 1 Vpp (20µm e 40 µm)

Serial: N/A

RKLF40

Até 20 m (mais longo mediante pedido)

±15 µm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm para versão FPC)

Cabeçotes rotativos ópticos

Para mais informações, consulte os respectivos dados técnicos.

Absoluto

Nome do produto

Saídas (resoluções)
(Ver respectivos dados técnicos para detalhes sobre resoluções angulares)

Opções de escalas

Diâmetro do anel/disco

Exatidão do sistema (depende do diâmetro do anel)

Rotação máxima (depende da dimensão do anel e resolução)

Dimensões do cabeçote de leitura
(C x L x A)

RESOLUTE™

Digital: N/A
Analógica: N/A
Serial: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(18 bit a 32 bit)

RESA30, REXA30

RESA30: 52 mm a 550 mm

REXA30: 52 mm a 417 mm

Anéis RESx: ±4,28 a ±0,41 arco segundos
Anéis REXx: ±4,28 a ±0,41 arco segundos
(exatidão instalada típica com 2 cabeçotes de leitura: até ±1 arco segundo)

100 m/s
(RESA30: até 36 000 rpm,
RESA30 com RESOLUTE ETR: 18 000 rpm, REXA30: 8 500 rpm)

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Incremental

Nome do produto

Saídas (resoluções)
(Ver respectivos dados técnicos para detalhes sobre resoluções angulares)

Opções de escalas

Diâmetro do anel/disco

Exatidão do sistema
(depende do tamanho do anel/disco)

Rotação máxima
(depende da dimensão do anel/disco e resolução)

Dimensões do cabeçote de leitura
(C x L x A)

QUANTiC™

Digital: RS422 (10 µm a 50 nm)

Analógica: 1 Vpp (40 µm)

Serial: N/A

RESM40

52 mm a 550 mm

±4,6 com ±0,5 arco segundos

24 m/s

(até 8 800 rpm)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digital: RS422 (5 µm a 1 nm)
Analógico: 1 Vpp (20 µm)
Serial: N/A

RESM20, REXM20

RESM20: 52 mm a 550 mm
REXM20: 52 mm a 417 mm

Anéis RESx: ±4,3 a ±0,5 arco segundos
Anéis REXx: ±4,3 a ±0,5 arco segundos
(exatidão instalada típica com 2 cabeçotes de leitura: até ±1 arco segundo)

10 m/s

(até 3 673 rpm)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digital: RS422 (5 µm a 2,5 nm)
Serial: N/A

RESM20, REXM20

RESM20: 52 mm a 550 mm

REXM20: 52 mm a 417 mm

Anéis RESx: ±4,3 a ±0,5 arco segundos
Anéis REXx: ±4,3 a ±0,5 arco segundos
(exatidão instalada típica com 2 cabeçotes de leitura: até ±1 arco segundo)

12 m/s

(até 4 400 rpm)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

ATOM DX™

Digital: RS422 (10 µm a 2,5 nm)

Serial: N/A

RCDM, CENTRUM™ CSF40

RCDM: 17 mm a 108 mm

CENTRUM CSF40:

Opções de fixação:

Parafusos: 38,4 mm a 120 mm

Grampo: 31 mm a 120 mm

RCDM:

40 µm: ±19,7 a ±3.3 arco segundos
20 µm: ±9,1 a 3,1 arco segundos

CENTRUM CSF40:

40 µm: ±10,6 com ±2,2 arco segundos

20 m/s

(RCDM:

até 29 300 rpm)

(CENTRUM CSF40:

até 15 800 rpm)

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm para variante saída superior)

ATOM™

Digital: RS422 (10 µm a 1 nm)
Analógico: 1 Vpp (20 µm e 40 µm)
Serial: N/A

RCDM, CENTRUM CSF40

RCDM: 17 mm a 108 mm

CENTRUM CSF40:

Opções de fixação:

Parafusos: 38,4 mm a 120 mm

Grampo: 31 mm a 120 mm

RCDM:
40 µm: ±19,7 com ±3,3 arco segundos

20 µm: ±9,1 com ±3,1 arco segundos

CENTRUM CSF40:
40 µm: ±10,6 com ±2,2 arco segundos

20 m/s

(RCDM:

até 29 300 rpm)

(CENTRUM CSF40:

até 15 800 rpm)

20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm
(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm para versão FPC)

 

Entre em contato com nossa equipe de vendas hoje

Entre em contato com o nosso escritório local para obter mais informações e falar com um especialista.

loading