RMP24-micro: o menor apalpador de máquina-ferramenta sem fio do mundo
Melhore a exatidão e a eficiência do seu processo de usinagem com o menor apalpador sem fio do mundo para máquinas-ferramenta. Descubra nosso apalpador miniatura para máquinas-ferramenta para preparação e inspeção automáticas de peças em centros de usinagem compactos.
Controle de processo de precisão para as menores máquinas-ferramentas
O RMP24-micro já está disponível.
O RMP24-micro é o menor apalpador de máquina-ferramenta sem fio do mundo, medindo apenas 24 mm de diâmetro e 31,4 mm de comprimento.
Comprovado há mais de cinco décadas, o RMP24-micro utiliza nosso projeto cinemático estabelecido para proporcionar uma preparação e inspeção de peças de forma rápida, exata e confiável.
Ele foi projetado para aplicações de precisão micrométrica, normalmente encontradas nas indústrias médica, odontológica, eletrônica, joalheira e relojoeira. O RMP24-micro é a solução de medição ideal para máquinas com espaços de trabalho pequenos, usinando peças de alto valor com superfícies delicadas.
Apesar do seu tamanho, não compromete o desempenho:
- Desempenho metrológico líder de mercado – oferece repetibilidade incomparável de 0,35 µm 2σ para um apalpador tão pequeno.
- Forças de ativação ultrabaixas – com uma força de ativação XY de apenas 0,08N, as peças não rígidas são medidas com exatidão, ao mesmo tempo que protegem contra danos.
- Transmissão com série QE - usando nosso protocolo de transmissão de rádio mais avançado para máxima eficiência energética.
- Transmissão patenteada de espectro disperso por saltos de frequência (FHSS) - proporcionando resistência incomparável a interferências.
O RMP24-micro da Renishaw desempenha um papel fundamental na funcionalidade da nossa máquina Micro5, contribuindo para o sucesso do processo de usinagem de nossos clientes. Suas baterias pequenas e compactas permitem que ele caiba facilmente no compartimento de ferramentas da Micro5, oferecendo uma alternativa superior aos nossos métodos anteriores de verificação e preparação de peças.
CHIRON Group SE (Alemanha)

A solução definitiva de medição para máquinas compactas
O RMP24-micro permite uma fabricação eficiente e sustentável, permitindo que os fabricantes prevejam, identifiquem e corrijam erros de processo antes que eles ocorram.
Até a sua introdução, as máquinas-ferramenta ultracompactas e os centros de microusinagem não conseguiam aproveitar esses benefícios, já que nossa linha de apalpadores para máquinas-ferramenta de alta precisão é fornecida para máquinas maiores.
O RMP24-micro ajuda os usuários desses tipos de máquinas a eliminar o refugo, economizar dinheiro e reduzir o impacto ambiental.
Protocolo de transmissão de rádio aprimorado
A série QE é a nossa nova geração de sistemas de transmissão por rádio. O protocolo de rádio utilizado pelos nossos sistemas da série QE estabelece a base para futuras tecnologias Renishaw.
O RMP24-micro é nosso apalpador mais recente da série QE. Ele se comunica com a interface de rádio ultracompacta RMI-QE, que é 60% menor que sua antecessora. Tanto o RMP24-micro quanto a RMI-QE empregam um protocolo de rádio eficiente que garante a vida útil ideal da bateria, minimizando o número de baterias necessárias durante a vida útil do produto.
- Comunicação robusta e confiável com a RMI-QE, mesmo em ambientes movimentados do setor de máquinas.
- Faixa de frequência globalmente reconhecida de 2,4 GHz - atende as regulamentações de rádio em todos os principais mercados.
- Evita interferências e pontos mortos com a tecnologia de espectro disperso por saltos de frequência (FHSS).

Próximos passos
Para solicitar mais informações, envie um formulário de contato para falar com o escritório local.
Fale conoscoDownloads
Procurando suporte?
Entre em contato ou visite nossa biblioteca de suporte técnico para obter manuais de instalação, manuais do usuário e informações de conformidade.