Perguntas frequentes sobre o GoProbe
Quais apalpadores Renishaw podem ser utilizados com os ciclos GoProbe?
É suportada uma grande variedade de apalpadores por contato para máquinas-ferramenta e presets de ferramentas por contato da Renishaw. (veja a lista de compatibilidade).
Quais comandos de máquinas-ferramenta são compatíveis com os ciclos GoProbe?
Brother, Fanuc/Meldas, Makino, centros de usinagem Mazak, centros de usinagem Okuma, Siemens. (Veja a lista de compatibilidade).
O GoProbe funciona com a tecnologia SupaTouch?
Sim, os ciclos GoProbe e a tecnologia SupaTouch são suportados nas versões mais recentes do Inspection Plus. Os ciclos GoProbe, por conseguinte, são capazes de tirar proveito do tempo de ciclo reduzido e metrologia melhorada oferecidos pela tecnologia SupaTouch.
Qual é a exatidão do pino de calibração na peça de treinamento GoProbe?
A especificação do pino de calibração é diâmetro 4,998/5,000 mm; circularidade 0,0001 mm.
Qual é o hardware necessário para a calibração "apalpador em apalpador"?
Isto está limitado ao preparador de peças Primo™ com o preset de ferramentas 3D Primo ou Primo LTS.
Todos os ciclos do Inspection Plus estão disponíveis com o GoProbe?
Não, alguns dos ciclos mais avançados não são suportados. Os seguintes ciclos atualmente não são suportados:
Superfície angular única
Rebaixo / ressalto angular
Diâmetro interno / externo em PCD
Sobremetal
Medição de "característica a característica"
As entradas F opcionais do Inspection Plus (feedback de porcentagem), M (posição verdadeira de tolerância), U (limite de tolerância superior), V (banda zero) ou W (função de impressão) não estão disponíveis com o GoProbe.
Nota: Apalpadores de fuso duplos não são suportados pelo GoProbe.
Qual é a versão de Android requerida para o aplicativo GoProbe?
Versão 4.0 e mais recente.
Qual é a versão de iOS requerida para o aplicativo GoProbe?
iOS 7 e mais recente.
Existe um custo para o aplicativo GoProbe?
Não, ele está disponível para download gratuito.
Qual é o tamanho do aplicativo GoProbe?
Aproximadamente 20MB.
Eu perdi meu guia de bolso GoProbe / ferramenta de referência rápida / peça de treinamento GoProbe / kit de treinamento GoProbe, onde consigo uma reposição?
Uma reposição do kit de treinamento ou de componentes individuais pode ser obtida junto ao escritório Renishaw local. Cópias do guia de bolso, manual de programação e curso de e-learning estão disponíveis na página de downloads GoProbe.