O que há de novo?
A Renishaw fornece atualizações periódicas para o pacote de software CARTO, incluindo novas funcionalidades. Um resumo de nossas versões de software mais recentes pode ser encontrado abaixo.
Principais recursos no Capture
Recursos na versão 4.9
Capture: Modo de medição rotativa fora do centro de rotação
O modo de medição rotativa fora do eixo no aplicativo Capture é uma opção licenciada que permite que o calibrador de eixo rotativo XR20, combinado com o sistema laser XL-80 ou o calibrador multieixos XM-60, capture medições fora do eixo em uma sessão.
Saiba mais sobre o modo de medição rotativa fora do centro de rotação

Capture: medição de retilinidade melhorada
Minimize os efeitos da turbulência do ar e vibração frequentemente observados durante a medição de retilinidade ao usar o calibrador XM-60 ou XM-600 multieixos. O modo de ajuste dinâmico de dados captura uma densidade mais alta de dados de retilinidade em uma varredura contínua do eixo.
Este método fornece um erro mais representativo para a aplicação que está sendo medida.

Captura: medição de longo alcance
Alcance de medição ilimitado do seu calibrador multieixos XM-60 ou XM-600. Use o modo de ajuste dinâmico de dados no Capture para definir métodos de subteste, criar programas de peças e capturar conjuntos de dados. Os dados do subteste são agrupados automaticamente no Explore para análise.
O CARTO agora suporta instalações silenciosas
Esse recurso permite a instalação distribuída do CARTO em uma empresa usando opções de linha de comando de instalação silenciosa. Isso permite que os usuários integrem facilmente o CARTO em sua rede corporativa.
Principais recursos no Explore
Explore: medir o ponto de interesse
Frequentemente, a medição no ponto de interesse não é possível. O local pode comprometer a montagem do hardware ou obstruir o feixe laser. A função de leituras de offset no Explore permite que os desvios X, Y, Z do receptor para o ponto de interesse sejam inseridos no software. Os dados capturados são então recalculados para fornecer os erros verdadeiros na origem.
Capture e Explore: Suporte XR20
O novo calibrador de eixo rotativo XR20 com módulo Bluetooth de baixa energia (BLE) foi adicionado ao CARTO. O XR20 requer a versão CARTO 4.6 ou superior e não é compatível com o software RotaryXL.

Explore: Agrupamento de dados para medição de eixos mais longos
A nova função de agrupamento de dados baseada em análise no CARTO Explore permite que os usuários dos sistemas laser XM-60 e XL-80 analisem dados agrupados de acordo com normas internacionais. Ao adicionar esta função ao CARTO Explore, os dados capturados do XM-60 usando o modo de medição baseado em alvo agora podem ser facilmente agrupados e analisados para eixos mais longos.
Esse recurso adicional permite que os usuários do sistema laser XL-80 dividam as medições de eixos mais longos, que são capturados em ambientes de medição com muito ruído, em seções menores e as combine. Isto reduz o efeito do ambiente em cada seção e aumenta a exatidão da medição total.

Explore: Visualização de erros
A compreensão dos erros e a relação entre os 6 graus de liberdade nem sempre é fácil de interpretar. O recurso de visualização de erros 3D com gráficos no Explore exibe uma animação escalável do eixo medido. Isso permite que o usuário obtenha uma maior compreensão de sua medição e demonstre facilmente o erro em relação à posição enquanto estiver no modo de visualização de erro.

Explore: Filtragem de canais
O Explore tem a capacidade de filtrar os seis canais de erro incluídos em um teste de sistema XM-60 ao exportar os dados para um arquivo .carto. Após a importação do arquivo, com a filtragem aplicada, o Explore exibirá os canais selecionados no arquivo exportado.
Este recurso permite que os usuários personalizem os canais de erro a serem exibidos ao compartilhar dados.
Explore: exportar para CSV
Obtenha acesso instantâneo aos seus dados exportando conjuntos de dados únicos ou múltiplos para arquivos com valores separados por vírgula (CSV). Isso permite flexibilidade máxima para expandir suas opções de uso de dados.
Explore: Análise de retilinidade e paralelismo com XK10
Os dados do laser de alinhamento XK10 agora podem ser analisados, permitindo a manipulação e comparação de dados e a funcionalidade de linearidade paralela no Explore. Também está disponível o compartilhamento de dados usando relatórios PDF personalizados.
Principais recursos no Compensate
Compensate: correção do erro da máquina-ferramenta
A série de comandos Mitsubishi M800 agora é suportada. Fornece aos usuários arquivos de compensação volumétrica em linguagem nativa de máquina-ferramenta. Minimize o tempo de máquina parada, maximize os lucros e otimize o desempenho de usinagem. Comando Siemens 840D já é suportado.
Saiba mais sobre o Compensate

Compensate: correção do erro da máquina-ferramenta
Os comandos da série Heidenhain iTNC 530 e Fanuc 30i agora são suportados. Fornece aos usuários arquivos de compensação de passo em linguagem nativa de máquina-ferramenta. Minimize o tempo de máquina parada, maximize os lucros e otimize o desempenho de usinagem. O Siemens 840D e Heidenhain TNC 640 já são suportados.

Compensate: correção do erro da máquina-ferramenta
Comandos Heidenhain TNC 640 agora suportados. Fornece aos usuários arquivos de compensação de passo em linguagem nativa de máquina-ferramenta. Minimize o tempo de máquina parada, maximize os lucros e otimize o desempenho de usinagem. Comando Siemens 840D já é suportado.