Saltar navegação

Esfera de calibração avançada ACS-1 para apalpadores de máquinas-ferramenta

Obtenha o máximo de exatidão, consistência e confiabilidade em suas máquinas-ferramentas eliminando as etapas manuais de calibração do apalpador. Descubra a Esfera de Calibração Avançada ACS-1 para apalpadores de máquinas-ferramenta CNC e agilize seu processo de calibração.

Calibração de apalpador de máquina-ferramenta com ACS-1

Os apalpadores de fuso para máquinas-ferramentas CNC podem ser altamente repetíveis, mas seu desempenho depende de uma calibração exata.

Os métodos de calibração manual são demorados e estão sujeitos a erros e inconsistências que afetam a qualidade das medições subsequentes. O ACS-1 ajuda você a obter a máxima exatidão de medição em suas máquinas-ferramenta, eliminando essas etapas de calibração manual.

O mecanismo bloqueável na ACS-1 supera a necessidade de uso manual de blocos de medição de precisão ou blocos padrão, assegurando desempenho confiável e exato.

  • Excelente repetibilidade - Obtenha excelente repetibilidade de calibração sem a necessidade de calibradores de espessura ou blocos padrão.
  • Calibração rápida - Calibre o comprimento do apalpador e o diâmetro da esfera em minutos.
  • Maior produtividade - Economize tempo, dinheiro e complicações eliminando erros humanos do processo de calibração.
ACS-1 em uma VMC

Mantenha a calibração simples e exata

A metrologia exata é fundamental para fabricar peças de alta qualidade. O ACS-1 permite estabelecer o offset da ponta, o tamanho e o comprimento do apalpador, proporcionando aos fabricantes uma solução econômica para a calibração exata de apalpadores de máquinas-ferramenta.

Graças a uma base magnética que permite que o apalpador seja montado vertical ou horizontalmente, o ACS-1 é o dispositivo de calibração de apalpador ideal para todos os tipos de configurações de máquinas-ferramenta CNC. Isso inclui fresadoras verticais, tornos, máquinas de tornear-fresar e de 5 eixos.

ACS-1 pode ser usado quando:

  • Você deseja eliminar erros removendo as etapas manuais envolvidas no uso de blocos padrão ou calibradores.
  • Você precisa de uma solução econômica para melhorar um procedimento operacional manual existente.
  • Você precisa de uma preparação rápida para operação imediata.

Como a ACS-1 funciona?

O ACS-1 é montado na mesa ou mandril da máquina-ferramenta usando sua base magnética. Para estabelecer uma superfície de referência precisa, uma barra de teste (ou uma ferramenta de comprimento conhecido) empurra o êmbolo para baixo até a posição desejada e o trava.

O comprimento total do apalpador é calibrado com exatidão usando o disco de calibração (a superfície superior do êmbolo travável). A calibração do diâmetro da esfera da ponta do apalpador ocorre na esfera de referência, que pode ser montada em duas posições diferentes dependendo da configuração da máquina CNC.

Para uma visão geral mais detalhada da calibração de máquinas-ferramenta usando ACS-1, visite nossa biblioteca de suporte.

Próximos passos

Para solicitar mais informações ou comprar, envie um formulário de contato para falar com o escritório local.

Fale conosco

Downloads

Procurando suporte?

Entre em contato ou visite nossa biblioteca de suporte técnico para dados técnicos, manuais de instalação, manuais do usuário e informações de conformidade.

Biblioteca de suporte

 
loading