Apalpador por contato de elevada exatidão para máquinas CNC
Para um desempenho de medição imbatível, nossos apalpadores por contato e elevada exatidão para máquinas CNC oferecem os melhores controles de processo possíveis no ciclo. Com forças de ativação ultrabaixas e excelente repetibilidade, a preparação e a inspeção de peças podem ser realizadas com resultados ideais.
Medição de elevada exatidão para máximo desempenho
Projetados há mais de uma década, nossos apalpadores por contato de elevada exatidão proporcionam desempenho e recursos incomparáveis.
Adequados para uma grande variedade de aplicações, nossos apalpadores de elevada exatidão automatizam a preparação e a inspeção durante o ciclo, para peças usinadas de forma rápida e altamente exata.
Os apalpadores de elevada exatidão da Renishaw proporcionam desempenho de medição superior utilizando mecanismos de medição avançados, com tecnologia RENGAGE™ ou microcinemática. Essas tecnologias aprimoram e garantem a usinagem na primeira tentativa, incluindo peças complexas com formas 3D suaves, flexíveis e intrincadas.
Construídos com materiais de alta qualidade, os apalpadores para máquinas-ferramenta Renishaw são robustos e confiáveis. Capazes de resistir até mesmo aos ambientes mais agressivos, incluindo choques, vibrações, temperaturas extremas e até mesmo imersão contínua em líquidos.
Por que usar um apalpador?
A medição com apalpador é essencial para garantir a precisão em todos os processos de usinagem. Como fabricante, é essencial manter a qualidade consistente do produto e maximizar a produção. É por isso que implementar processos de controle de qualidade, como a medição com apalpador, é incrivelmente vantajoso.
Seja pela necessidade de otimizar a produção automatizando a preparação e a inspeção de peças, pela redução de erros de usinagem ou pelo desejo de reduzir o refugo. A medição com apalpador não só economiza tempo e custos de descarte, como também aumenta a produtividade ao minimizar o tempo de inatividade com offsets automáticos de ferramentas e preparação de trabalho mais rápida. Esses benefícios fazem de cada apalpador um ótimo investimento com retorno rápido, permitindo que os fabricantes se concentrem na qualidade, produtividade e lucratividade.
Principais benefícios dos apalpadores de elevada exatidão

Força de ativação ultrabaixa
Elimine danos na superfície e na forma ao inspecionar peças de trabalho delicadas.

Exatidão 3D superior
Desempenho inigualável na faixa submicrônica quando aplicada em formas e contornos 3D complexos.

Projeto robusto
Proporcionam medição confiável e longa vida útil, mesmo nos ambientes mais agressivos.

Medição de precisão
Atenda facilmente as tolerâncias de usinagem mais rigorosas, na primeira vez e sempre.
Estamos satisfeitos com a exatidão do RMP600 e a resultante redução de peças refugadas mais adiante na linha de produção. Trata-se de peças grandes e caras e podemos utilizar o apalpador para identificar e evitar erros.
Flann Microwave (Reino Unido)
Encontre o apalpador por contato de elevada exatidão perfeito para suas operações de fabricação
Explore nossa linha de apalpadores de elevada exatidão, não importa se você precisa de transmissão por rádio, óptica ou com cabo. Cada apalpador é projetado para precisão e facilidade de uso em vários ambientes de fabricação e é compatível com o software de medição de máquinas-ferramenta.
Apalpadores de elevada exatidão com transmissão por rádio
Apalpadores com transmissão por rádio são ideais em máquinas e instalações complexas ou maiores, onde o apalpador do fuso não está na linha de visão do receptor.
Em ambientes com tráfego de radiofrequência (RF) de alta densidade, os apalpadores por rádio Renishaw usam a tecnologia patenteada FHSS (espectro disperso por saltos de frequência), permitindo que o apalpador salte de canal para canal, evitando interferências e pontos mortos de transmissão.

RMP400

RMP600
- Tecnologia RENGAGE™ combinada com transmissão por rádio para uma medição sem complicações.
- Alcance operacional até 15 m.
- Repetibilidade unidirecional de 0,25 µm 2σ.

RMP24-micro
- Repetibilidade inigualável de 0,35 µm 2σ para um apalpador tão pequeno (24 mm de diâmetro e 31,4 mm de comprimento).
- Forças de ativação ultrabaixas – com uma força de ativação XY de apenas 0,08 N e 0,75 N em Z.
- Máxima eficiência energética com protocolo de transmissão da série QE.
Apalpadores de elevada exatidão com transmissão óptica
Transmitindo a uma distância de até seis metros, a transmissão óptica é um método de transmissão seguro, robusto e comprovado.

OMP400

OMP600
- Comprovados e patenteados com tecnologia RENGAGE.
- Transmissão infravermelha segura e robusta com alcance operacional de até 5 m (OMP400) e 6 m (OMP600).
- Repetibilidade unidirecional de 0,25 µm 2σ.
Apalpador com cabo de elevada exatidão

MP250
- Tecnologia RENGAGE para medição excepcionalmente confiável durante uma longa vida útil.
- Bateria e livre de interferências com conexão com cabo como padrão.
- Repetibilidade unidirecional de 0,25 µm 2σ.
Qual é o apalpador correto para minha aplicação?
Veja nossa linha de apalpadores de elevada exatidão e sua adequação dependendo da aplicação. Se precisar de mais assistência, entre em contato com nossa equipe de vendas local.
Matriz de comparação de apalpadores de elevada exatidão
Tipo de máquina recomendado | Repetibilidade unidirecional | Tipo de transmissão | Interfaces compatíveis* | Comprimento da ponta recomendado | |
RMP24-micro | Micromáquinas e máquinas com pequenos espaços de trabalho | 0,35 µm 2σ | Rádio FHSS | RMI-QE | Até 30 mm |
RMP400 | Centros de usinagem de pequeno a médio porte e pequenas máquinas multitarefas | 0,25 µm 2σ | Rádio FHSS | RMI-Q ou RMI-QE** | Até 200 mm |
RMP600 | Todos os tamanhos de máquinas multitarefas, centros de usinagem e máquinas de pórtico | 0,25 µm 2σ | Rádio FHSS | RMI-Q ou RMI-QE** | Até 200 mm |
OMP400 | Centros de usinagem de pequeno a médio porte e pequenas máquinas multitarefas | 0,25 µm 2σ | Óptico | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C com OSI/OSI-D, OMM-2 com OSI/OSI-D | Até 200 mm |
OMP600 | Todos os tamanhos de centros de usinagem e máquinas multitarefas de pequeno e médio porte | 0,25 µm 2σ | Óptico | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C com OSI/OSI-D, OMM-2 com OSI/OSI-D | Até 200 mm |
MP250 | Retíficas CNC | 0,25 µm 2σ | Cabo | HSI ou HSI-C | Até 100 mm |
* Todos os apalpadores para máquinas-ferramenta Renishaw exigem a aquisição de uma interface compatível.
** A interface RMI-QE é compatível apenas com apalpadores da série QE.
Calibração exata com apalpador
Calibre seu apalpador com confiança usando o ACS-1 e elimine a necessidade de processos manuais que exigem blocos padrão de calibração ou calibradores de espessura.

Medição com apalpador simplificada com software intuitivo
Investir em tecnologia de medição com apalpador melhora seu controle durante o processo e estabelece uma base sólida para o mesmo.A Renishaw garante uma experiência de usuário perfeita ao utilizar apalpadores. Uma série abrangente de ciclos macro e aplicativos para máquinas-ferramenta permite programar ciclos de medição de forma rápida e intuitiva.
Controle de processo completo
Ao medir uma peça na máquina com um apalpador, é possível fazer offsets automáticos de ferramentas conforme ocorrem os erros de usinagem.
Melhore ainda mais o controle do seu processo medindo as ferramentas à medida que elas são preparadas, para garantir que o primeiro corte seja correto na primeira vez e sempre.
A linha de presets de ferramentas na máquina e detectores de ferramentas quebradas da Renishaw pode ser usada em conjunto com nossos apalpadores de fuso de elevada exatidão para atingir máxima produtividade e controle de qualidade.

Downloads
Catálogos
-
Brochure: High-accuracy machine tool probes with RENGAGE™ technology [en]
-
Folheto: Descubra a tecnologia RENGAGE™ –apalpadores de elevada exatidão para máquinas-ferramenta com desempenho líder de mercado
-
Folheto: Nova geração de sistemas de medição com apalpador para máquinas-ferramenta - Transmissão por rádio série QE
Dados técnicos
-
Data sheet: RMP24-micro radio machine probe [en]
-
Data sheet: RMP400 (QE) radio machine probe [en]
-
Data sheet: RMP600 (QE) radio machine probe [en]
-
Catálogo de Produto: Interface a rádio RMI-Q
-
Data sheet: RMI-QE radio machine interface [en]
-
Data sheet: OMI-2 optical machine interface [en]
-
Data sheet: OSI with OMM-2 multiple optical probe interface system [en]
-
Data sheet: OMI-2T [en]
-
Data sheet: OMM-2C optical machine module [en]
-
Catálogo de Produto: Apalpador MP250
-
Data sheet: HSI high speed interface [en]
-
Data sheet: HSI-C [en]
Procurando suporte?
Entre em contato conosco ou visite nossa biblioteca de suporte técnico para obter manuais de instalação, guias do usuário e informações de conformidade.