Saltar navegação

Apalpador por contato de elevada exatidão para máquinas CNC

Para um desempenho de medição imbatível, nossos apalpadores por contato e elevada exatidão para máquinas CNC oferecem os melhores controles de processo possíveis no ciclo. Com forças de ativação ultrabaixas e excelente repetibilidade, a preparação e a inspeção de peças podem ser realizadas com resultados ideais.

Medição de elevada exatidão para máximo desempenho

Projetados há mais de uma década, nossos apalpadores por contato de elevada exatidão proporcionam desempenho e recursos incomparáveis.

Adequados para uma grande variedade de aplicações, nossos apalpadores de elevada exatidão automatizam a preparação e a inspeção durante o ciclo, para peças usinadas de forma rápida e altamente exata.

Os apalpadores de elevada exatidão da Renishaw proporcionam desempenho de medição superior utilizando mecanismos de medição avançados, com tecnologia RENGAGE™ ou microcinemática. Essas tecnologias aprimoram e garantem a usinagem na primeira tentativa, incluindo peças complexas com formas 3D suaves, flexíveis e intrincadas.

Construídos com materiais de alta qualidade, os apalpadores para máquinas-ferramenta Renishaw são robustos e confiáveis. Capazes de resistir até mesmo aos ambientes mais agressivos, incluindo choques, vibrações, temperaturas extremas e até mesmo imersão contínua em líquidos.

Por que usar um apalpador?

A medição com apalpador é essencial para garantir a precisão em todos os processos de usinagem. Como fabricante, é essencial manter a qualidade consistente do produto e maximizar a produção. É por isso que implementar processos de controle de qualidade, como a medição com apalpador, é incrivelmente vantajoso.

Seja pela necessidade de otimizar a produção automatizando a preparação e a inspeção de peças, pela redução de erros de usinagem ou pelo desejo de reduzir o refugo. A medição com apalpador não só economiza tempo e custos de descarte, como também aumenta a produtividade ao minimizar o tempo de inatividade com offsets automáticos de ferramentas e preparação de trabalho mais rápida. Esses benefícios fazem de cada apalpador um ótimo investimento com retorno rápido, permitindo que os fabricantes se concentrem na qualidade, produtividade e lucratividade.

Principais benefícios dos apalpadores de elevada exatidão

Ícone baixa força de ativação

Força de ativação ultrabaixa

Elimine danos na superfície e na forma ao inspecionar peças de trabalho delicadas.

Ícone de uma esfera com pontos de dados ao redor para demonstrar exatidão 3D superior

Exatidão 3D superior

Desempenho inigualável na faixa submicrônica quando aplicada em formas e contornos 3D complexos.

Ícone padrões IPX

Projeto robusto

Proporcionam medição confiável e longa vida útil, mesmo nos ambientes mais agressivos.

Ícone de elevada exatidão

Medição de precisão

Atenda facilmente as tolerâncias de usinagem mais rigorosas, na primeira vez e sempre.

Estamos satisfeitos com a exatidão do RMP600 e a resultante redução de peças refugadas mais adiante na linha de produção. Trata-se de peças grandes e caras e podemos utilizar o apalpador para identificar e evitar erros.

Flann Microwave (Reino Unido)

Encontre o apalpador por contato de elevada exatidão perfeito para suas operações de fabricação

Explore nossa linha de apalpadores de elevada exatidão, não importa se você precisa de transmissão por rádio, óptica ou com cabo. Cada apalpador é projetado para precisão e facilidade de uso em vários ambientes de fabricação e é compatível com o software de medição de máquinas-ferramenta.

Apalpadores de elevada exatidão com transmissão por rádio

Apalpadores com transmissão por rádio são ideais em máquinas e instalações complexas ou maiores, onde o apalpador do fuso não está na linha de visão do receptor.

Em ambientes com tráfego de radiofrequência (RF) de alta densidade, os apalpadores por rádio Renishaw usam a tecnologia patenteada FHSS (espectro disperso por saltos de frequência), permitindo que o apalpador salte de canal para canal, evitando interferências e pontos mortos de transmissão.

RMP400 medindo um furo

RMP400

Apalpador Renishaw RMP600 Rengage medindo uma peça em um torno

RMP600

O ultracompacto RMP400 mede apenas 40 mm de diâmetro, enquanto o compacto RMP600 mede 63 mm. Ambos os apalpadores oferecem uma solução de medição excepcionalmente confiável para máquinas maiores ou instalações.
  • Tecnologia RENGAGE™ combinada com transmissão por rádio para uma medição sem complicações.
  • Alcance operacional até 15 m.
  • Repetibilidade unidirecional de 0,25 µm 2σ.
RMP24-micro

RMP24-micro

Como o menor apalpador sem fio do mundo, o RMP24-micro foi projetado para aplicações de microprecisão normalmente encontradas nas indústrias médica, odontológica, eletrônica, joalheria e relojoaria. Ele é a solução de medição ideal para máquinas com espaços de trabalho pequenos, usinando peças de alto valor com superfícies delicadas.
  • Repetibilidade inigualável de 0,35 µm 2σ para um apalpador tão pequeno (24 mm de diâmetro e 31,4 mm de comprimento).
  • Forças de ativação ultrabaixas – com uma força de ativação XY de apenas 0,08 N e 0,75 N em Z.
  • Máxima eficiência energética com protocolo de transmissão da série QE.

Apalpadores de elevada exatidão com transmissão óptica

Apalpadores ópticos usam tecnologia óptica modulada, otimizada para trabalhar em áreas que contêm outras fontes de luz; rejeitando interferência de luz de fontes externas e garantindo comunicações confiáveis.

Transmitindo a uma distância de até seis metros, a transmissão óptica é um método de transmissão seguro, robusto e comprovado.

OMP400 e peça prismática NC4

OMP400

Cabeçote angular OMP600

OMP600

Medindo apenas 40 mm de diâmetro, o apalpador ultracompacto OMP400 é ideal para usuários de centros de usinagem pequenos e médios. Já o compacto OMP600, com 63 mm de diâmetro, é adequado para todos os tamanhos de centros de usinagem.
  • Comprovados e patenteados com tecnologia RENGAGE.
  • Transmissão infravermelha segura e robusta com alcance operacional de até 5 m (OMP400) e 6 m (OMP600).
  • Repetibilidade unidirecional de 0,25 µm 2σ.

Apalpador com cabo de elevada exatidão

O MP250 é um apalpador com cabo adequado para ambientes carregados de partículas, comumente encontrados em aplicações de retificação. Em aplicações com muita vibração, o apalpador pode ser comutado para uma configuração mais resistente às vibrações.
MP250 de elevada exatidão inspecionando ferramenta ranhurada

MP250

Projetado para ocupar um espaço mínimo e máxima capacidade, o MP250 miniatura e versátil tem apenas 25 mm de diâmetro e 36 mm de comprimento – proporcionando controle de processo mesmo nos ambientes de usinagem muito pequenos e mais agressivos.
  • Tecnologia RENGAGE para medição excepcionalmente confiável durante uma longa vida útil.
  • Bateria e livre de interferências com conexão com cabo como padrão.
  • Repetibilidade unidirecional de 0,25 µm 2σ.
Aumente a flexibilidade de medição pareando o MP250 com o braço de preset de ferramentas HPGA - uma plataforma rotativa automatizada e altamente repetível, configurada para mover o apalpador para dentro e para fora do ambiente de trabalho entre os ciclos.

Qual é o apalpador correto para minha aplicação?

Veja nossa linha de apalpadores de elevada exatidão e sua adequação dependendo da aplicação. Se precisar de mais assistência, entre em contato com nossa equipe de vendas local.

Matriz de comparação de apalpadores de elevada exatidão


Tipo de máquina recomendadoRepetibilidade unidirecionalTipo de transmissãoInterfaces compatíveis*Comprimento da ponta recomendado
RMP24-microMicromáquinas e máquinas com pequenos espaços de trabalho0,35 µm 2σRádio FHSSRMI-QEAté 30 mm
RMP400Centros de usinagem de pequeno a médio porte e pequenas máquinas multitarefas0,25 µm 2σRádio FHSSRMI-Q ou RMI-QE**Até 200 mm
RMP600Todos os tamanhos de máquinas multitarefas, centros de usinagem e máquinas de pórtico0,25 µm 2σRádio FHSSRMI-Q ou RMI-QE**Até 200 mm
OMP400Centros de usinagem de pequeno a médio porte e pequenas máquinas multitarefas0,25 µm 2σÓpticoOMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C com OSI/OSI-D, OMM-2 com OSI/OSI-DAté 200 mm
OMP600Todos os tamanhos de centros de usinagem e máquinas multitarefas de pequeno e médio porte0,25 µm 2σÓpticoOMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C com OSI/OSI-D, OMM-2 com OSI/OSI-DAté 200 mm
MP250Retíficas CNC0,25 µm 2σCaboHSI ou HSI-CAté 100 mm

* Todos os apalpadores para máquinas-ferramenta Renishaw exigem a aquisição de uma interface compatível.

** A interface RMI-QE é compatível apenas com apalpadores da série QE.

Calibração exata com apalpador

Calibre seu apalpador com confiança usando o ACS-1 e elimine a necessidade de processos manuais que exigem blocos padrão de calibração ou calibradores de espessura.

ACS-1 Esfera de calibração avançada

Usuário na máquina CNC com Set and Inspect no comando e apalpador Rengage na máquina

Medição com apalpador simplificada com software intuitivo

Investir em tecnologia de medição com apalpador melhora seu controle durante o processo e estabelece uma base sólida para o mesmo.

A Renishaw garante uma experiência de usuário perfeita ao utilizar apalpadores. Uma série abrangente de ciclos macro e aplicativos para máquinas-ferramenta permite programar ciclos de medição de forma rápida e intuitiva.

Software de medição para máquina-ferramenta

Controle de processo completo

Ao medir uma peça na máquina com um apalpador, é possível fazer offsets automáticos de ferramentas conforme ocorrem os erros de usinagem.

Melhore ainda mais o controle do seu processo medindo as ferramentas à medida que elas são preparadas, para garantir que o primeiro corte seja correto na primeira vez e sempre.

A linha de presets de ferramentas na máquina e detectores de ferramentas quebradas da Renishaw pode ser usada em conjunto com nossos apalpadores de fuso de elevada exatidão para atingir máxima produtividade e controle de qualidade.

Presets de ferramentas e detectores de ferramenta quebrada

OMP60 com preset de ferramentas por contato OTS no barramento da máquina CNC

Downloads

Catálogos

Dados técnicos

Procurando suporte?

Entre em contato conosco ou visite nossa biblioteca de suporte técnico para obter manuais de instalação, guias do usuário e informações de conformidade.

Biblioteca de suporte