Apalpador por contato de elevada exatidão para máquinas CNC
Com capacidade de medição 3D imbatível, nossa família de apalpadores de elevada exatidão para máquinas CNC oferece um desempenho excepcional. Com forças de ativação ultrabaixas e alta repetibilidade, os apalpadores de elevada exatidão são ideais para preparar e inspecionar peças complexas.
Medição definitiva de máquinas-ferramenta de 5 eixos
Projetados há mais de uma década, nossos apalpadores por contato de elevada exatidão oferecem desempenho e recursos incomparáveis. Graças aos inovadores sensores tipo strain gauge, os apalpadores com tecnologia patenteada RENGAGE™ oferecem grande vantagem competitiva.
Adequados para uma grande variedade de aplicações, eles superam as limitações de desempenho 3D de muitos projetos alternativos de apalpadores. Use para preparar peças, controlar um processo de usinagem ou inspecionar uma peça após a conclusão da usinagem.
- Exatidão 3D superior - Desempenho submicrométrico inigualável na medição de formas e contornos 3D complexos.
- Força de ativação ultrabaixa - Ajuda a eliminar danos na superfície e na forma ao inspecionar peças delicadas.
- Projetados de forma robusta - Fornecem medição confiável e longa vida útil, mesmo nos ambientes mais agressivos.
- Medição com elevada exatidão - Inspecione peças complexas e características de difícil acesso, mesmo com pontas muito pequenas, longas ou especiais.
Reduza o refugo, aumente a produtividade e os lucros
![Apalpador por contato tipo strain gauge OMP600 - Benchmarking branco](/media/img/gen/669623d35b3b42b9b651a399735f4f26.jpg)
Projetados para atender diferentes tamanhos de máquinas-ferramenta e aplicações de usinagem, nossos apalpadores de elevada exatidão possuem tecnologia RENGAGE, combinando sensores tipo strain gauge com componentes eletrônicos ultracompactos.
Como os extensômetros (strain gauges) são independentes do mecanismo cinemático, isso permite uma força de ativação ultrabaixa.. Isso proporciona exatidão de medição excepcional e elimina a possibilidade de danos à superfície e à forma das peças inspecionadas.
Construídos com materiais de alta qualidade, os apalpadores para máquinas-ferramenta de elevada exatidão Renishaw são robustos e confiáveis. Capaz de resistir até mesmo aos ambientes mais agressivos, incluindo choques, vibrações, temperaturas extremas e até mesmo imersão contínua em líquidos.
Estamos satisfeitos com a exatidão do RMP600 e a resultante redução de peças refugadas mais adiante na linha de produção. Trata-se de peças grandes e caras e podemos utilizar o apalpador para identificar e evitar erros.
Flann Microwave (Reino Unido)
Encontre o apalpador por contato de elevada exatidão perfeito para suas operações de fabricação
Tipo de máquina recomendado | Repetibilidade unidirecional | Tipo de transmissão | Interfaces compatíveis* | Comprimento da ponta recomendado | |
OMP400 | Centros de usinagem de pequeno a médio porte e pequenas máquinas multitarefas | 0,25 µm 2σ | Óptico | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C ou OSI com OMM-2 | Até 200 mm |
OMP600 | Todos os tamanhos de centros de usinagem e máquinas multitarefas de pequeno e médio porte | 0,25 µm 2σ | Óptico | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C ou OSI com OMM-2 | Até 200 mm |
RMP400/RMP600 | Todos os tamanhos de máquinas multitarefas, centros de usinagem e máquinas de pórtico | 0,25 µm 2σ | Rádio | RMI-Q ou RMI-QE** | Até 200 mm |
MP250 | Retíficas CNC | 0,25 µm 2σ | Cabo | HSI ou HSI-C | Até 100 mm |
* Todos os apalpadores para máquinas-ferramenta Renishaw exigem a aquisição de uma interface compatível.
** A interface RMI-QE é compatível apenas com apalpadores da série QE.
Apalpadores de transmissão óptica
![OMP400 e peça prismática NC4](/media/img/gen/b2a73b3bd5e94f9abcca6388074836e7.jpg)
OMP400
![Cabeçote angular OMP600](/media/img/gen/2338b5d1f6234c1091326c3c4917597b.jpg)
OMP600
- Comprovados e patenteados com tecnologia RENGAGE.
- Transmissão infravermelha segura e robusta com alcance operacional de até 5 m (OMP400) e 6 m (OMP600).
- Repetibilidade unidirecional de 0,25 µm 2σ.
Apalpadores com transmissão por rádio
![RMP400 medindo um furo](/media/img/gen/44903eff53c04aac8de5c39ba460c8f7.jpg)
RMP400
![Medição de furo com RMP600](/media/img/gen/5a0df9f75bef482f89a8c17249944b39.jpg)
RMP600
- Tecnologia RENGAGE™ combinada com transmissão por rádio para uma medição sem complicações.
- Evita interferências e pontos mortos com a tecnologia de espectro disperso por saltos de frequência (FHSS).
- Alcance operacional até 15 m.
- Escolha confiável para muitos clientes.
- Repetibilidade unidirecional de 0,25 µm 2σ.
Apalpador com cabo
![MP250 de elevada exatidão inspecionando ferramenta ranhurada](/media/img/gen/e52ab1b8b30f4c369f94ef8d3c8aee81.jpg)
MP250
- Tecnologia RENGAGE para medição excepcionalmente confiável durante uma longa vida útil.
- Bateria e livre de interferências com conexão com cabo como padrão.
- Proteção aprimorada contra ambientes carregados de partículas abrasivas com vedação de diafragma duplo e configurações resistentes à vibração, como em aplicações de retificação.
- Pontas especiais capazes de medir diferentes superfícies e características, mantendo elevada exatidão.
- Repetibilidade unidirecional de 0,25 µm 2σ.
Aumente a flexibilidade de medição pareando o MP250 com o braço de preset de ferramentas HPGA - uma plataforma rotativa automatizada e altamente repetível, configurada para mover o apalpador para dentro e para fora do ambiente de trabalho entre os ciclos.
Alcançando a máxima exatidão do seu apalpador de máquina-ferramenta
A metrologia exata é fundamental para fabricar peças de alta qualidade. O uso de apalpador pode melhorar seus processos de peças, mas quaisquer erros na preparação manual de um apalpador de fuso podem afetar a peça usinada.
O ACS-1 (Esfera de Calibração Avançada) elimina a necessidade de uso manual de blocos padrão ou cunhas de precisão, garantindo calibração consistente e confiável do apalpador.
Próximos passos
Para solicitar mais informações ou comprar, envie um formulário de contato para falar com o escritório local.
Fale conoscoDownloads
Catálogos
-
Brochure: High-accuracy machine tool probes with RENGAGE™ technology [en]
-
Folheto: Descubra a tecnologia RENGAGE™ –apalpadores de elevada exatidão para máquinas-ferramenta com desempenho líder de mercado
-
Folheto: Nova geração de sistemas de medição com apalpador para máquinas-ferramenta - Transmissão por rádio série QE
Dados técnicos
-
Catálogo de Produto: OMP400 apalpador óptico para máquinas
-
Catálogo de Produto: Apalpador óptico para máquinas OMP600
-
Data sheet: RMP400 (QE) radio machine probe [en]
-
Data sheet: RMP400 [en]
-
Data sheet: RMP600 (QE) radio machine probe [en]
-
Catálogo de Produto: RMP600 - apalpador a rádio para máquinas
-
Catálogo de Produto: Apalpador MP250
-
Data sheet: OMI-2 optical machine interface [en]
-
Data sheet: OMI-2C optical machine interface [en]
-
Data sheet: OMI-2T [en]
-
Data sheet: OSI with OMM-2 multiple optical probe interface system [en]
-
Catálogo de Produto: Interface a rádio RMI-Q
-
Data sheet: RMI-QE radio machine interface [en]
-
Data sheet: HSI high speed interface [en]
-
Data sheet: HSI-C [en]
O software que torna a medição simples
Explore uma nossa série abrangente de ciclos macro e aplicativos para máquinas-ferramenta que permite programar ciclos de medição de forma rápida e intuitiva.
Software para apalpador de inspeçãoProcurando suporte?
Entre em contato ou visite nossa biblioteca de suporte técnico para obter manuais de instalação, manuais do usuário e informações de conformidade.