System enkodera inkrementalnego ATOM™ z liniałem liniowym RTLF
Właściwości
- Wymiary głowicy: 20,5 x 12,7 x 8,35 mm (20,5 x 12,7 x 7,3 mm w wersji FPC)
- Rozdzielczość do 1 nm
- Szybkość do 20 m/s
- Wyjścia analogowe lub cyfrowe
- Niski błąd cykliczny wynoszący <±75 nm w wersji 20 µm oraz <±120 nm w wersji 40 µm
Korzyści
- Miniaturowa obudowa
- Filtrujący układ optyczny zapewniający wysoką odporność na zanieczyszczenia
- Zestaw diagnostyczny do pomocy w wypadku wymagających instalacji oraz optymalizacji systemu
- Wygoda samoprzylepnego liniału taśmowego oraz niezrównana odporność
- Gwarantowana jakość
Czym jest system ATOM?
ATOM to miniaturowy, bezdotykowy optyczny inkrementalny enkoder liniowy i obrotowy firmy Renishaw. Miniaturową konstrukcję połączono z najwyższymi parametrami pod względem stabilności sygnału, odporności na zanieczyszczenia i niezawodności. Jest to unikatowa kombinacja na rynku i charakteryzuje się znaczącym postępem względem wydajności i niezawodności miniaturowych enkoderów.
System ATOM jest dostarczany w wersji z kablem o wysokiej elastyczności lub elastycznym obwodem drukowanym (FPC) ze skalami z podziałką 20 µm lub 40 µm.
Dostępne są różne interfejsy, w tym standardowy Ri, wysokowydajny Ti oraz otwarty miniaturowy interfejs ACi.
Czym jest liniał RTLF?
RTLF to niskoprofilowy liniał taśmowy ze stali nierdzewnej ze znacznikiem odniesienia z możliwością wyboru przez klienta. Dostępne są dwa poziomy dokładności — standardowa z podziałką skali 40 µm o dokładności ±15 µm/m oraz zaawansowana z podziałką 20 µm i 40 µm o dokładności ±5 µm/m. Wszystkie dostarczane liniały mogą mieć długość do 10 metrów (>10 metrów na życzenie).
Liniał RTLF-S układa się na podłożu przy użyciu samoprzylepnego podkładu. Konstrukcja taśmy samoprzylepnej pozwala na rozdzielenie rozszerzalności cieplnej liniału względem podłoża.
Aby zakończyć instalację, wystarczy przymocować liniał zaciskami w jednym punkcie, aby ustalić położenie bazy wymiarowej.
Dlaczego wybiera się ten system enkodera?
Miniaturowy enkoder do stosowania tam, gdzie sposób wykorzystania przestrzeni ma duże znaczenie
Enkoder ATOM o wymiarach 7,3 mm x 20,5 mm x 12,7 mm można umieścić w najciaśniejszych przestrzeniach. Można wybrać różne wersje, w tym kablowe i FPC z nieosłoniętymi, miniaturowymi elementami składowymi.
Wysoka niezawodność i wydajność systemu
ATOM jest pierwszym na świecie miniaturowym enkoderem, w którym zastosowano unikatowy filtrujący układ optyczny firmy Renishaw. Ma również wbudowane funkcje dynamicznego dopasowania sygnału, obejmujące automatyczną regulację wzmocnienia (AGC) oraz automatyczną kontrolę offsetów (AOC). Dzięki temu uzyskuje się wyższą odporność na zanieczyszczenia i czystość sygnału, która jest taka sama lub lepsza od parametrów głowic o standardowych rozmiarach, przy błędzie cyklicznym (SDE) równym ±75 nm w głowicach 20 µm i ±120 nm w głowicach 40 µm. Wynikiem tego jest bardziej płynne sterowanie szybkością w celu zapewnienia lepszych parametrów skanowania i podwyższonej stabilności pozycjonowania, które są parametrami podstawowymi w wielu zastosowaniach sterowania ruchem.
Gwarantowana jakość
Gwarantowana jakość dzięki zautomatyzowanej linii produkcyjnej enkoderów ATOM i szybkim dostawom. Enkodery ATOM są poddawane różnym kontrolom jakości, jak np. testy temperatury i wilgotności, testy drgań, ISO9001, testy wyładowań elektrostatycznych, testy zakłóceń promieniowanych i przewodzonych, wygrzewanie LED oraz kontrole 100%.
Opcje interfejsu
Enkoder ATOM jest dostępny z różnymi interfejsami, co zapewnia elastyczność integrowania z istniejącym systemem.
Interfejs Ri
- Miniaturowe i ekonomiczne interfejsy Ri mają wyjścia analogowe 1 Vpp lub cyfrowe interpolowane z dokładnością do 50 nm (taktowane) oraz 0,5 μm (nietaktowane).
- Wszystkie elementy — łącznie z przyciskiem kalibracji — są umieszczone w obudowie standardowego, 15-stykowego złącza typu D.

Interfejs Ti
- Interfejsy Ti są wyposażone w przycisk kalibracji i przeznaczone do zastosowań, w których wymaga się większej szybkości, mniejszego błędu cyklicznego (SDE) oraz interpolacji cyfrowej z dokładnością do 1 nm.
- Parametry taktowanych wyjść zoptymalizowano pod względem szybkości i wydajności przy wszystkich rozdzielczościach sterowników używanych w branży.
- Dostępne są też wersje analogowe.
Interfejs ACi
- Interfejsy ACi należą do rodziny miniaturowych, wysokiej wydajności otwartych zespołów interpolatorów.
- Charakteryzują się niezwykle korzystnym stosunkiem wydajności do ceny w wypadku stosowanych obecnie układów dynamicznych, które wymagają wysokiej dokładności połączonej z dużą szybkością w super miniaturowej, otwartej obudowie i mają możliwość kalibrowania systemu.
- Dostępne jest wyjście z cyfrową interpolacją do 10 nm taktowane z częstotliwością 40 MHz.
- Dostępne są wersje FPC, z kablem lub złączem na płytce obwodów drukowanych.

Oprogramowania diagnostycznego ATOM można użyć do optymalizowania instalacji i konfiguracji enkoderów ATOM oraz umożliwienia szybkiej i kompleksowej kalibracji systemu. Oprogramowania należy używać w połączeniu ze sprzętem diagnostycznym ATOM, który można nabyć w firmie Renishaw, podając numer katalogowy A-9411-0011. Sprzęt jest zasilany kablem USB (dostarczanym w zestawie) z komputera lub z układu elektronicznego klienta.
Dowiedz się więcej o zestawie diagnostycznym ATOM.
Dane techniczne
Wzorzec pomiarowy | Samoprzylepna taśma ze stali nierdzewnej |
Wymiary głowicy (dł. x szer. x wys.) | Wersja kablowa: 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm Wersja FPC: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm |
Podziałka skali | 20 μm i 40 μm |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Klasa dokładności przy 20°C | 40 μm (o wysokiej dokładności): ±5 µm/m 40 μm: ±15 µm/m 20 μm: ±5 µm/m |
Znacznik odniesienia | Optyczny, konieczność zasłonięcia niepotrzebnych znaczników |
Wyłączniki krańcowe | Nd. |
Długość liniału | Do 10 m (>10 m na życzenie) |
Szybkość maksymalna
| (szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych) 40 µm: do 20 m/s 20 µm: do 10 m/s Zależnie od typu interfejsu, szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych 40 µm: do 20 m/s 20 µm: do 10 m/s |
Błąd cykliczny (SDE) | Wersja 40 µm: Typowo < ±120 nm Wersja 20 µm: Typowo < ±75 nm |
Dynamiczna kontrola sygnału | Dopasowanie sygnału w czasie rzeczywistym łącznie z automatyczną regulacją wzmocnienia (AGC) i automatyczną kontrolą offsetów (AOC) w celu zoptymalizowania parametrów w różnych warunkach roboczych |
Sygnały inkrementalne |
|
Podłączenia elektryczne | Głowica kablowa: Złącze na płytce zgodne z interfejsami Ri, Ti oraz ACi lub 15-stykowe złącze typu D |
Zasilanie | 5 V ±10% <50 mA (głowica), <200 mA (z interfejsem Ti), <100 mA (z interfejsem Ri), <100 mA (z interfejsem ACi) (bez zakończenia) |
Drgania (podczas pracy) | maks. 100 m/s² przy 55 Hz do 2000 Hz |
Wstrząsy (podczas spoczynku) | 1000 m/s², 6 ms, ½ sinusoidy |
Temperatura pracy | od 0 °C do +70 °C |
Stopień ochrony | Wersja kablowa: IP40 interfejs Ri IP20 Interfejs Ri/Ti: IP20 Interfejs ACi: IP00 |
Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych.