System enkodera absolutnego RESOLUTE™ UHV z pierścieniem kąta obrotu (położenia kątowego) REXA30
Właściwości
- Interfejsy szeregowe: BiSS® C, Panasonic
- Wymiary głowicy: 36 x 16,5 x 17,2 mm
- Rozdzielczość do 32 bitów/obr.
- Prędkość do 8500 obr./min
- Zainstalowana dokładność do ±1 sekundy łukowej
Korzyści
- Pierścień o dużym przekroju poprzecznym
- Szerokie tolerancje ustawień
- Niski stopień odgazowania dla środowisk próżniowych
- Wartość średniokwadratowa (RMS) szumu (rozstrojenia) poniżej 10 nm w celu poprawienia stabilności pozycjonowania
- Błąd cykliczny wynoszący ±40 nm zapewniający płynne sterowanie szybkością
- Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne
![Przezroczysty pasek do banerów na witryny internetowe](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Czym jest system RESOLUTE UHV (do bardzo wysokiej próżni)?
System RESOLUTE UHV (do bardzo wysokiej próżni) wprowadza technologię enkoderów absolutnych do zastosowań bardzo wysokiej próżni, pozwalając na osiągnięcie wysokiej przepustowości, zmniejszając zagrożenie uszkodzenia i zwiększając pewność działania.
System RESOLUTE przewyższa parametrami wszystkie inne enkodery absolutne przeznaczone do pracy w środowiskach bardzo wysokiej próżni. System RESOLUTE ma rozdzielczość 32 bitów przy prędkości 8500 obr./min, zaś jego parametry wyznaczają nowe trendy w technologii enkoderów.
Czym jest pierścień REXA30?
REXA30 jest jednoczęściowym pierścieniem ze stali nierdzewnej z naniesioną obwodowo absolutną podziałką 30 µm. Jego grubszy przekrój poprzeczny minimalizuje wszystkie błędy instalacji oprócz niewspółśrodkowości, którą można łatwo skorygować, stosując dwie głowice RESOLUTE. Uzyskuje się w ten sposób całkowitą dokładność zainstalowaną równą ±1 sekundy łukowej, brak luzów sprzęgania oraz wyjątkową powtarzalność.
Pierścienie REXA30 są dostępne w szerokim zakresie średnic (od Ø52 mm do Ø417 mm), zaś ich duża średnica wewnętrzna ułatwia integrację. Bezdotykowa konstrukcja eliminuje luzy wsteczne, skręcanie wału oraz inne mechaniczne błędy histerezy, na które są narażone tradycyjne enkodery zabudowane.
Dlaczego wybiera się ten system enkodera?
Szybkie rozwiązywanie problemów i serwisowanie
Zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTa‑100 pozwala na uzyskanie kompleksowych informacji zwrotnych z głowic RESOLUTE™ (z oznaczeniem ADT). Informacje są wyświetlane za pośrednictwem przyjaznego dla użytkownika interfejsu oprogramowania ADT View. Choć w większości przypadków do konfiguracji systemu wystarcza wbudowana dioda LED konfiguracji enkodera, narzędzia ADT można użyć w wypadku bardziej wymagających instalacji. Narzędzia ADT można również używać do sprawdzania wydajności enkodera i pomocy w wykrywaniu usterek systemu w celu uniknięcia długotrwałych przestojów.
UHV (bardzo wysoka próżnia)
Głowice RESOLUTE UHV (do bardzo wysokiej próżni) mają parametry rewolucyjnych enkoderów absolutnych rozszerzone o możliwość zastosowania w bardzo wysokiej próżni (UHV), co pozwala na ich zastosowanie w warunkach próżni nawet do 10 -9 tora. Nowa rodzina enkoderów RESOLUTE UHV (do bardzo wysokiej próżni) jest wytwarzana z materiałów o potwierdzonych „czystych” wynikach analizy gazów resztkowych (RGA). Dzięki temu nadaje się do zastosowań w branży półprzewodników i badań naukowych.
Szerokie tolerancje ustawień
RESOLUTE UHV (do bardzo wysokiej próżni) nie opiera się na konwencjonalnej technice wykorzystującej dwa tory obok siebie (jeden inkrementalny, jeden absolutny), które z natury powodują problemy związane z rozstrojeniem uzgodnienia fazy, kiedy występują małe braki zestrojenia kątowego. Natomiast ten absolutny enkoder cechuje jeden tor, absolutna skala optyczna, połączenie zarówno absolutnego położenia i informacji na temat fazy w jeden pojedynczy kod. Technologia ta zapewnia RESOLUTE UHV (do bardzo wysokiej próżni) znacznie szersze tolerancje ustawiania (odchylenie w poziomie ±0,5°) dla szybkiej i łatwej instalacji oraz znakomitej długoterminowej niezawodności, nawet jeżeli z upływem czasu nastąpi osiadanie lub przesuwanie osi przemieszczeń. Aby wspomóc instalację i diagnostykę, na głowicy znajduje się zintegrowany układ konfiguracyjny z diodami LED.
Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTa-100
![Zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTa-100](/media/img/gen/b7ce927551c5444aa10e35ea129cb3ad.jpg)
Głowice enkodera RESOLUTE (z oznaczeniem ADT) są zgodne z zaawansowanym narzędziem diagnostycznym ADTa-100 i oprogramowaniem ADT View. Zapewniają one pełne dane sprzężenia zwrotnego z enkodera w czasie rzeczywistym, ułatwiając diagnostykę i obsługę bardziej wymagających instalacji. Intuicyjny interfejs oprogramowania umożliwia:
- Zdalne wykonywanie kalibracji
- Optymalizację sygnału na całej długości osi
- Cyfrowy odczyt położenia enkodera (względem liniału)
- Eksportowanie i zapisywanie danych
- Ustawianie punktu zerowego
Interfejsy szeregowe
Interfejsy szeregowe | Opis | Arkusz danych technicznych | Zgodne produkty |
BiSS C | Firma Renishaw zapewnia wsparcie otwartego protokołu BiSS C (jednokierunkowego) dla enkoderów absolutnych. BiSS C jest bardzo szybkim interfejsem szeregowym, doskonałym dla osi dynamicznych, wymagających wysokich przyspieszeń, jedwabiście płynnego sterowania szybkością, wspaniałej powtarzalności oraz nieustępliwej jak skała stabilności pozycjonowania. | ||
Panasonic | Enkoder RESOLUTE z interfejsem szeregowym Panasonic jest dostępny w wersji liniowej i obrotowej. Jest zgodny z napędami serii A5 i A6, a także pozwala na uzyskanie powtarzalnego sygnału sprzężenia zwrotnego o wysokiej rozdzielczości w celu lepszego sterowania serwonapędem i szybkością. | RESOLUTE Panasonic | Nd. |
Dane techniczne
Wzorzec pomiarowy | Jednoczęściowy pierścień ze stali nierdzewnej z naniesioną podziałką absolutną o bardzo wysokiej dokładności |
Wymiary głowicy (dł. x szer. x wys.) | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Podziałka skali | Nominalna 30 μm |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C | 15,5 ±0,5 μm/m/°C |
Średnica zewnętrzna pierścienia | od 52 mm do 417 mm |
Całkowita dokładność zainstalowana (z 2 głowicami) | (średnica ≥100 mm) ±1 sekunda łukowa (średnica 75 mm) ±1,5 sekundy łukowej (średnica ≤57 mm) ±2 sekundy łukowe |
Szybkość maksymalna | (Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych) 8500 obr./min (na pierścieniu 52 mm) |
Interfejsy szeregowe† | BiSS C, Panasonic |
Rozdzielczości | BiSS C: 18-bitowy, 26-bitowy i 32-bitowy Panasonic: 23-bitowy i 32-bitowy |
Błąd cykliczny (SDE) | ±40 nm |
Podłączenia elektryczne | Kabel o długości do 10 m z luźnym przewodem połączeniowym |
Zasilanie | 5 V ±10 %, 250 mA przy 5 V (z zakończeniem) |
Drgania (podczas pracy) | maks. 100 m/s2 przy 55 Hz do 2000 Hz |
Wstrząsy (podczas spoczynku) | 1000 m/s2, 6 ms, ½ sinusoidy |
Temperatura pracy | od 0 °C do +75 °C |
Temperatura podgrzewania (podczas spoczynku) | 120°C |
Stopień ochrony | IP30 |
Konstrukcja kabla | Pojedynczy ekran (oplot z posrebrzonej miedzi). Izolacja żyły z FEP, na przewodzie z cynowanej miedzi. |
Szczegółowe informacje można znaleźć w arkuszu danych technicznych.
†Inne interfejsy szeregowe są dodawane na bieżąco.