Seria absolutnych enkoderów optycznych EVOLUTE™
Enkoder EVOLUTE to optyczny system pomiarowy położenia absolutnego o szerokich tolerancjach instalacyjnych i zwiększonej odporności na zanieczyszczenia. Dane położenia uzyskuje się natychmiast po uruchomieniu, bez konieczności wykonywania ruchu, co zapewnia płynne sterowanie szybkością oraz stabilność pozycjonowania.
Łatwy pomiar położenia absolutnego
System EVOLUTE to absolutny enkoder optyczny, którego konstrukcję oparto na doskonałej serii RESOLUTE™. Ma skalę o podziałce 50 μm i charakteryzuje się szerokimi tolerancjami instalacyjnymi, rozszerzoną odpornością na zanieczyszczenia i doskonałymi parametrami metrologicznymi.
Wysoką integralność roboczą utrzymano dzięki innowacyjnym algorytmom przetwarzania obrazu i układowi optycznemu zoptymalizowanemu pod kątem odporności na zanieczyszczenia.
Enkoder EVOLUTE mierzy położenie absolutne z rozdzielczością do 50 nm i z szybkością do 100 m/s. Można go stosować z liniałami liniowymi oraz różnymi interfejsami szeregowymi:
- BiSS® C (jednokierunkowy) z kompatybilnymi sterownikami
- FANUC (α i αi)
- Mitsubishi (serwonapędy serii J4 i J5 oraz napędy MDS-D2/DH2/DM2/DJ do zastosowań obrabiarkowych)
- Panasonic (sterowniki serii A5 i A6)
- Siemens DRIVE-CLiQ®
- Yaskawa (SERVOPACK Sigma-5 i Sigma-7)
Wszystkie wersje (z logo ADT) są zgodne z opcjonalnym zaawansowanym narzędziem diagnostycznym ADTa-100 i oprogramowaniem ADT View, które pozwalają na uzyskanie kompleksowych informacji zwrotnych z enkodera w celu optymalizacji instalacji i wykrywanie błędów w miejscu instalacji.
Arkusze danych i dokumenty techniczne
Dalsze informacje na temat specyfikacji technicznych serii enkoderów EVOLUTE, takie jak arkusze danych i instrukcje instalacji, są dostępne w sekcji Dane techniczne – pliki do pobrania.
Ruch liniowy
Rodzaj liniału | Nazwa skali | Dokładność | Podziałka skali | Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C | Dostarczana długość |
Taśma ze stali nierdzewnej
| RTLA50 | ±10 µm/m | 50 μm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Do 10020 mm |
Taśma ze stali nierdzewnej z opcją toru
| Liniał RTLA50 z opcjonalnym torem FASTRACK™ | ±10 µm/m | 50 μm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Do 10020 mm |
Główne korzyści

Absolutny
Dane położenia uzyskuje się natychmiast po uruchomieniu, bez konieczności wykonywania ruchu. Bazuje na technologii enkodera RESOLUTE.

Uniwersalne parametry metrologiczne
Błąd cykliczny wynoszący ±150 nm oraz niski szum (rozstrojenie) poniżej 10 nm RMS.

Łatwa instalacja
Zastosowanie liniału jednotorowego o okresie 50 μm zapewnia dużą tolerancję instalacyjną wynoszącą 500 μm (tolerancja wysokości przesuwu).
Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTa-100

Głowice enkodera EVOLUTE są zgodne z zaawansowanym narzędziem diagnostycznym ADTa-100 i oprogramowaniem ADT View. Zapewniają one pełne dane sprzężenia zwrotnego z enkodera w czasie rzeczywistym, ułatwiając diagnostykę i obsługę bardziej wymagających instalacji. Intuicyjny interfejs oprogramowania umożliwia:
- Zdalne wykonywanie kalibracji
- Optymalizację sygnału na całej długości osi
- Cyfrowy odczyt położenia enkodera (względem liniału)
- Eksportowanie i zapisywanie danych
- Ustawianie punktu zerowego
Dowiedz się, w jaki sposób niezabudowane enkodery optyczne można stosować w zakresie automatyzacji przemysłu.