Stykowe sondy obrabiarkowe o standardowej dokładności
Przejście od ręcznego do zautomatyzowanego ustawiania i kontroli przedmiotu obrabianego. Zapoznaj się z naszą ofertą dotykowych sond obrabiarkowych o standardowej dokładności, zapewniających precyzyjne i powtarzalne pomiary.
Maksymalizacja czasu obróbki
Czas poświęcany na ręczne ustawianie i kontrolę przedmiotów obrabianych to zmarnowany cenny czas na obróbkę. Stosując automatyczne systemy pomiarowe, można przyspieszyć czas ustawiania przedmiotu obrabianego i uprościć kontrolę w trakcie procesu na obrabiarkach.
Nasze sondy dotykowe o standardowej dokładności wykorzystują sprawdzoną od pięciu dekad konstrukcję kinematyczną. Mechanizm zapewnia powtarzalność pomiaru na poziomie 1,00 µm 2σ, umożliwiając dokładne i niezawodne ustawianie i kontrolę przedmiotów. Pozostałe zalety:
- Redukcja czasu przestojów obrabiarki.
- Automatyczne zamocowanie, zestrojenie zadania obróbkowego i ustawienie osi obrotu.
- Eliminacja błędów ręcznego ustawiania.
- Ograniczenie braków.
- Pomiary części obrabianych podczas cyklu obróbki wraz z automatyczną korekcją offsetów.
Poprzednio przygotowanie procesu obróbki maszynowej trwającej 4 godziny, zajmowało 90 minut. Było to nie do przyjęcia. Teraz przygotowanie takiej obróbki trwa 10 minut, dzięki czemu od razu zyskujemy 80 minut na skrawanie metalu, a to znacząca oszczędność.
Sewtec Automation (Wielka Brytania)
Zapoznaj się z naszą ofertą i znajdź odpowiednią sondę dotykową o standardowej dokładności do danego zastosowania
Zalecany typ obrabiarki | Powtarzalność jednokierunkowa | Typ transmisji | Zgodne interfejsy* | Zalecana długość trzpienia pomiarowego | |
OMP40-2 | Małe i średnie centra obróbkowe oraz małe obrabiarki wielozadaniowe | 1,00 µm 2σ | Optyczna | OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI z OMM-2 | Maks. do 150 mm |
OMP60 | Wszystkie centra obróbkowe oraz małe i średnie obrabiarki wielozadaniowe | 1,00 µm 2σ | Optyczna | OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI z OMM-2 | Maks. do 150 mm |
RMP40, RMP60 | Wszystkie obrabiarki wielozadaniowe, centra obróbkowe i obrabiarki bramowe | 1,00 µm 2σ | Radiowa | RMI-Q lub RMI-QE** | Maks. do 150 mm |
OLP40 | Centrum tokarskie | 1,00 µm 2σ | Optyczna | OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI z OMM-2 | Maks. do 150 mm |
RLP40 | Centrum tokarskie | 1,00 µm 2σ | Radiowa | RMI-Q lub RMI-QE** | Maks. do 150 mm |
LP2 | Centrum tokarskie / szlifierka | 1,00 µm 2σ | Przewodowa | HSI lub HSI-C | Maks. do 100 mm |
LP2H | Centrum tokarskie / szlifierka | 2,00 µm 2σ | Przewodowa | HSI lub HSI-C | Maks. do 150 mm |
*Wszystkie obrabiarkowe sondy firmy Renishaw wymagają do działania zgodnego interfejsu.
** Interfejs RMI-QE jest zgodny tylko z sondami serii QE.
Sondy z transmisją optyczną

OMP40-2

OMP60
Miniaturowe sondy dotykowe OMP40-2 (średnica 40 mm) i OMP60 (średnica 63 mm) z transmisją optyczną są elastycznym rozwiązaniem pomiarowym. Model OMP40 nadaje się do stosowania w małych i średnich centrach obróbkowych, podczas gdy większy model OMP60 można używać we wszystkich centrach obróbkowych oraz małych i średnich obrabiarkach wielozadaniowych. Obie sondy są idealnym rozwiązaniem do ustawiania i kontroli przedmiotu obrabianego.
- Sprawdzona konstrukcja kinematyczna.
- Wyjątkowa odporność na zakłócenia świetlne dzięki transmisji modulowanej.
- Przestrzeń robocza transmisji 360°.
- Różne opcje aktywacji i nastawna siła wyzwalania (OMP60).
- Powtarzalność 1,00 μm 2σ.
Sondy z transmisją radiową

RMP40

RMP60
Miniaturowe sondy RMP40 (średnica 40 mm) i RMP60 (średnica 63 mm) są przystosowane do pracy na wszystkich obrabiarkach. Charakteryzują się doskonałymi możliwościami komunikacyjnymi. Zastosowany w nich tradycyjny mechanizm kinematyczny i unikatowy protokół transmisji radiowej sprawiają, że te sondy są idealnym rozwiązaniem w środowiskach roboczych nowoczesnych obrabiarek, gdzie nie zawsze można zapewnić tor optyczny między sondą a interfejsem.
- Sprawdzona konstrukcja kinematyczna z bezpieczną transmisją radiową z techniką sekwencyjnej zmiany częstotliwości (FHSS).
- Powszechnie uznawane pasmo 2,4 GHz — odpowiadające wymaganiom przepisów dotyczących transmisji radiowych na wszystkich głównych rynkach.
- Różne opcje aktywacji.
- Nastawna siła wyzwalania (tylko RMP60).
- Powtarzalność 1,00 μm 2σ.
Sondy tokarkowe

OLP40

RLP40
Nasze wytrzymałe sondy tokarkowe są przeznaczone do ustawienia i kontroli przedmiotu obrabianego na tokarkach i szlifierkach. Charakteryzują się wyjątkowymi parametrami metrologicznymi. Obie sondy mają bardzo zwartą konstrukcję – średnica wynosi 40 mm.
- Sprawdzona konstrukcja kinematyczna.
- Wyjątkowa odporność na zakłócenia świetlne (sonda OLP40 z transmisją optyczną).
- Bezpieczna transmisja radiowa z sekwencyjną zmianą częstotliwości (FHSS) (sonda RLP40 z transmisją radiową).
- Ulepszenia konstrukcyjne do pracy w najtrudniejszych warunkach obróbki.
- Powtarzalność 1,00 μm 2σ.
Sondy modułowe

LP2 i LP2H
Do ustawiania i kontroli przedmiotu obrabianego na wszystkich tokarkach, centrach obróbkowych i szlifierkach CNC. LP2 umożliwia regulację siły sprężyny trzpienia pomiarowego do różnych zastosowań. Sonda LP2H charakteryzuje się większą siłą, co pozwala stosować dłuższe trzpienie pomiarowe, zapewniając większą odporność na drgania obrabiarki. Warianty z podwójną membraną uszczelniającą DD do obu sond zapewniają podwyższoną szczelność. Można je stosować w środowiskach, w których w chłodziwie występują drobiny wtrąceń.
- Sprawdzona konstrukcja kinematyczna.
- Komunikacja przewodowa odporna na zakłócenia.
- Miniaturowa konstrukcja (średnica 25 mm)
- Konstrukcja sondy umożliwia pracę w najtrudniejszych warunkach obróbki.
- Powtarzalność 1,00 µm 2σ (LP2) / powtarzalność 2,00 2σ (LP2H).
Wszystkich wariantów sondy można używać z modułowymi systemami OMP40M i OMP60M z transmisją optyczną oraz systemami RMP40M i RMP60M z transmisją radiową. Można je także mocować bezpośrednio na obrabiarce i podłączać przewodowo w szlifierkach w zastosowaniach kontrolni podzespołów.

OMP40M i OMP60M

RMP40M i RMP60M
Systemy modułowe (OMP40M / OMP60M i RMP40M / RMP60M) zapewniają dostęp do takich elementów w celu kontroli lub ustawiania przedmiotu obrabianego, które normalnie byłyby niedostępne dla sondy standardowej. Oferujemy klientom obszerny asortyment przystawek, łączników przedłużających oraz trzpieni pomiarowych, które pozwalają na dostosowanie się do najbardziej wymagających zastosowań pomiarowych.
Eliminacja ręcznych czynności przy kalibracji sondy obrabiarkowej
Dokładna kalibracja sond montowanych na wrzecionie obrabiarki CNC zapewnia wysoki poziom powtarzalności produkcji. Ręczna kalibracja może wprowadzać jakąś zmienność, która wpłynie na dokładność kolejnych pomiarów.
Zespół ACS-1 (zaawansowanej kuli wzorcowej) eliminuje etapy ręcznej kalibracji, pomagając w osiągnięciu maksymalnej dokładności pomiarów na obrabiarkach.
Następne kroki
Aby uzyskać więcej informacji lub zakupić produkt, prześlij formularz w celu skontaktowania się z lokalnym biurem sprzedaży.
Skontaktuj się z namiPliki do pobrania
Broszury
-
Brochure: OMP40-2 optical transmission probe [en]
-
Brochure: OMP60 optical transmission probe [en]
-
Brochure: RMP40 compact radio touch probe [en]
-
Brochure: RMP60 high accuracy touch probe [en]
-
Brochure: OLP40 lathe touch probe [en]
-
Brochure: RLP40 radio transmission lathe probe [en]
-
Broszura: Systemy pomiarowe nowej generacji do obrabiarek - Seria QE z transmisją radiową
Arkusze danych technicznych
-
Data sheet: OMP40-2 [en]
-
Data sheet: OMP60 optical machine probe [en]
-
Arkusz danych technicznych: Radiowa sonda obrabiarkowa RMP40 (QE)
-
Data sheet: RMP40 radio machine probe [en]
-
Arkusz danych technicznych: Radiowa sonda obrabiarkowa RMP60 (QE)
-
Data sheet: RMP60 radio machine probe [en]
-
Data sheet: OLP40 optical lathe probe [en]
-
Arkusz danych technicznych: Sonda radiowa do tokarek RLP40
-
Data sheet: RLP40 radio lathe probe [en]
-
Data sheet: LP2 modular probe system for tool setting and workpiece inspection [en]
-
Data sheet: Optical modular probes [en]
-
Data sheet: OMI-2 optical machine interface [en]
-
Data sheet: OMI-2T [en]
-
Data sheet: OMI-2C optical machine interface [en]
-
Data sheet: OSI with OMM-2 multiple optical probe interface system [en]
-
Data sheet: RMI-Q radio machine interface [en]
-
Arkusz danych technicznych: RMI-QE – radiowy interfejs obrabiarkowy
-
Data sheet: HSI high speed interface [en]
-
Arkusz danych technicznych: HSI-C
Oprogramowanie, które upraszcza pomiary
Zapoznaj się z oprogramowaniem pomiarowym i aplikacjami obrabiarkowymi, które umożliwiają szybkie oraz intuicyjne programowanie cykli pomiarowych.
Oprogramowanie sondy inspekcyjnejPotrzebujesz pomocy technicznej?
Skontaktuj się z nami lub odwiedź bibliotekę pomocy technicznej, aby uzyskać instrukcje instalacji, podręczniki użytkownika i informacje dotyczące zgodności.