Omiń nawigację

Silniki spalinowe

Analiza przypadku maszyny współrzędnościowej w Kawasaki — sonda REVO podczas pracy

Możliwości skanowania systemu REVO pozwalają nam na znacząco szybsze wychwytywanie błędów kształtu, bez straty czasu na kolejne kontrole. Dzięki temu nasze podejście jest jeszcze bardziej proaktywne, jeśli chodzi o wyłapywanie problemów z jakością już na samym początku.

Kawasaki( USA)

System REVO® do pomiaru układów napędowych

Globalni producenci układów napędowych nieustannie przesuwają granice procesów produkcji masowej, aby produkować silniki, które spełniają coraz surowsze wymagania użytkowników i klientów.

Dzięki 5-osiowemu pozycjonowaniu systemu REVO wraz z integralnym pomiarem stanu powierzchni jesteśmy w stanie kontrolować takie części, jak np. otwory cylindra, czopy łożysk i prowadnice zaworów.

Bezdotykowy system do ustawiania narzędzi NC4+ Blue do pomiarów narzędzi na obrabiarce

NC4+ Blue firmy Renishaw to pierwszy w branży bezdotykowy system ustawiania narzędzi, w którym wykorzystano technologię niebieskiego lasera (zgłoszenie patentowe) oraz ulepszony układ optyczny. System wprowadza znaczącą poprawę dokładności pomiarów narzędzi, umożliwiając dokładniejszą i wydajniejszą obróbkę podzespołów na obrabiarkach CNC.

Ramiona o wysokiej precyzji do ustawiania narzędzi

Do pomiaru i wykrywania uszkodzonych narzędzi na 2- i 3-osiowych tokarkach CNC i szlifierkach. Pozwalają na skrócenie czasów ustawiania aż o 90%, a także usprawnienie kontroli procesu.

Bardzo szybkie pomiary podczas ustawiania przedmiotu obrabianego i wykrywania odchyłek kształtu powierzchni i jej stanu.

System SupaScan zawiera technologię SPRINT™, dzięki czemu jest najszybszym rozwiązaniem do pomiarów na obrabiarce przeznaczonym do ustawiania przedmiotów. Można również monitorować stan powierzchni i jej kształt, co znacząco rozszerza możliwości kontroli na obrabiarce.

Pomiar obudowy pompy przy użyciu uniwersalnego sprawdzianu produkcyjnego Equator™

Upewnij się, że elementy, które wchodzą w skład podzespołów o znaczeniu krytycznym, są wyprodukowane z zachowaniem tolerancji — usprawnij kontrolę procesu i zmniejsz koszty kontroli dzięki uniwersalnemu sprawdzianowi produkcyjnemu Equator™.

 
loading