Omiń nawigację

Rodzina produktów FixtureBuilder firmy Renishaw

Oprogramowanie do modelowania trójwymiarowego to przyjazne w obsłudze środowisko do projektowania zamocowań. Jest zintegrowane z oprogramowaniem do pomiarów przedmiotów obrabianych, umożliwiającym tworzenie zestawów mocowań, zanim jeszcze przedmioty obrabiane trafią do produkcji.

Pakiety oprogramowania do modelowania trójwymiarowego

Bezpłatna 30-dniowa wersja próbna oprogramowania i szkolenie? Pobierz program FixtureBuilder i uzyskaj dostęp do bezpłatnej wersji próbnej.

Pobierz i aktywuj program FixtureBuilder

Rodzina produktów oprogramowania FixtureBuilder

Rodzina oprogramowania FixtureBuilder obejmuje następujące opcje produktów:

  • pliki do pobrania
  • klucz sprzętowy
  • licencję sieciową

Program FixtureBuilder obsługuje większość formatów CAD, w tym IGES, SAT i STEP.

Można również nabyć dodatkową licencję modułu translatora do systemów CATIA, Creo (Pro/ENGINEER), Siemens NX, SolidWorks, Inventor, SolidEdge i JT Import.

Moduł translatora obsługuje następujące wersje plików:

  • CATIA V5: VR58-V5-6R2018
  • Creo (Pro/ENGINEER): 16-Creo 5.0
  • Siemens NX: 11-NX 12.0.0
  • Inventor: V11-V2019
  • SolidWorks: 98-2018
  • SolidEdge: V18-ST10
  • JT Import: 8-10,2

Moduł translatora należy zakupić z licencją NU, USB lub CU.

Należy pamiętać, że modułowe i niestandardowe zamocowania mogą zapewnić poprawę wydajności, odtwarzalności i dokładności procesu kontroli, dzięki szybkim i powtarzalnym ustawieniom zamocowania. Mocowania Renishaw to kompleksowe rozwiązanie wszystkich potrzeb związanych z mocowaniem.

Rodzina produktów FixtureBuilder

Numer katalogowy Renishaw

Opis

CS-SOF-SW-17-FBNU

Przypisana licencja użytkownika programu Renishaw FixtureBuilder — pojedyncza licencja przypisana do jednego komputera PC. Dystrybucja — do pobierania.

CS-SOF-SW-17-FBTRANS

Licencja translatora — do natywnego importowania plików z innych programów CAD do translatora. Opcjonalny zakup z licencją przypisaną do komputera, kluczem USB lub licencją równoległą dla wielu użytkowników.

A-6490-0052

Licencja FixtureBuilder firmy Renishaw — pojedyncza licencja rozprowadzana w postaci klucza sprzętowego z możliwością przenoszenia między różnymi stanowiskami. Program FixtureBuilder musi być zainstalowany na każdym stanowisku. Można używać tylko na jednym stanowisku w danej chwili.

CS-SOF-SW-17-FBNRMS

Menedżer licencja sieciowych — kontrolowany programowo. Pobierz aplikację — menedżer do zarządzania licencjami równoległymi dla wielu użytkowników.

Należy zakupić z licencją równoległą dla wielu użytkowników, numer katalogowy CS-SOF-SW-17-FBCU.

CS-SOF-SW-17-FBCU

Renishaw FixtureBuilder, licencja równoległa dla wielu użytkowników — „X” licencji przypisanych do menedżera licencji sieciowych, który umożliwia korzystanie z programu FixtureBuilder w sieci. Jeden użytkownik w danej chwili.

X= liczba zakupionych licencji równoległych dla wielu użytkowników.

CS-SOF-SUBS-17-FBNULicencja użytkownika FixtureBuilder firmy Renishaw z przypisaną nazwą, na 12 miesięcy.

Wymagania systemowe:

  • Oprogramowanie oparte na systemie Windows. Wersja 8.0 obsługuje tylko 64-bitowe wersje systemu operacyjnego Windows.
  • 64-bitowy system operacyjny Windows.
  • Procesor Pentium 4 lub wyższy (obsługiwane są obecne procesory AMD).
  • Zalecane 4 GB pamięci RAM (8 GB RAM lub więcej w przypadku prac z dużymi złożeniami).
  • Zaawansowana karta graficzna z obsługą Direct X i/lub OpenGL (wymagana przy dużych złożeniach).
  • 2 GB wolnego miejsca na dysku do instalacji. Bardziej polecane w przypadku danych projektowych.

Dodatkowe zasoby

Skontaktuj się dziś z naszym zespołem ds. sprzedaż

Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.