Enkodery optyczne — słowniczek
Znajdź definicje terminologii technicznej związanej z enkoderami optycznymi.
BŁĄD ABBEGO
Błąd Abbego występuje w wypadku zwielokrotnienia błędów kątowych w osi obrotowej o odległość od osi.
ABSOLUTNY
Położenie absolutne jest kompletne samo w sobie i definiuje się go niezależnie od innego położenia czy wartości. Występują trzy typy enkoderów absolutnych: absolutne, pseudo-absolutne i absolutne z zasilaniem bateryjnym.
Absolutny
Położenie określone natychmiast po włączeniu
Brak podtrzymania bateryjnego
Bez konieczności przemieszczania
Pseudo-absolutny
Znany też jako enkoder z zakodowaną odległością.
Enkoder musi wykonać niewielkie przemieszczenie w celu określenia położenia absolutnego.
Na liniale enkodera położenia znajdują się znaczniki odniesienia naniesione w unikatowych odległościach; gdy głowica przemieszcza się nad dwoma sąsiadującymi znacznikami, sterownik może obliczyć położenie absolutne na podstawie unikatowej odległości między nimi.
Absolutny z zasilaniem bateryjnym
Jest to enkoder inkrementalny z funkcją znaczników odniesienia. W tym typie enkodera bateria podtrzymuje jego zasilanie i pamięć położenia, dlatego też nie dochodzi do utraty położenia absolutnego, nawet po wyłączeniu zasilania systemu.
DOKŁADNOŚĆ
Oznacza, jak bardzo wartość zmierzona jest zbliżona do wartości poprawnej (rzeczywistej).
Nie należy jej mylić z rozdzielczością ani powtarzalnością.
Uwaga: termin precyzja jest często używany do opisania dokładności w rozmowach na tematy niezwiązane z techniką. W metrologii termin precyzja oznacza tak naprawdę powtarzalność.
ACI
Cyfrowy interfejs do enkoderów ATOM; pozwala na uzyskanie współczynnika interpolacji do 2000.
AGC
Automatyczna regulacja wzmocnienia. Funkcja obróbki sygnału, która pozwala na utrzymanie amplitudy sygnału 1 Vpp.
SYGNAŁ ALARMU
W enkoderze inkrementalnym to wyjście ma stan aktywny po wystąpieniu pewnych, niepożądanych warunków. Arkusz danych technicznych zawiera różne sygnały alarmowe dostępne dla każdej głowicy.
Poniżej przedstawiono warunki alarmowe:
- Niski poziom sygnału (wszystkie głowice mają funkcję błędu niskiego poziomu sygnału)
- Wysoki poziom sygnału
- Nadmierna szybkość
- Nadmierny offset Lissajous
Alarm może być wyzwalany z linii (jednostronnie lub różnicowo) lub 3-stanowy (zwany trójstanowym).
Enkoder RESOLUTE generuje alarm, gdy nie może poprawnie określić położenia absolutnego.
ANALOGOWY
Bezstopniowa wielkość fizyczna.
Jeśli chodzi o enkodery, termin „analogowy” odnosi się do sygnałów 1 Vpp lub 11 µA, które są interpolowane przez sterownik serwonapędu.
Uwaga: w pisowni amerykańskiej to słowo brzmi analogowy. Taki zapis jest często preferowany w branży komputerowej.
POMIAR KĄTOWY
Pomiar wartości kąta.
Wykonuje się go za pomocą liniału enkodera, jak np. pierścień czy dysk. Pomiar łuku częściowego można wykonać poprzez owinięcie kawałka taśmowego liniału liniowego na walcu.
ROZDZIELCZOŚĆ KĄTOWA
Rozdzielczość enkodera po zamianie na jednostki kątowe.
Na przykład rozdzielczość liniowa 1 nm na pierścieniu 200 mm odpowiada 0,0020625 sekundy łukowej.
Do często używanych jednostek rozdzielczości kątowej należą:
- stopnie
- Sekunda łukowa
- minuty łukowe
- mikroradiany
- grady (1 grad = 1/400 pełnego obrotu = 9/10 stopnia)
- milicale (1 milical = 1/6400 pełnego obrotu)
ENKODER KĄTOWY
Enkoder służący do pomiaru kąta. Zwany także „enkoderem kątowym”.
Termin enkoder obrotowy opisuje wszystkie enkodery służące do pomiaru kąta. Enkodery kątowe są definiowane jako przyrządy o dokładności powyżej ±5 sekund łukowych i podziałce powyżej 10000, Enkodery obrotowe mają parametry, które są poza tą kategorią.
AOC
Automatyczna kontrola offsetu. Funkcja obróbki sygnału, która niezależnie dostosowuje offset w celu wyprowadzenia sygnału sinusoidalnego i kosinusoidalnego.
SEKUNDA ŁUKOWA
1 sekunda łukowa to 1/3600 stopnia.
Dlatego też:
1 stopień = 60 minut łukowych = 3600 sekund łukowych.
NIEZABUDOWANY ENKODER INKREMENTALNY ATOM™
Rodzina miniaturowych, bezdotykowych, optycznych enkoderów inkrementalnych firmy Renishaw charakteryzująca się zaawansowaną odpornością na zanieczyszczenia, stabilnością sygnału i niezawodnością. ATOM to najmniejszy na świecie enkoder z filtrującym układem optycznym, w którym zastosowano funkcje automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC) i automatycznej kontroli offsetów (AOC) (występują także w serii miniaturowych enkoderów TONiC™) w celu zapewnienia doskonałych właściwości metrologicznych i wiodącej w swojej klasie dokładności.
Głowica ATOM pracuje z szybkością do 20 m/s i rozdzielczością do 1 nm. Dostępne liniały: liniowe ze stali nierdzewnej i szkła oraz szklane dyski kątowe RCDM o średnicach od 17 mm do 108 mm; każdy z nich może mieć podziałkę skali 40 µm lub 20 µm.
NIEZABUDOWANY ENKODER INKREMENTALNY ATOM DX™
ATOM DX to seria najmniejszych optycznych enkoderów inkrementalnych firmy Renishaw z wyjściowym sygnałem cyfrowym dostępnym bezpośrednio z głowicy. Zapewnia sygnał sprzężenia zwrotnego położenia, ma wbudowaną funkcję interpolacji i filtrujący układ optyczny, a wszystko to w jednej, miniaturowej obudowie.
Enkoder jest zgodny z opcjonalnym, zaawansowanym narzędziem diagnostycznym ADTi-100 oraz oprogramowaniem ADT View. Dostarcza szczegółowych, zaawansowanych danych wspomagających optymalizację instalacji enkoderów i wykrywanie błędów w miejscu instalacji w celu spełnienia wymogów najbardziej wymagających zastosowań sterowania przemieszczeniami.
Enkoder ATOM DX oferuje rozdzielczość do 2,5 nm oraz szeroki zakres konfiguracji.
System ATOM DX jest dostarczany w wersji z kablem i wyprowadzeniem u góry ze skalami z podziałką 20 µm lub 40 µm.
WIELKOŚĆ ODSTĘPU
Wielkość odstępu definiuje odległość między znacznikami odniesienia z zakodowaną odległością.
Znaczniki odniesienia z zakodowaną odległością są dostępne w różnych formatach, przy czym najbardziej znanym jest metoda odstępu. Polega ona umieszczeniu znaczników odniesienia w stałej odległości (odstęp), zaś trzeci znacznik odniesienia znajduje się między nimi w unikatowej odległości.
KALIBRACJA
1) W celu określenia, sprawdzenia lub skorygowania dokładności systemu pomiarowego.
W terminologii enkoderów oznacza to porównanie położenia zgłaszanego przez enkoder z laserem, przyrządem lub innym znanym wzorcem.
2) W celu ustawienia poziomu sygnału inkrementalnego i uzgodnienia fazy znacznika odniesienia w enkoderze TONiC lub ATOM.
CENTRUM™
Dysk liniału enkodera obrotowego (kątowego) Renishaw ze stali nierdzewnej, w tym następujący model:
- CSF40: inkrementalny, samocentrujący, łatwy montaż, kompatybilny z głowicami ATOM DX.
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZEGARA
Ten termin odnosi się często do częstotliwości zegara na wejściu układu elektronicznego (zwykle napędu lub sterownika).
W każdym cyklu zegara układ elektroniczny sprawdza, czy nie wystąpiła zmiana stanu na układzie wejściowym. Jeśli występuje zmiana stanu, wartość licznika jest zwiększana lub zmniejszana.
Jeśli wyjście enkodera jest szybsze od zegara w wejściowym układzie elektronicznym, 2 stany mogą zmienić się w 1 cyklu, co spowoduje błędny stan dekodera kwadraturowego.
Należy pamiętać, że na wejściu czasami znajdują się filtry cyfrowe. Służą one do usuwania zakłóceń, ale przyczyniają się też do zmniejszenia skutecznej częstotliwości zegara układów elektronicznych.
WYJŚCIE TAKTOWANE
Wszystkie enkodery TONiC i ATOM oraz ich wersje w wysokiej rozdzielczości RG2/RG4 mają taktowane wyjścia cyfrowe. Oznacza to, że interpolator sprawdza stan Lissajous i w razie potrzeby zmienia stan wyjścia raz na cykl zegara.
Dostępne są różne częstotliwości zegara. Arkusze danych technicznych zawierają zalecenia dotyczące częstotliwości zegara podłączonych układów elektronicznych, łącznie z wartościami skręcenia kabli prowadzących do układów liniowych itp. Na przykład interfejs TONiC o częstotliwości 20 MHz ma zegar wewnętrzny o częstotliwości 16 MHz.
Należy pamiętać, że termin ponowne taktowanie oznacza zupełnie coś innego.
SZYBKOŚĆ ZEGARA
Innym termin określający częstotliwość zegara.
GŁOWICA Z NIEOSŁONIĘTYMI, MINIATUROWYMI ELEMENTAMI SKŁADOWYMI
Głowica z nieosłoniętymi, miniaturowymi elementami składowymi jest przeznaczona do wbudowania w produkt OEM. Często charakteryzują się zmniejszoną obudową oraz obwodem interfejsu w porównaniu z kompletną i w pełni szczelną głowicą konwencjonalną. Głowice z nieosłoniętymi, miniaturowymi elementami składowymi wymagają większego nakładu prac technicznych od klienta, jak np. dodatkowej obudowy, zaś interpolacja jest przeprowadzana zewnętrznie.
RGH34 i RoLin to głowice z nieosłoniętymi, miniaturowymi elementami składowymi.
STEROWNIK
Główny element urządzenia, który steruje ruchem i innymi operacjami.
Dostępne są różne sterowniki. Wiele z nich to urządzenia uniwersalne, ale niektóre są przeznaczone do wykonywania określonych zadań:
Sterowniki CNC są optymalizowane pod względem wykonywania zadań związanych z obrabiarkami. Wiele sterowników zawiera złożone algorytmy sterowania, które poprawiają dokładność obrabiarki.
Systemy modułowe, jak np. UMAC firmy Delta Tau, można rozbudowywać za pomocą kart rozszerzeń w celu spełnienia dokładnych wymogów klienta.
Termin „sterownik” jest często używany w znaczeniu ogólnym; czasami niepoprawnie opisuje wzmacniacz serwonapędu.
CTE
Współczynnik rozszerzalności cieplnej
Ten współczynnik opisuje sposób rozszerzania się materiału w kierunku liniowym przy wzroście temperatury. Zwykle wyraża się go w µm/m/°C lub ppm/°K.
Należy pamiętać, że jest to bardzo złożony temat. Na przykład materiały mają różne wartości współczynnika rozszerzalności cieplnej w różnych temperaturach, dlatego podawana wartość jest zwykle ograniczona do zakresu temperatur w okolicy 20°C.
BŁĄD CYKLICZNY
Błąd cykliczny to inne określenie błędu podpodziałowego.
BAZA WYMIAROWA
Termin baza wymiarowa może oznaczać kilka różnych rzeczy:
- Znacznik odniesienia
- Położenie, w którym liniał o niezależnym współczynniku rozszerzalności (np. RTLC) jest przymocowany do podłoża.
- Zdefiniowane położenie zerowe na liniale lub obrabiarce
- Wzorzec kalibracji
CYFROWY
Sygnały lub informacje, które przyjmują tylko 2 wyznaczone stany: wysoki lub niski.
W wypadku enkoderów „cyfrowy” oznacza wyjścia enkodera. Sygnały są organizowane w kwadratury, co opisano w arkuszach danych technicznych firmy Renishaw.
Według niektórych sygnały cyfrowe są bardziej odporne na zakłócenia niż sygnały analogowe, ponieważ zakłócenia poziomu sygnału znikają po odebraniu sygnału. Inni z kolei mówią, że sygnały analogowe mają niższą częstotliwość, dlatego też można zastosować więcej funkcji filtrowania.
Należy pamiętać, że wadą enkoderów cyfrowych jest to, że są one kompromisem między szybkością a rozdzielczością.
ODPORNOŚĆ NA ZANIECZYSZCZENIA
Zdolność kontynuowania odczytu położenia przez enkoder w zabrudzonym miejscu.
Odporność na zanieczyszczenia ma 2 źródła: układ optyczny i układy elektroniczne automatycznej regulacji wzmocnienia.
W enkoderach inkrementalnych firmy Renishaw zastosowano filtrujący układ optyczny, który dostrojono tylko do 1 okresu, tj. okresu liniału. Pył i zanieczyszczenia mają zawsze inny okres, dlatego też są odrzucane przez enkoder. Co najważniejsze, sygnały Lissajous nie podlegają offsetowi w wyniku zanieczyszczeń.
Funkcja automatycznej regulacji wzmocnienia w elektroniczny sposób zwiększa lub zmniejsza poziom sygnału, aby zapewnić najspójniejszy sygnał Lissajous.
ZAKODOWANA ODLEGŁOŚĆ
Znaczniki odniesienia z zakodowaną odległością są naniesione w unikatowych odległościach na liniale; gdy głowica przemieszcza się nad dwoma sąsiadującymi znacznikami, sterownik może obliczyć położenie absolutne na podstawie unikatowej odległości między nimi.
INTEGRACJA ELEKTRYCZNA
Integracja elektryczna opisuje podłączenie enkodera do dalszych układów elektronicznych. Obejmuje to zasilanie, uziemienie/ekranowanie i sygnały.
Należy sprawdzić, czy wyjścia enkodera są zgodne z wejściami dalszych układów elektronicznych.
Nieprawidłowe uziemienie/ekranowanie jest najczęstszą przyczyną problemów z enkoderami. Zwarcia lub nadmierne zakłócenia między potencjałem 0 V a uziemieniem są często przyczyną problemów związanych z zakłóceniami, nieprawidłowym zliczaniem czy zamaskowanymi znacznikami odniesienia.
Należy upewnić się, że wydajność źródła zasilania odpowiada wymaganiom enkodera. Nie wolno zapomnieć o spadkach napięcia na kablach!
ODPORNOŚĆ NA ZAKŁÓCENIA ELEKTRYCZNE
Zdolność kontynuowania odczytu położenia przez enkoder w miejscach narażonych na zakłócenia elektryczne.
Enkodery mogą podlegać różnym zakłóceniom elektrycznym:
- Zakłócenia elektromagnetyczne mogą być indukowane lub sprzężone w kablu lub głowicy
- W zasilaniu o napięciu 5 V często występują zakłócenia
- Zakłóceni mogą również występować w obwodzie uziemienia maszyny
Staranne projektowanie układów elektronicznych enkodera pozwala na usunięcie niepożądanych efektów tych źródeł zakłóceń.
ŚRODOWISKO EMI
EMI — zakłócenia elektromagnetyczne
Są to zakłócenia, które występują w pobliżu enkodera.
Zakłócenia elektromagnetyczne są często generowane w następujących sytuacjach:
- Szybkozmienne prądy w kablach silników
- Na słabych połączeniach, które iskrzą
- Przez słabo ekranowane przełączniki lub styczniki
- Na słabych połączeniach uziemienia lub przez wadliwe zasilacze
- Spawanie, obróbkę elektroiskrową lub inne operacje zakłócające, które są wykonywane w pobliżu maszyny
ZABUDOWANY ENKODER OPTYCZNY
Układ elektroniczny i optyczny takiego enkodera Renishaw zamknięty w szczelnej obudowie, która jest przymocowana do korpusu głowicy. Szczelny układ optyczny oraz liniał enkodera są również zabezpieczone w szczelnej obudowie. Taka konstrukcja jest zabezpieczona przed przedostawaniem się do wnętrza cieczy i zanieczyszczeń stałych.
ENKODER
Mówiąc ogólnie, enkoder to urządzenie lub proces, który zamienia dane w jednym formacie na drugi.
W wypadku pomiarów położenia, enkoder to urządzenie, które mierzy położenie i przekazuje te dane w formacie nadającym się dla napędu lub sterownika.
NIEZABUDOWANY ENKODER ABSOLUTNY EVOLUTE™
EVOLUTE to bezdotykowy absolutny enkoder optyczny z okresem skali 50 µm, charakteryzujący się doskonałą tolerancją instalacyjną i większą odpornością na zabrudzenia w zastosowaniach wymagających nie tylko najwyższej integralności roboczej, ale w których szybka instalacja ma kluczowe znaczenie. Rozdzielczość do 50 nm wraz z niskim błędem cyklicznym (SDE) i rozstrojeniem położenia wraz z najnowocześniejszą konstrukcją optyczną i szybkim przetwarzaniem sygnału sprawiają, że enkoder EVOLUTE charakteryzuje się wydajnością, która spełnia wymogi najbardziej wymagających zastosowań OEM.
FASTRACK™
FASTRACK to opatentowany system mocowania liniałów, którego używa się wraz z liniałami RTLC lub RTLA.
W odróżnieniu od innych systemów torów, FASTRACK jest wykonany z twardej stali nierdzewnej, która jest o wiele bardziej odporna na przypadkowe uszkodzenie, niż elementy wytłaczane z miękkiego aluminium. System FASTRACK jest też szybki i łatwy do zainstalowania.
Systemy torów mają wiele zalet:
- Pozwalają na łatwą wymianę liniału w miejscu instalacji
- Pozwalają na wydłużanie/skracanie liniału zależnie od jego współczynnika rozszerzalności cieplnej, niezależnie od podłoża
- Umożliwiają tymczasowe zdjęcie długich liniałów z dużych obrabiarek po ich demontażu na czas transportu
FILTROWANIE
Filtrowanie polega na odrzuceniu sygnałów, drgań lub promieniowania pewnych częstotliwości przy jednoczesnym przepuszczeniu innych.
W wypadku enkoderów filtrowania używa się często w następujących sytuacjach:
- Filtrujący układ optyczny odrzuca częstotliwości inne niż okres skali
- Filtrowanie sygnałów elektrycznych pomaga w usunięciu zakłóceń i rozstrojenia
- Filtrowanie układu zasilania pomaga w usunięciu składowych zakłóceń, dzięki czemu system pracuje bardziej stabilnie i niezawodnie
LUŹNY PRZEWÓD POŁĄCZENIOWY
Kabel, który jest dostarczany jako niezakończony, z odsłoniętymi żyłami. Dzięki temu klient może dobrać preferowaną wtyczkę.
ZABUDOWANY ENKODER OPTYCZNY FORTIS™
Zabudowane enkodery optyczne FORTiS mają wyjątkowo wytrzymałą konstrukcję. Nadają się do stosowania w trudnych warunkach środowiska roboczego, w których wymagany jest sygnał sprzężenia zwrotnego o wysokiej precyzji i doskonałe parametry pomiarowe. Szczelna głowica optoelektroniczna przekształca ruch względem liniału ze stali nierdzewnej z naniesioną podziałką o wysokiej rozdzielczości na dane położenia. Główne cechy:
- Absolutna technologia pomiarowa – precyzyjna, niezawodna i sprawdzona
- Bezdotykowa konstrukcja – mniejsza histereza i brak zużycia mechanicznego
- Doskonała szczelność – większa odporność na zanieczyszczenia cieczami i zanieczyszczenia stałe
- Wyjątkowa odporność na drgania – lepsze parametry robocze i dłuższa żywotność
- Opatentowana dioda LED konfiguracji zapewnia szybką oraz prawidłową instalację za pierwszym razem
- Zgodność z zaawansowanym narzędziem diagnostycznym ADTa-100 w celu obsługi wymagających instalacji i wyszukiwania błędów
FPC
Elastyczny obwód drukowany
Jest to płaski, elastyczny kabel, którego używa się z niewielkimi wtyczkami niewymagającymi siły przy podłączaniu. Kable FPC charakteryzują się bardzo małymi siłami zginania, ale ich trwałość jest zwykle o wiele niższa niż standardowych kabli, dlatego też nie zaleca się używania kabli FPC do zastosowań dynamicznych. Kable FPC są także dostępne z ekranowaniem.
FPD
Płaski wyświetlacz
UZIEMIENIE
Obwód, który łączy maszynę z ziemią. Znany też jako obwód uziemiający.
Należy pamiętać, że uziemienie jest ważną częścią integracji elektrycznej enkodera: nieprawidłowe uziemienie, jak np. zwarcia lub nadmierne zakłócenia między potencjałem 0 V a uziemieniem są często przyczyną problemów związanych z enkoderami.
HISTEREZA
Histereza to opóźnienie czasowe odpowiedzi po zmianie stanu na wejściach, które wywołują tę odpowiedź.
Poniżej przedstawiono przykłady histerezy w zastosowaniach enkoderów:
- Gdy liniał enkodera jest umocowany w torze na podłożu, podłoże podlega cyklom rozszerzalności cieplnej o współczynniku innym niż liniał, a tarcie w systemie mocowania sprawia, że końce liniału będą znajdować się w nieznacznie zmiennych położeniach.
- Histereza elektryczna głowicy oznacza, że wskazane położenie wystąpi w nieznacznie innym miejscu w kierunku zgodnym i odwrotnym.
- Enkodery zabudowane wykazują zawsze nieznaczną przerwę w kierunku odwrotnym. To zjawisko jest znane jako błąd nawrotu.
INKREMENTALNY
Położenie absolutne jest kompletne samo w sobie i definiuje się go niezależnie od innego położenia czy wartości. Występują trzy typy enkoderów absolutnych: absolutne, pseudo-absolutne i absolutne z zasilaniem bateryjnym.
Enkoder inkrementalny jest urządzeniem, które wyprowadza sygnały wskazujące tylko ruch względny — położenie absolutne osi może być określone wyłącznie przez napęd lub sterownik, który łączy położenie względne ze znanym położeniem odniesienia, jak np. sygnał ze znacznika odniesienia.
Enkodery inkrementalne nie mają możliwości zgłaszania położenia absolutnego po włączeniu zasilania — przed obliczeniem położenia absolutnego muszą odczytać znacznik odniesienia. Sygnały położenia inkrementalnego mogą być zliczane w obu kierunkach poprzez odpowiednio zwiększanie lub zmniejszanie danych położenia względnego.
STANDARD W BRANŻY METROLOGICZNEJ
Standard w branży metrologicznej odnosi się do pewnych specyfikacji, które są wspólne w branży.
Na przykład napięciowe sygnały analogowe powinny mieć amplitudę 1 Vpp (wartości międzyszczytowej), co jest uznanym standardem w branży metrologicznej. Sygnały cyfrowe powinny być zgodne ze standardem RS422.
Należy pamiętać, że standardy w branży metrologicznej odnoszą się do specyfikacji, ale nie definiują jakości. Możliwa jest sytuacja, w której dwa enkodery są zgodne ze standardami w branży metrologicznej pod względem wielkości sygnału, ale parametry jednego z nich znacząco przewyższają parametry drugiego.
INTERFEJS
Urządzenie elektroniczne, które przetwarza sygnały lub wykonuje pewne operacje.
Szeregowe protokoły komunikacyjne, jak np. BiSS® C lub Siemens DRIVE-CLiQ®, są często opisywane jako interfejs, tj. połączenie miedzy dwoma częściami.
INTERPOLATOR
Urządzenie, które zamienia sygnały analogowe na cyfrowe.
W wypadku enkoderów interpolatorów używa się często do zamiany sinusoidalnego i kosinusoidalnego sygnału analogowego z enkodera inkrementalnego na cyfrową reprezentację tychże sygnałów.
Na rynku jest dostępnych wiele interpolatorów o różnych szybkościach i jakości.
IN-TRAC™
IN-TRAC to nazwa optycznego znacznika odniesienia znajdującego się na liniałach Renishaw; jest on bezpośrednio wbudowany w podziałkę inkrementalną (znaki na liniale).
Znaczniki odniesienia IN-TRAC są też o wiele bardziej odporne utratę uzgodnienia fazy w poziomie w stosunku do znaczników, które są umieszczone wzdłuż podziałki inkrementalnej.
INVAR®
Inwar to stop niklu i żelaza, który ma niski współczynnik rozszerzalności cieplnej równy ok. 1,2 ppm/°C.
Firma Renishaw dostarcza liniał enkodera ze stopu o nazwie ZeroMet™ będący odmianą inwaru, która została wybrana ze względu na wyjątkowo wysoką stabilność.
STOPIEŃ OCHRONY
Stopień ochrony, znany też jako międzynarodowy stopień ochrony. Definiuje szczelność obudowy urządzenia elektrycznego.
Stopień ochrony składa się z dwóch cyfr: pierwsza cyfra oznacza ochronę przed pyłem, a druga — przed wodą. Na przykład IP64 oznacza ochronę stopnia 6 przed pyłem i ochronę stopnia 4 przed wodą.
Stopnie ochrony są zdefiniowane w międzynarodowej normie IEC 60529.
NEMA publikuje klasyfikację stopnia ochrony, która jest podobna do normy IEC, ale ma inny system numeracji. Normy NEMA uwzględniają także odporność na korozję i starzenie się uszczelki.
SZUM (ROZSTROJENIE)
Wielkość szumu położenia wyprowadzanego z nieruchomego enkodera.
Choć wartość jest standardowo podawana jako wielkość średniokwadratowa (RMS), jest wiele metod pomiaru szumu położenia; ważnym czynnikiem jest pasmo pomiaru.
Enkodery o niskim szumie (rozstrojeniu) lepiej trzymają położenie i generują mniej ciepła w silnikach liniowych. Zapewniają też płynniejsze sterowanie prędkością przy niższych jej wartościach.
dioda LED
Dioda świetlna
WSKAŹNIKI LED
Kolorowe diody LED, które wskazują poziom sygnału, uzgodnienie fazy znacznika odniesienia, stan CAL/AGC, a także wiele innych stanów lub sygnałów diagnostycznych.
OGRANICZNIKI
Wyjścia enkodera, które wskazują dojście głowicy do końca przemieszczenia.
Pojedyncze ograniczniki mają jeden sygnał wskazujący dojście głowicy do końca przemieszczenia. Sterownik lub napęd nie rozróżnia osiągniętego końca przemieszczenia.
Podwójne ograniczniki mają dwa różne sygnały zależnie od osiągniętego końca przemieszczenia; w enkoderach firmy Renishaw są one znane jako koniec przemieszczenia „P” lub „Q”.
LINIOWY
Ruch lub kształt linii prostej
LISSAJOUS
Sposób wyświetlania sygnałów sinusoidalnych i kosinusoidalnych w postaci kołowej.
Gdy sygnały wyjściowe enkodera są wyświetlane w ten sposób, można łatwo określić wiele cech pracy enkodera, jak np. poziom sygnału i jego jakość.
MIKRON
Jednostka długości.
1 mikrometr = 0,001 milimetra = 1000 nanometrów
Symbolem mikrometra jest µm.
MHz
Megaherc, jednostka częstotliwości.
1 MHz = 1 milion cykli na sekundę
NANOMETR
Jednostka długości.
1 nanometr = 0,001 mikrometra = 1000 pikometrów
Nanometr odpowiada w przybliżeniu długości 10 atomów węgla.
PUNKT WĘZŁOWY
Indeksowa siatka dyfrakcyjna w głowicy działa podobnie do soczewki obiektywu, zaś punkt węzłowy jest położeniem, w którym powstają prążki interferencyjne wykrywane przez głowicę; jeśli liniał (lub głowica) obracają się wokół tego punktu, wtedy prążki na fotodetektorze są nieruchome.
Wiele liniałów enkoderów jest zamocowanych na nierównych lub pofałdowanych powierzchniach, co prowadzi do powstania błędów pomiarowych. Enkodery firmy Renishaw, jak np. ATOM, mają punkt węzłowy na powierzchni liniału, dlatego też liniał można pochylać bez wprowadzania błędu falowania skali.
W wielu innych typach głowic skala działa jako indeksowa siatka dyfrakcyjna i punkt węzłowy znajduje się nad powierzchnią skali. W tym wypadku wszelkie pofałdowania skali spowodują poruszanie się prążków przez fotodetektor, a to z kolei doprowadzi do odczytania fałszywego położenia.
SZUM
Niepożądane zakłócenie w obwodzie, które zmniejsza jakość użytecznych danych w sygnale.
NOMENKLATURA
Struktura systemu numerowania części (numerów katalogowych). Mówiąc prosto, struktura nazwy.
BEZDOTYKOWY
Enkoder, którego głowica nie styka się z liniałem. Przez niektóre firmy nazywany jako odsłonięty.
NIEZABUDOWANE ENKODERY OPTYCZNE
Enkoder optyczny jest urządzeniem elektromechanicznym, które wytwarza elektryczny sygnał wyjściowy proporcjonalny do liniowego przemieszczenia osi liniowej lub położenia kątowego wałka wejściowego.
WYJŚCIOWY
Sygnały emitowane przez głowicę enkodera podczas pomiaru.
ŁUK CZĘŚCIOWY
Rodzinę liniałów RKL można stosować do pomiarów na łuku częściowym. Te liniały mają niewielkie pole przekroju poprzecznego i są elastyczne, dzięki czemu można je nawijać na bębnach, wałkach lub elementach łukowych o minimalnym promieniu 26 mm.
Ta nowa opcja dotyczy zarówno wersji inkrementalnych, jak i absolutnych liniałów RKL.
Płytka obwodów drukowanych
Płytka obwodu drukowanego (PCB)
PODZIAŁKA
Odległość między dwoma sąsiadującymi znacznikami na skali enkodera. W skali o podziałce 20 mikronów występuje ciemna linia i szerokości 10 mikronów i jasna linia o szerokości 10 mikronów.
Określana czasem jako okres skali.
PRECYZJA
Patrz powtarzalność.
NIEZABUDOWANY ENKODER INKREMENTALNY QUANTiC™
W systemie enkodera QUANTiC zastosowano filtrujący układ optyczny i funkcję interpolacji. Pozwoliło to na wyprodukowanie super miniaturowych optycznych enkoderów inkrementalnych. Enkodery QUANTiC są łatwe w instalacji dzięki wyjątkowo dużym tolerancjom instalacyjnym i eksploatacyjnym, a także wbudowanym funkcjom instalacyjnym i kalibracyjnym.
Głowice QUANTiC udostępniają cyfrowy sygnał wyjściowy i nową wersję wyjścia analogowego w różnych konfiguracjach i różnymi opcjami liniałów liniowych i obrotowych. Można osiągnąć prędkości 24 m/s, spełniając wymogi najbardziej wymagających systemów sterowania przemieszczeniami.
Szczegółowe informacje diagnostyczne można uzyskać za pomocą zaawansowanego narzędzia diagnostycznego ADTi‑100 i oprogramowania ADT View podczas instalacji, diagnostyki w miejscu pracy i wyszukiwania usterek.
GŁOWICA
Głowica odczytuje oraz interpretuje dane położenia ze skali w sposób optyczny, magnetyczny, indukcyjny lub pojemnościowy, a następnie wyprowadza te dane przy użyciu sygnałów elektrycznych.
REE
Zespół interpolatora firmy Renishaw, który zamienia analogowy sygnał wejściowy 1 Vpp z enkodera na kwadraturowy sygnał cyfrowy.
ZNACZNIK ODNIESIENIA
Położenie bazy wymiarowej wzdłuż osi.
Terminu znacznik odniesienia można też użyć do opisania:
- Fizycznego elementu znacznika odniesienia, jak np. magnesu znacznika lub elementu optycznego IN-TRAC™.
- Sygnału wyjściowego znacznika odniesienia z głowicy/interfejsu.
REL
Rodzina liniałów firmy Renishaw o wysokiej dokładności i niskim współczynniku rozszerzalności cieplnej.
Są one wyprodukowane ze stopu ZeroMet — stopu niklu z żelazem o niskiej rozszerzalności cieplnej, który jest o wiele stabilniejszy od inwaru.
Opcje obejmują:
- RELM: liniał ze znacznikiem odniesienia na środku
- RELE: liniał ze znacznikiem odniesienia na jednym końcu
- RELA: liniał z kodem położenia absolutnego
NIEZAWODNOŚĆ
Zdolność enkodera do kontynuowania poprawnego działania w miarę upływu czasu i eksploatacji.
Do miar niezawodności należą:
- MTTF: średni czas do wystąpienia usterki
- MTTFd: średni czas do wystąpienia niebezpiecznej usterki
- MTBF: średni czas między usterkami
Niezawodność może też odnosić się do zdolności tolerowania przez enkoder zanieczyszczeń lub innych odbiegających od idealnych warunków pracy w czasie jego eksploatacji.
POWTARZALNOŚĆ
Zdolność enkodera do zgłaszania tego samego położenia przy każdym osiągnięciu pewnego punktu na osi.
Czasami nazywana też odtwarzalnością, rozproszeniem lub precyzją.
ODTWARZALNOŚĆ
Patrz powtarzalność.
NIEZABUDOWANY ENKODER ABSOLUTNY RESOLUTE™
Jednotorowy, otwarty, optyczny enkoder absolutny firmy Renishaw.
ROZDZIELCZOŚĆ
Najmniejszy krok pomiarowy zgłaszany przez enkoder: jest to najmniejsza odległość, o jaką musi przemieścić się enkoder, aby zmienić wartość wyjścia o jeden.
Rozdzielczość jest często mylona z dokładnością i powtarzalnością. Może być mniejsza niż poziom szumu enkodera.
RGH
Nazewnictwo firmy Renishaw dotyczące głowic enkodera w rodzinach RG2 oraz RG4.
RGSZ
Renishaw Gold Scale (złota skala). W ofercie firmy Renishaw jest dostępny liniał z pozłacanej taśmy stalowej z możliwością wyboru przez klienta znaczników odniesienia IN-TRAC™. Liniał RGSZ jest dostępny na szpuli i można go ciąć na odcinki o dowolnej długości do 50 m. Można go mocować za pomocą taśmy samoprzylepnej; jest wzorcowany cieplnie względem podłoża, co upraszcza proces rozszerzalności.
Nie jest zalecany w nowych konstrukcjach.
WYSOKOŚĆ PRZESUWU
Tolerancja wysokości przesuwu to odległość między liniałem a spodem głowicy.
Tolerancja wysokości przesuwu to zmiana odległości, jaką może obsłużyć głowica.
PIERŚCIEŃ
Rodzaj liniału obrotowego w postaci pierścienia, ze skalną naniesioną na zewnętrznej powierzchni pierścienia. Liniały pierścieniowe firmy Renishaw to RESR, RESM, RESA, REXM i REXA. Dostępne są też magnetyczne liniały pierścieniowe.
TĘTNIENIE
Tętnienie napięcia zasilającego to zakłócenia nałożone na napięcie 5 V.
Zmiany szybkości to miara zmienności szybkości osi, gdy jest napędzana ze stałą szybkością.
RKL
Wąski, niskoprofilowy liniał taśmowy ze stali nierdzewnej, obejmujący następujące modele:
- RKLC-S: taśma stalowa, inkrementalna, znaczniki odniesienia IN-TRAC, podkład samoprzylepny
OBRÓT
Obrót wokół osi wzdłużnej.
OBROTOWY
Wykonanie ruchu kołowego.
Enkoder obrotowy służy do pomiaru ruchu obrotowego.
Należy pamiętać, że termin enkoder obrotowy jest ogólny i opisuje wszystkie enkodery służące do pomiaru kąta. Terminu „enkoder obrotowy” używa się też do opisania przetworników o mniejszej dokładności, zaś terminu enkoder kątowy do opisania przetworników o wysokiej dokładności.
RSL
Rodzina liniałów firmy Renishaw o wysokiej dokładności i wykonanych ze stali nierdzewnej. Należą do niej następujące modele:
- RSLM: liniał stalowy ze znacznikiem odniesienia na środku
- RSLE: liniał stalowy ze znacznikiem odniesienia na jednym końcu
- RSLC: liniał stalowy ze znacznikiem odniesienia z możliwością wyboru przez klienta
- RSLR: liniał stalowy bez znacznika odniesienia
- RSLA: liniał stalowy z kodem położenia absolutnego
Słowo oznacza liniał o dużym przekroju poprzecznym.
RTL
Rodzina liniałów taśmowych firmy Renishaw wykonanych ze stali nierdzewnej. Należą do niej następujące modele:
- RTLC: stalowa taśma inkrementalna, optyczne znaczniki odniesienia IN-TRAC™
- RTLC-S: stalowa taśma inkrementalna, optyczne znaczniki odniesienia IN-TRAC™, podkład samoprzylepny
- RTLA: stalowa taśma, kod położenia absolutnego
- RTLA-S: stalowa taśma, kod położenia absolutnego, podkład samoprzylepny
ROZPROSZENIE
Patrz powtarzalność.
SDE
SDE — błąd cykliczny Błąd pomiarowy w jednym okresie sygnału.
Ten mechanizm błędu wynika z niedoskonałości kształtu lub centrowania sygnałów wyjściowych Lissajous enkodera.
Błąd cykliczny (SDE) być przyczyną problemów ze zmianami szybkości w osiach z silnikami liniowymi lub silnikami DDR. Wysoki błąd cykliczny może być przyczyną występowania słyszalnego szumu oraz wytwarzania ciepła. W obrabiarkach wysoki błąd cykliczny może być przyczyną wykończenia powierzchni o niskiej jakości, a w maszynach skanujących może przyczyniać się do rozmycia obrazu.
W enkoderach TONiC i ATOM zastosowano układy elektroniczne zmniejszające błąd cykliczny (SDE).
STOPIEŃ SZCZELNOŚCI
Patrz stopień ochrony.
DIODA LED KONFIGURACJI
Dioda LED znajdująca się na głowicy (lub interfejsie enkodera), która wskazuje aktualną jakość sygnału oraz stan enkodera, jak np. uzgodnienie fazy znacznika odniesienia. Szybkie wskazywanie informacji diagnostycznych eliminuje konieczność stosowania dodatkowego sprzętu do konfiguracji czy oscyloskopów.
Większość enkoderów firmy Renishaw wskazuje jakość sygnału na pomocą wielokolorowej diody LED, która świeci w kolorze czerwonym/pomarańczowym/zielonym, wskazując w ten sposób słabą/umiarkowaną/dobrą jakość sygnału. Niektóre modele enkoderów wskazują też optymalny lub bardzo wysoki sygnał kolorem niebieskim.
JEDEN TOR
Jednotorowy odnosi się do liniału enkodera absolutnego z jednym paskiem podziałek skali, który zapewnia informacje fazowe o absolutnym położeniu zgrubnym oraz dokładnym.
W tradycyjnych enkoderach absolutnych stosuje się dwa równoległe tory podziałki: inkrementalny i absolutny. Ponieważ głowica absolutna musi odczytywać obie skale jednocześnie, niewielkie odchylenie w poziomie może powodować brak uzgodnienia fazowego między tymi dwoma odczytami, będąc przyczyną błędu pomiarowego.
RESOLUTE jest pierwszym w świecie niezabudowanym optycznym enkoderem absolutnym, który odczytuje jedną skalę, dzięki czemu jest odporny na brak uzgodnienia fazy.
SINUSOIDALNY
Przebieg nosi nazwę sinusoidalnego, gdy zmiana jego amplitudy ma kształt funkcji sinus.
EKRANOWANIE
Ekranowanie oznacza zabezpieczenie enkodera przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
Ekranowanie ma ważną funkcję w wypadku kabli. Kable firmy Renishaw mają zwykle podwójną izolację, która składa się z dwóch warstw cynowanego oplotu miedzianego owiniętych spiralnie dookoła żyły w przeciwnych kierunkach. Ekran zewnętrzny działa jak klatka Faradaya, zaś oba jego końce przyłącza się do uziemienia. Ekran wewnętrzny działa jak antena i jest podłączony do potencjału 0 V tylko po stronie układu elektronicznego.
W wypadku kabli z podwójnym ekranowaniem nie może być zwarcia między 0 V a uziemieniem.
SPAR
Liniał o dużym przekroju poprzecznym.
Takimi liniałami są modele RSLM i RELM firmy Renishaw.
Ti
Standardowy interfejs cyfrowy dla rodziny enkoderów TONiC.
ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA
Patrz CTE.
NIEZABUDOWANY ENKODER INKREMENTALNY TONiC™
Rodzina miniaturowych, optycznych, enkoderów inkrementalnych firmy Renishaw charakteryzująca się doskonałymi parametrami sterowania przemieszczeniami. Głowica ma wbudowaną funkcję dynamicznego dopasowania sygnału, zaś detektor optycznego znacznika odniesienia jest zintegrowany z czujnikiem sygnału inkrementalnego. Enkoder TONiC ma doskonałą charakterystykę sygnał/szum oraz jest odporny na zanieczyszczenia.
UHV
Bardzo wysoka próżnia. Jako bardzo wysoką próżnię definiuje się warunki o ciśnieniu poniżej 10-9 tora.
Firma Renishaw dostarcza głowice, których parametry są optymalizowane do pracy w środowisku bardzo wysokiej próżni. Te głowice są wytwarzane z czystych materiałów oraz minimalizują odgazowanie (uwalnianie substancji chemicznych podczas opróżniania komory próżniowej).
ZMIANY SZYBKOŚCI
Jakiekolwiek odchylenie między szybkością zadaną a rzeczywistą w danym czasie w systemach sterowania ruchem nosi nazwę zmian szybkości. Do powstawania zmian szybkości przyczyniają się rozdzielczość enkodera i błąd cykliczny.
NIEZABUDOWANY ENKODER INKREMENTALNY VIONiC™
VIONiC to rodzina uniwersalnych enkoderów cyfrowych firmy Renishaw o bardzo wysokiej dokładności przeznaczonych do opcji skali obrotowych i liniowych. W głowicy enkodera VIONiC zastosowano sprawdzony filtrujący układ optyczny oraz zaawansowaną technologię interpolacji, zapewniając w ten sposób standardowy błąd cykliczny (SDE) rzędu <±15 nm i rozdzielczość do 2,5 nm.
Głowice VIONiC wyposażono w intuicyjny tryb automatycznej kalibracji, dzięki czemu są łatwe do zainstalowania. Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTi-100 pozwala na uzyskanie danych sprzężenia zwrotnego z enkodera w czasie rzeczywistym podczas instalacji lub diagnostyki w miejscu pracy.
VPP
Wartość międzyszczytowa napięcia. Metoda pomiaru wielkości przebiegu: pomiar od maksymalnej, dodatniej wartości amplitudy do minimalnej, ujemnej wartości amplitudy. Analogowy sygnał wyjściowy wielu enkoderów inkrementalnych jest definiowany jako 1 Vpp.
Innym sposobem pomiaru jest wartość średnia, której używa się np. do opisania błędu cyklicznego (SDE). W przebiegach symetrycznych (jak np. sinusoida czy kosinusoida) wartość średnia wynosi połowę wartości międzyszczytowej.
ODCHYLENIE W POZIOMIE
Obrót wokół osi pionowej.
ZEROMET™
Odmiana stopu inwar (stopu niklu i żelaza o niskim współczynniku rozszerzalności cieplnej) ,która została wybrana ze względu na wyjątkowo wysoką stabilność. Firma Renishaw dostarcza liniały o niskim współczynniku rozszerzalności cieplnej wykonane ze stopu ZeroMet.