Nowy system laserowy w rodzinie rozwiązań firmy Renishaw do kalibracji obrabiarek
Maj 2019
Nowy system laserowy XK10 firmy Renishaw jest przeznaczony do użytku podczas budowy i zestrajania obrabiarek; eliminuje konieczność stosowania wzorców. Można go używać na szynach liniowych w celu zapewnienia ich prostoliniowości, prostopadłości, płaskości, równoległości i równości, jak również do oceny kierunku wrzeciona i współosiowości maszyn obrotowych. Te współczynniki można mierzyć i zestrajać przy użyciu systemu XK10 podczas budowy obrabiarki, posługując się wskazaniami systemu na żywo. XK10 jest również wydajnym narzędziem do diagnozowania źródeł błędów po kolizji lub w ramach regularnej konserwacji.
XK10 umożliwia pomiar oraz zestrajanie elementów geometrycznych i obrotowych obrabiarek o długościach osi do 30 m. Eliminuje konieczność stosowania wzorców, jak np. kwadratów granitowych i płytek wzorcowych, których kalibracja i transport wiążą się ze znaczącymi kosztami. Dzięki prostemu montażowi na prowadnicach maszyny, przy użyciu tego modułowego systemu można uzyska c szybsze ustawianie i pomiary obrabiarki w porównaniu z metodami tradycyjnymi. Upraszcza złożone pomiary — takie jak pomiar równoległości — do postaci szybkiego, dwuetapowego procesu, eliminując ograniczenia dotyczące odległości między szynami, które występują w technikach tradycyjnych.
Intuicyjne oprogramowanie XK10 zmniejsza zależność od wysoko wykwalifikowanych operatorów. Pomiary są rejestrowane cyfrowo i można je eksportować, co zapewnia identyfikowalność zgodnie z międzynarodowymi standardami. Można też je przeglądać bezpośrednio na wyświetlaczu systemu.
Nowy system laserowy XK10 firmy Renishaw eliminuje niedogodności związane z wykorzystaniem tradycyjnych wzorców kalibracyjnych. Jednego, cyfrowego systemu używa do zestrajania wielu rodzajów obrabiarek.
Aby dowiedzieć się, w jaki sposób system laserowy XK10 może poprawić proces montażu obrabiarek, odwiedź nas na targach EMO Hannover 2019 (16–21 września, hala 6, stoisko D48).
Pliki do pobrania
Więcej zdjęć, filmów wideo oraz informacji na temat firmy Renishaw i jej produktów można znaleźć w centrum multimedialnym.