Omiń nawigację

Enkodery laserowe — zastosowania

Światłowodowe enkodery laserowe — półprzewodniki

Szczegóły zastosowania

Branża półprzewodników charakteryzuje się szybko zmiennymi cyklami wdrożeniowymi w celu produkowania mniejszych, szybszych i tańszych układów scalonych. Jednym z elementów spełnienia tych celów jest zapewnienie bardzo sprawnych procesów produkcji przy jednoczesnym utrzymaniu wyjątkowego poziomu jakości.

W branży półprzewodników do osiągnięcia tych celów szeroko stosuje się systemy enkoderów laserowych, ponieważ pozwalają one na uzyskanie niezrównanej dokładności w kluczowych procesach produkcji i kontroli.

Zalety zastosowania

Kluczowe wymaganiaRozwiązanie firmy Renishaw
Nanometrowy poziom dokładnościGłowica pomiarowa RLD10-X3-DI interferometru różnicowego umożliwia bezpośredni pomiar między kolumną a stolikiem lub w zastosowaniach próżniowych.
Subnanometrowa powtarzalnośćZespół RLU20 firmy Renishaw zapewnia wyjątkową stabilność częstotliwości lasera, która za kolei zapewnia doskonałą powtarzalność w zastosowaniach próżniowych.
Pikometrowa rozdzielczość

Dzięki interfejsowi RPI20 firmy Renishaw uzyskuje się rozdzielczość do 38,6 pm w 36-bitowym formacie równoległym.

Doświadczenie

Enkodery laserowe lub interferometry przemieszczeniowe są stosowane w branży półprzewodników od wielu lat. Firma Renishaw oferuje od 2005 roku enkodery laserowe dla producentów OEM półprzewodników. Firma może pochwalić się wieloletnią współpracą i wsparciem producentów wyposażenia z tej branży.

Głowica detekcyjna z interferometrem różnicowym RLD10, zastosowanie Raith

Światłowodowe enkodery laserowe — synchrotron

Szczegóły zastosowania

Synchrotron to szczególny typ akceleratora cząstek, używany w badaniach naukowych do przeprowadzania różnych eksperymentów. Każdy z tych eksperymentów wiąże się z unikatowymi wymogami, jak np. układy dynamiczne o wysokiej precyzji, analiza drgań czy pomiar dryftu. Zależnie do wymogów, w trakcie tych eksperymentów używa się enkoderów laserowych lub interferometrów przemieszczeniowych.

Zalety zastosowania

Kluczowe wymaganiaRozwiązania firmy Renishaw
Łatwe do zestrojenia oraz zainstalowaniaGłowice RLD firmy Renishaw są wyposażone w układy optyczne sterowników wiązki, które są połączone ze światłowodowymi zespołami lasera; pozwala to na łatwe konfigurowanie i zestrojenie systemu.
Wysokie częstotliwości aktualizacjiDzięki zastosowaniu interfejsu USB RSU10 można uzyskać maksymalną częstotliwość aktualizacji 50 kHz, którą można wykorzystać w standardowych pakietach oprogramowania firmy Renishaw lub niestandardowych rozwiązaniach przy użyciu dostępnych zestawów SDK.
Udostępnianie wiedzy i współpraca partnerskaZrozumienie i zdefiniowanie tego, co się chce zmierzyć, jest często pierwszym wyzwaniem. Firma Renishaw utrzymuje wieloletnią współpracę partnerską z klientami w celu dostarczenia im jak najlepszego rozwiązania.

Doświadczenie

Synchrotrony znajdują się na całym świecie i są dostępne w wielu różnych rozmiarach. Firma Renishaw współpracowała z wieloma instytucjami w celu opracowania praktycznego i wykonalnego rozwiązania, które często wykraczało poza założenia wymogów wstępnych.

Zastosowanie RLE ISARA

Światłowodowe enkodery laserowe — stoliki XY

Szczegóły zastosowania

Stoliki XY są używane w wielu zastosowaniach, począwszy od produkcji wielkoseryjnej do sprzętu testowego i badawczego. Stoliki XY są zwykle obarczone błędem Abbego. Są to błędy kątowe, które mogą przyczynić się do powstania dużych błędów pozycjonowania w górnej części stolika. Dzięki zastosowaniu enkoderów interferometrycznych i pomiarowi w żądanym punkcie można wyeliminować wpływ tych źródeł błędów.

Zalety zastosowania

Kluczowe wymaganiaRozwiązanie firmy Renishaw
Eliminacja błędu Abbego lub błędu stolikaSystem RLE firmy Renishaw wraz z niewielkimi głowicami detekcyjnymi można łatwo zamontować w pobliżu stolika. Daje to pewność uzyskania bezpośredniego pomiaru w punkcie zainteresowania.
Oddalone źródło ciepłaŹródła światła laserowego wytwarzają zwykle dużo ciepła. Dzięki światłowodowej transmisji wiązki zespół lasera (RLU) można zamontować w odległości 3 m lub 6 m od obszaru roboczego, nie dopuszczając w ten sposób do lokalnego ogrzewania.
Prostota integracji i konfiguracjiSystemy interferometryczne są zwykle trudne do zintegrowania i skonfigurowania. Opracowując światłowodowe rozwiązanie z miniaturowym interferometrem i układem wykrywania, firmie Renishaw udało się połączyć doskonałe parametry pomiarowe enkoderów interferometrycznych z łatwością instalacji powszechnie stosowanych enkoderów optycznych.

Doświadczenie

Firma Renishaw ma ponad 20 lat doświadczenia w integracji rozwiązań enkoderow interferometrycznych w różnych zastosowaniach, począwszy od trudnych warunków środowiskowych warsztatów z obrabiarkami CNC po wymagające zastosowania w branży półprzewodników.

Doświadczenie uzyskano dzięki rozwojowi współpracy z wieloma producentami OEM i stolików. Wspieranie integracji interferometrycznych enkoderów laserowych w kolejnych generacjach produktów zapewniło stały rozwój technologii.

Analizy przypadków:  Analizy przypadków:  System RLE na stoliku XY

Ilustracja dzięki uprzejmości Aerotech.

Laserowe enkodery dalekiego zasięgu — przemysł lotniczy

Szczegóły zastosowania

W przemyśle lotniczym obowiązują surowe tolerancje przy produkcji największych części, a ich osiągnięcie było możliwe dzięki interferometrycznym enkoderom laserowym. W wypadku dużych obrabiarek CNC, których używa się do produkcji dźwigarów skrzydła lub kadłubów, a dłuższe osi mają długość 30 m i więcej, system HS20 firmy Renishaw w połączeniu z kompensatorem RCU10 zapewnia dokładność ±30 µm na osi 30 m.

Zalety zastosowania

Kluczowe wymaganiaRozwiązanie firmy Renishaw
Pomiar dalekiego zasięgu w najbardziej surowych warunkach środowiskowychGłowica laserowa HS20 firmy Renishaw umożliwia pomiary na odległości do 60 m. Ten system wykazał swoją niezawodność w większości wymagających zastosowań i utrzymuje pozycję lidera rynku w tej dziedzinie.
Bezdotykowy system pomiarowyDzięki zastosowaniu pomiaru bezpośredniego można wyeliminować błędy związane z układami sprzężenia zwrotnego, w których stosuje się koła i zębatki czy nakrętkę kulkową, jak np. histereza, luz, zużycie mechaniczne i błędy cykliczne.
Kompensacja przedmiotu obrabianego i konstrukcji obrabiarkiSystem kompensacji RCU10 ma wbudowane moduły, które kompensują rozszerzalność cieplną i kurczenie się konstrukcji obrabiarki i przedmiotu obrabianego, umożliwiając zachowanie dokładności w trakcie długich cykli obróbkowych.

Doświadczenie

Firma Renishaw wdrożyła wiele laserowych systemów interferometrycznych dzięki współpracy z producentami z branży lotniczej i dużych obrabiarek CNC na całym świecie.

Tych systemów interferometrycznych używa się na obrabiarkach przeznaczonych do obróbki specjalnych stopów lotniczych, a także kompozytów z włókna węglowego używanych w nowoczesnych samolotach. We wszystkich zastosowaniach wymaga się najsurowszych tolerancji przy produkcji największych części, zaś ich osiągnięcie jest możliwe dzięki enkoderom interferometrycznym firmy Renishaw.

Zastosowanie systemu HS20

Laserowe enkodery dalekiego zasięgu — maszyna współrzędnościowa

Szczegóły zastosowania

W maszynach współrzędnościowych (CMM) używa się zwykle enkoderów optycznych. Niemniej jednak w wypadku większych maszyn współrzędnościowych — tam gdzie potrzeba mierzyć dokładniej i w bardziej powtarzalny sposób — coraz częściej wybiera się enkodery interferometryczne.

Maszyna współrzędnościowa ma zwykle konstrukcję bramową. W wypadku większych maszyn błąd skośności związany z bramą może przyczynić się do powstania dużych błędów pozycjonowania. Dzięki zastosowaniu enkoderów interferometrycznych w górnej części bramy można wyeliminować błędy skośności.

Zalety zastosowania

Kluczowe wymaganiaRozwiązanie firmy Renishaw
Pomiary dalekiego zasięguEnkoder laserowy firmy Renishaw umożliwia pomiary na odległości do 60 m przy zastosowaniu głowicy HS20 i do 4 m przy zastosowaniu systemu RLE.
Punkt zainteresowaniaGłówną zaletą interferometrycznych enkoderów laserowych jest możliwość pomiaru w punkcie zainteresowania.
Łatwa instalacja i zestrojenieW systemach firmy Renishaw używa się światła widzialnego, które w połączeniu z prostym sygnałem wyjściowym 0–1 V określającym natężenie źródła światła laserowego zapewnia łatwą instalację i zestrojenie.

Doświadczenie

Dzięki współpracy z wieloma producentami OEM firma Renishaw przygotowała szereg różnych konfiguracji dostosowanych do określonych wymogów klientów. Poznanie środowiska metrologicznego obrabiarki jest bardzo ważnym czynnikiem w opracowaniu właściwego rozwiązania.

Obraz kontrolny maszyny współrzędnościowej

Laserowy enkoder dalekiego zasięgu — wyświetlacz LCD

Szczegóły zastosowania

Technologia wyświetlaczy LCD rozwija się bardzo szybko. To samo dotyczy również urządzeń używanych do ich produkcji i kontroli. Duże ekrany charakteryzujące się elementami o niewielkich wymagają zastosowania podczas produkcji systemów metrologicznych o doskonałych parametrach. Enkodery laserowe spełniają te wymogi.

Zalety zastosowania

Kluczowe wymaganiaRozwiązanie firmy Renishaw
Punkt zainteresowaniaDo zastosowania w stolikach XY, w których błąd Abbego wpływa ujemnie na precyzję maszyny. Enkodery laserowe firmy Renishaw umożliwiają bezpośredni pomiar w punkcie zainteresowania.
Sprawdzona technologia w różnych branżachEnkodery laserowe firmy Renishaw są używane od wielu lat w branży półprzewodników. Potwierdziły swoją niezawodność i nadal zapewniają te same parametry metrologiczne, nawet po upływie wielu lat ciągłego użytkowania.
Pomiary o wysokiej wydajnościLaserowe, analogowe enkodery interferometryczne mają okres sygnału 158 lub 316 nm i umożliwiają uzyskanie interpolowanej rozdzielczości pikometrowej.

Doświadczenie

Doświadczenie uzyskane w wyniku współpracy z producentami OEM i stolików pozwala na zminimalizowanie czasu integracji. Dzięki doświadczeniu i wiedzy na temat tych różnych zastosowań możemy szybko dopasować enkoder interferometryczny do wymaganego zastosowania.

Kontrola wyświetlacza LCD (Getty Images)
 
loading