Omiń nawigację

Elementy systemu maszyny współrzędnościowej

Baner WWW: Analiza przypadku SOLPOWER

Przetworniki położenia RESOLUTE™ obsługują również szeroki zakres średnic liniałów kąta obrotu (położenia kątowego), zapewniając większą elastyczność w projektowaniu produktu.

SOLPOWER (Tajwan)

Seria przetworników VIONiC™

VIONiC to rodzina optycznych, przyrostowych przetworników położenia firmy Renishaw o najlepszych parametrach roboczych. Przetworniki położenia VIONiC zapewniają bezpośredni sygnał położeniowego sprzężenia zwrotnego o doskonałych parametrach pomiarowych, wysoką niezawodność, intuicyjną automatyczną kalibrację i mają kompaktową obudowę.

Liniały przetworników położenia do maszyn współrzędnościowych

Liniały wzorcowane względem podłoża maja wiele zalet, jeśli chodzi o precyzyjne maszyny współrzędnościowe z podłożami o niskim współczynniku rozszerzalności temperaturowej / wysokiej masie termicznej. Alternatywnym rozwiązaniem przetwornika położenia jest pływający liniał taśmowy RTL ze stali nierdzewnej firmy Renishaw, który można montować z systemem prowadzenia liniału FASTRACK™. Umożliwia to łatwą instalację bez konieczności wykonywania otworów mocujących, a także szybką wymianę liniału, nawet w przypadku ograniczonego dostępu, co skraca czas przestoju maszyny.

Kalibrator wieloosiowy XM-600

Kalibrator wieloosiowy XM-600 ma dodatkową funkcję umożliwiającą bezpośrednią komunikację ze sterownikami UCC firmy Renishaw. Wykorzystując technologię opracowaną dla kalibratora wieloosiowego XM-60, system XM-600 umożliwia jednoczesny pomiar wszystkich sześciu stopni swobody w ramach jednego pomiaru. Dzięki temu można łatwo tworzyć dokładną mapę błędów dla każdej osi liniowej maszyny współrzędnościowej.

XM-600 zachowuje tę samą zgodność z programem CARTO co XM-60, co czyni go idealnym rozwiązaniem kalibracyjnym dla każdego zakładu produkcyjnego, w którym wykorzystuje się zarówno obrabiarki, jak i maszyny współrzędnościowe.

System absolutnego przetwornika położenia RESOLUTE™

W przypadku zastosowań dla maszyn współrzędnościowych, które wymagają systemu absolutnego przetwornika położenia, seria RESOLUTE zapewnia sygnał sprzężenia zwrotnego położenia absolutnego o wysokiej rozdzielczości i bardzo niskim poziomem błędu cyklicznego i szumu (rozstrojenia).

Oprogramowanie pomiarowe o rozbudowanych możliwościach

Oprogramowanie pomiarowe MODUS jest rozbudowaną platformą dla pomiarów w 5 osiach. Konfigurowalny interfejs użytkownika umożliwia tworzenie programów w trybie offline. Możliwe jest również pobranie informacji o elementach, powiązanych z nimi wymiarach oraz tolerancjach bezpośrednio z modelu CAD. Oprogramowanie zapewnia również pełną symulację oraz detekcję kolizji w trybie offline. Oprogramowanie zawiera certyfikowane algorytmy pomiarowe dla elementów konstrukcji oraz układów bazowych.

Programy można tworzyć w trybie offline wprost z modelu CAD z możliwością ekranowej weryfikacji toru ruchu sondy. Można również zdefiniować środowisko maszyny współrzędnościowej, mocowanie części oraz lokalizację przedmiotu na maszynie. W ten sposób można uzyskać pełną symulację pomiaru oraz wykorzystać moduł detekcji kolizji. Funkcje te możliwe są również przy programowaniu pomiarów w technologii 5-osiowej. Zapewnia to minimalizację czasu przestoju maszyny współrzędnościowej, ponieważ programy są odbierane gotowe do uruchomienia. Na maszynie konieczne są jedynie drobne korekty napisanego wcześniej programu.

Sterowniki

Gama uniwersalnych sterowników UCC firmy Renishaw zapewnia precyzyjne sterowanie przemieszczeniami maszyny współrzędnościowej, możliwość zainstalowania wszystkich sond Renishaw oraz komunikację z oprogramowaniem pomiarowym. Elastyczne sterowniki UCC firmy Renishaw korzystają z zaawansowanych algorytmów stosowanych do pomiarów punktowych oraz do skanowania. Pozwala to na szybki, dokładny i elastyczny pomiar części.

 
loading