Dlaczego sonda?
Sondy są złożonymi przełącznikami zaprojektowanymi na wyzwolenie sygnału po zetknięciu, z zapewnieniem wysoce powtarzalnej charakterystyki wyzwalania, gdy nastąpi zetknięcie z powierzchnią przedmiotu.
Systemy pomiarowe firmy Renishaw
Liczy się czas. A czas poświęcany na ręczne ustawianie obrabianej części i kontrolowanie gotowego produktu można zainwestować w skrawanie. Systemy pomiarowe Renishaw skracają kosztowny czas przestrojenia obrabiarek oraz eliminują konieczność złomowania części w przypadku ręcznego ustawiania i kontroli procesu.
Zapoznaj się z zaletami systemu pomiarowego na obrabiarce
Większa wydajność posiadanych obrabiarek
Jeśli obrabiarki są nadmiernie obciążone, wtedy mogą być potrzebne znaczne nakłady inwestycyjne dla uzupełnienia niedoborów mocy przerobowych. W grę wchodzi to albo duże rachunki dla podwykonawców. Lub co gorzej, trzeba będzie odrzucać opłacalne zlecenia.
A może udałoby się osiągnąć większą wydajność, wykorzystując już posiadane obrabiarki?
- Wstrzymanie wydatków inwestycyjnych
- Redukcja wydatków dla podwykonawców lub za godziny nadliczbowe
- Rozwinięcie dodatkowej działalności
Zwiększenie stopnia automatyzacji i obniżenie poziomu wpływu ludzkich błędów.
Czy jesteś zależny od wykwalifikowanych operatorów, utrzymujących ciągłość pracy obrabiarek, co prowadzi do wysokich kosztów robocizny oraz znacznych wydatków za godziny nadliczbowe? A może Twoi inżynierowie są bardziej zaangażowani w rozwiązywanie problemów wsparcia technicznego warsztatu, niż w opracowywanie nowych procesów?
A gdyby udało się zautomatyzować procesy ręcznego ustawiania i pomiarów?
- Obniżenie kosztów obsługi warsztatów
- Obniżenie kosztów robocizny bezpośredniej
- Przesunięcie personelu w kierunku proaktywnych ról inżynierskich
Redukcja liczby poprawek, części dopuszczonych warunkowo oraz braków
Złomowanie części zawsze jest dotkliwe — oznacza stratę czasu, wkładu pracy oraz materiału. Analogicznie, ponowna obróbka i warunkowe dopuszczenia przedmiotów prowadzą do opóźnienia dostaw, występowania naglących problemów oraz nadgodzin.
A gdyby można było wyeliminować takie koszty uzyskania jakości, czy mogłoby to poprawić elastyczność i dochodowość firmy?
- Zwiększenie poziomu zgodności i zapewnienia jakości
- Niższe koszty jednostkowe
- Skrócenie czasu przygotowania produkcji
Zwiększenie możliwości i przyjmowanie większej liczby zleceń
Klienci wymagają coraz bardziej złożonych produktów, natomiast regulacje prawne wymuszają większą identyfikowalność w przekroju całego procesu produkcyjnego. Czy Twoje możliwości nadążają za potrzebami rynku, na którym działasz?
Czy poszukujesz efektywnego ekonomicznie sposobu na zwiększenie możliwości procesów obróbki i weryfikacji detali?
- Oferuj swoim klientom najnowocześniejsze możliwości obróbki
- Przyjmuj zlecenia na bardziej złożone prace
- Spełniaj wymagania klientów dotyczące jakości
Oblicz, jak bardzo pomiary mogą pomóc Twoim procesom
Jeżeli nadal ręcznie ustawiasz narzędzia i przedmiot obrabiany i chciałbyś poznać korzyści ze stosowania pomiarów na obrabiarce, zapoznaj się z kalkulatorem korzyści ze stosowania sond w obrabiarkach.
Powiązana literatura dotycząca obrabiarek
-
Przewodnik kieszonkowy: Rozwiązania - Zapewniają poprawę jakości obróbki oraz wzrost wydajności
Rozwiązania do sterowania procesami
-
Technical specifications: Probing systems for CNC machine tools [en]
The type of probing system that you need will depend on your machine tool and the nature of the probing application. This document focuses on the main applications for probing on machine tools. It contains an introduction to the use of probing for each application, plus guidance on the selection of the most appropriate system and technical information about each probe.
-
Publikacja: Kontrola procesu produkcji warunkiem utrzymania konkurencyjnej pozycji firmy
Wielu producentów szuka sposobów na obniżenie kosztów produkcji, równocześnie nie jest w stanie pozwolić sobie na zakup bardziej wydajnego wyposażenia. Jakie są zatem możliwości radykalnego obniżenia kosztów bez wymiany maszyn? Niniejszy artykuł przedstawia cztery obszary, w których firmy gotowe zmienić sposób kontroli procesu produkcji, mogą odnaleźć oszczędności.
Aby uzyskać więcej informacji oraz zapoznać się z literaturą dotyczącą obrabiarek, przejdź do sekcji
Więcej informacji.