Produkty i oprogramowanie do automatyki przemysłowej
Renishaw w branży robotyki
Opracowaliśmy serię produktów RCS, aby zapewnić spójną, łatwą, szybką i identyfikowalną instalację robotów. Seria jest oparta na sprawdzonej i niezawodnej technologii Renishaw.
Zaprojektowano ją z myślą o rynku automatyki przemysłowej. Oferuje dwie opcje: przenośne produkty typu „zestaw narzędziowy” oraz instalowane na stałe produkty do wykorzystania „w trakcie procesu”. Produkty te ułatwiają konfigurację robotów, sprawdzanie ich stanu technicznego i przywracanie ich działania.
Seria produktów RCS współpracuje z pakietem RCS Software Suite i umożliwia obsługę robotów różnych producentów.
Który produkt najlepiej odpowiada Twoim potrzebom przemysłowym?
Produkty typu „zestaw narzędziowy”
Produkty przenośne, do wykorzystania w różnych zadaniach w wielu miejscach
RCS L-90
Poprawa dokładności systemu robota i zwiększenie szybkości wdrażania
Pojedynczy system ballbar służy do poprawy dokładności robota, zwiększenia szybkości wdrażania i monitorowania stanu technicznego robota za pomocą prostych procedur. Współpracuje z oprogramowaniem RCS Software Suite, intuicyjnie prowadząc użytkownika przez szereg testów.
RCS T-90
Identyfikacja podstawowych przyczyn zmniejszonej wydajności robota
Trójnóg składający z trzech prętów ballbar. System kupuje się jako zestaw dodatkowy do systemu RCS L-90. Przeprowadzaj kompleksowe testy ze szczegółowymi instrukcjami. Przechwytywanie krytycznych informacji diagnostycznych za pomocą pakietu RCS Software Suite.
Produkty do kontroli w trakcie procesu
System RCS serii P
Minimalizacja interwencji i zastosowanie pomiarów w trakcie procesu w systemach automatyzacji
Produkty RCS do pomiarów w trakcie procesu umożliwiają instalację technologii Renishaw na stałe w zautomatyzowanym gnieździe produkcyjnym. Zapoznaj się z gamą tych produktów i dowiedz się, w jaki sposób można je płynnie zintegrować, aby utworzyć system pomiarowy w gnieździe produkcyjnym.
Czym jest automatyzacja przemysłu
Automatyzacja przemysłu odgrywa coraz większą rolę w wielu branżach. Robotyka, układy sterowania i elastyczne linie są wykorzystywane do automatyzacji procesów produkcyjnych. Uzupełniają one działania wykonywane przez człowieka, zwiększają wydajność operacyjną i poprawiają produktywność. Integracja różnych technologii, takich jak czujniki, sterowniki, robotyka i oprogramowanie, umożliwia monitorowanie i kontrolowanie procesów przemysłowych.
Celem automatyzacji przemysłowej jest zminimalizowanie błędów, zwiększenie szybkości produkcji, zmniejszenie kosztów i zwiększenie bezpieczeństwa. Osiąga się to przez umożliwienie maszynom i systemom autonomicznego działania przy minimalnym udziale człowieka. Przykłady zastosowań automatyzacji przemysłu obejmują linie montażowe, obsługę i transport materiałów, procesy produkcyjne i kontrolę jakości.
RCS Software Suite
Szybkie i łatwe konfigurowanie i przeprowadzanie testów diagnostycznych za pomocą oprogramowania, które jest przyjazne dla użytkownika.
Konfigurowanie i przeprowadzanie testów diagnostycznych za pomocą oprogramowania z podpowiedziami
Produkty sprzętowe RCS są obsługiwane przez pakiet RCS Software Suite. Ten pakiet zawiera testy dostosowane dla systemów RCS L-90, RCS T-90 i RCS serii P.
Dostępna jest darmowa wersja oprogramowania do automatyzacji przemysłowej. Obsługuje konfigurowanie systemów robotów i definiowanie testów. Dostępny jest szereg płatnych opcji subskrypcji do wdrożeń testowych przy użyciu produktów RCS.
Pobierz pakiet RCS Software SuitePomoc techniczna do produktów i oprogramowania do automatyki przemysłowej
Dokumentację i przewodniki wideo dotyczące produktów RCS można znaleźć na stronie poświęconej pomocy technicznej.
Skontaktuj się dziś z naszym zespołem ds. sprzedaż
Wypełnij poniższy formularz, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.