Omiń nawigację

System Ballbar do automatyki przemysłowej

System RCS L-90 ballbar dla automatyki przemysłowej może zwiększyć szybkość wdrażania robotów i dokładność ich systemów. Dowiedz się, w jaki sposób można monitorować stan techniczny robota za pomocą prostych procedur

Jak działa system RCS L-90?

RCS L-90 to liniowy system ballbar o długości 90 mm, wspomagający instalację i kalibrację systemów robotów. Szereg testów może przyspieszyć, ustandaryzować, a także zapewnić identyfikowalność konfiguracji i diagnostyki robotów.

System ballbar umożliwia szybsze ustawianie robota w nowej konfiguracji, zapewniając jednocześnie większą dokładność. Pozwala także na standaryzację procesów, dzięki czemu wszyscy programiści mogą postępować zgodnie z tymi samymi procedurami i osiągać te same wyniki.

Zapytanie o system RCS L-90Uzyskaj pomoc techniczną dla RCS L-90
System ballbar RCS L-90 do automatyki przemysłowej firmy Renishaw zamontowany między ramieniem robota a kulą wzorcową w gnieździe produkcyjnym z robot

Dowiedz się więcej o systemie ballbar RCS L-90

Seria RCS produktów i oprogramowania do automatyki przemysłowej udostępnia proste procedury umożliwiające rozwój gniazda produkcyjnego z robotem.

Poznaj korzyści

System RCS L-90 przyspiesza konfigurowanie, wdrażanie i konserwację robotów przemysłowych. Czasochłonne i niedokładne metody ręczne stosowane do konfiguracji gniazda produkcyjnego można uprościć, zapewniając takie korzyści, jak:

Pomarańczowa ikona ręki trzymającej zegar i trzy monety

Oszczędność czasu i pieniędzy

Szybsze przywracanie działania gniazda produkcyjnego z robotem po konserwacji lub kolizji. Skrócenie przestojów przyczynia się do zwiększenia wydajności.

Pomarańczowa ikona pasków Wi-Fi z przekreśloną ukośną linią

Programowanie offline

oprogramowanie do obsługi robota — RCS Software Suite — umożliwia programowanie offline i minimalizuje konieczność wprowadzania poprawek.

Pomarańczowa ikona trzech osób.

Łatwość użytkowania

System RCS L-90 współpracuje z intuicyjnym oprogramowaniem robota i umożliwia standaryzację testów, dzięki czemu może ich używać każdy operator robota.

Pomarańczowa grafika fali cząsteczek

System RCS L-90 — najczęściej zadawane pytania

Jaki jest stopień odporności systemu?

RCS L-90 jest przeznaczony do stosowania w systemach automatyzacji przemysłu. Jest wytrzymały i działa niezawodnie w gnieździe produkcyjnym z robotem.

Jakiego rodzaju informacje można uzyskać z wykresów po przeprowadzeniu testu wolumetrycznego?

Po wykonaniu testu wolumetrycznego uzyskuje się wiele danych. Te informacje można znaleźć na ekranie wyników testu w oprogramowaniu RCS Software Suite.

Wyniki można wykorzystać do identyfikacji potencjalnych problemów z robotem, a także do identyfikacji luzów, skoków przy cofaniu i opadania.

Poznaj system diagnostyki robotów do automatyki przemysłowej RCS T-90 w celu przeprowadzenia dalszych testów weryfikacyjnych i identyfikacji zmniejszonej wydajności robota.

Pliki do pobrania

 

Zapytanie o system RCS L-90

Wypełnij poniższy formularz, aby dowiedzieć się więcej na temat opcji zakupu oraz systemu RCS L-90.

loading