Profesjonalne podejście do minimalizacji ryzyka
Firma Renishaw uważa, że użytkownicy zmodernizowanych maszyn mają prawo oczekiwać takiego samego poziomu obsługi oraz jakości, jaka jest zapewniona, podczas zakupu nowej maszyny. Nasza usługa modernizacji służy właśnie temu.
Gwarancja parametrów
Pierwszym etapem jest dokładny przegląd, w celu dokonania oceny części mechanicznych i elektrycznych maszyny współrzędnościowej. Dzięki długoletniemu doświadczeniu obejmującemu wszystkie marki maszyn współrzędnościowych, Renishaw gwarantuje odpowiedni poziom parametrów systemu. Przed podjęciem jakichkolwiek zobowiązań, wiadomo, czego można oczekiwać od zmodernizowanej maszyny.
Instalacja typu “plug and play”
Firma Renishaw stworzyła obszerną bazę wiedzy na temat zainstalowanych maszyn współrzędnościowych, dzięki której oferuje dla większości modeli rozwiązanie typu „plug and play” z użyciem sterowania UCC. Renishaw dla najbardziej popularnych maszyn pomiarowych opracowała gotowe interfejsy , umożliwiające szybkie połączenie oryginalnego układu elektrycznego maszyny ze sterowaniem UCC. Dzięki temu oszczędza się wiele godzin potrzebnych na instalację okablowania.
Kalibracja z certyfikatem
Firma Renishaw ma certyfikat UKAS wg ISO 17025, dzięki któremu użytkownik zyskuje pewność, że modernizacja przebiegła prawidłowo. Każda zmodernizowana maszyna jest przekazywana do eksploatacji wraz z certyfikatem kalibracji UKAS wg ISO 10360-2.
Odkryj ukryte możliwości maszyn współrzędnościowych
Przeczytaj artykuł przedstawiający w skrócie możliwości poprawy zdolności i parametrów pomiarów maszyn współrzędnościowych poprzez zmodernizowanie ich z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania, układu sterującego oraz technologii sond pomiarowych.
-
Pomiary są nieodzownym elementem każdej działalności związanej z wytwarzaniem, ponieważ dostarczają informacji niezbędnych do kontroli procesów i weryfikacji produktów. Jednak starsze maszyny współrzędnościowe mogą być wąskim gardłem jeśli nie dotrzymują kroku rosnącym wymaganiom pomiarowym. Nowe technologie używane w sondach i programach pomiarowych a także układach sterowania dały możliwość istotnej przemiany maszyn współrzędnościowych. Dzięki nim po modernizacji maszyny charakteryzyją się wyższą dokładnością, krótszymi cyklami pomiarowymi oraz zwiększonym poziomem automatyzacji. W obecnej sytuacji rynkowej modernizacje mają istotny sens ekonomiczny i ekologiczny.
Dostępne w firmie Renishaw i w certyfikowanych firmach modernizacyjnych
Przedłużona gwarancja
W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.