Maszyny pomiarowe, sondy, oprogramowanie i usługi modernizacyjne
Maszyny współrzędnościowe, precyzyjne sondy pomiarowe i akcesoria do szybkiego, dokładnego zbierania danych wymiarowych i kształtu mierzonej powierzchni. Dowiedz się, w jaki sposób maszyny współrzędnościowe firmy Renishaw mogą pomóc w optymalizacji produkcji.
Wiodący w świecie asortyment systemów pomiarowych CMM
Od ponad 50 lat firma Renishaw oferuje innowacyjne rozwiązania, które wpływają na dynamiczny rozwój metrologii przemysłowej. Rozwiązania firmy Renishaw do wszystkich marek maszyn współrzędnościowych stanowią standard w branży metrologicznej. Należą do nich sondy elektrostykowe, głowice obrotowo-uchylne, systemy automatycznej wymiany trzpieni pomiarowych oraz modułowe systemy skanujące.
Rodzina produktów do pomiarów 5-osiowych charakteryzuje się najwyższą wprowadzoną dotąd zmianą wydajności. Oferuje niezrównaną prędkość i elastyczność pomiaru.
W najnowszej rodzinie maszyn współrzędnościowych AGILITY® zastosowano nagradzaną technologię 5-osiowych pomiarów REVO® do zastosowania na hali produkcyjnej i w laboratorium. 5-osiowe systemy z maszyną współrzędnościową zaprojektowano z myślą o elastyczności i wydajności produkcji. Zapewniają one wyższą produktywność w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i innych wymagających branżach produkcji precyzyjnej.

Maszyny współrzędnościowe AGILITY wyposażono w technologię 5-osiowych pomiarów REVO. Charakteryzują się szybkością, dokładnością i elastycznością pomiarów zarówno na hali produkcyjnej, jak i w laboratorium. A wszystko to dzięki wysokiej jakości produktów i innowacyjnej technologii Renishaw.

5-osiowe multisensoryczne systemy pomiarowe REVO zapewniają wysoką dokładność, dużą szybkość skanowania, kontrolę bezdotykową i kontrolę chropowatości powierzchni na jednej maszynie współrzędnościowej.

Wiodący w świecie asortyment systemów pomiarowych z sondami elektrostykowymi i skanującymi, magazynkami oraz akcesoriami do wszystkich typów maszyn współrzędnościowych.

Zwiększenie wydajności procesu kontroli jakości dzięki zastosowaniu naszych innowacyjnych systemów pomiarowych. Rozwiązanie „wszystko w jednym” — firma Renishaw zapewnia dostawę całego systemu i pomoc techniczną.
Na czym polega pomiar przy użyciu 5-osiowej maszyny współrzędnościowej?
Dzięki zastosowaniu zaawansowanych głowic, modułów i sterowania, 5-osiowa technologia pomiarowa firmy Renishaw oferuje niezrównaną prędkość i elastyczność pomiaru. Technologia ta pozwala uzyskiwać znacznie większe prędkości pomiaru w porównaniu do metody 3-osiowej przy jednoczesnym zachowaniu dużej dokładności. Pozwala to na zwiększenie przepustowości kontroli jakości oraz zminimalizowanie czasu przygotowania produkcji.
W odróżnieniu od systemów wyposażonych w głowice indeksowane lub głowice stałe, ruch jednocześnie w 5-osiach pozwala na skanowanie złożonych kształtów bez konieczności odjazdu trzpienia od powierzchni mierzonej. Zastosowane w sterowniku algorytmy, które synchronizują ruch maszyny współrzędnościowej i głowicy, zapewniają optymalną trajektorię końcówki i minimalizują błąd dynamiczny maszyny współrzędnościowej.
REVO® — 5-osiowy system multisensoryczny o nieograniczonych możliwościach pozycjonowania
Szybkość, dokładność i elastyczność
5-osiowy system pomiarowy REVO zapewnia niezrównaną elastyczność dzięki szerokiej gamie sond. System umożliwia automatyczne przełączanie między skanowaniem dotykowym, elektrostykowym, ultradźwiękowym, wizyjnym i pomiarem chropowatości powierzchni .
Dzięki integracji wielu czujników w tej samej mapie danych wzorcowych maszyny współrzędnościowej system REVO pozwala producentom na znaczące zwiększenie produktywności, eliminuje też konieczność stosowania innych, dedykowanych przyrządów kontrolnych.
Takie rozwiązanie z jedną maszyną eliminuje opóźnienia i ryzyko uszkodzeń związane z przenoszeniem przedmiotów w wielu lokalizacjach kontroli. Zmniejszenie ilości przenoszonych przedmiotów obrabianych minimalizuje ilość odpadów i optymalizuje układ hali produkcyjnej, co z kolei przekłada się na niższe zużycie energii.
Oprogramowanie pomiarowe MODUS™

Oprogramowanie pomiarowe firmy Renishaw jest rozbudowaną platformą dla pomiarów w 5 osiach. Umożliwia tworzenie natywnych programów DMIS w trybie offline, wyodrębniając geometrię i dane tolerancji z modeli CAD. Oprogramowanie zawiera certyfikowane algorytmy pomiarowe dla elementów konstrukcji oraz układów bazowych. Programy można tworzyć w trybie offline wraz z weryfikacją ruchu sondy i symulacją, co skraca czas przestoju maszyny współrzędnościowej.
Pakiet oprogramowania MODUS zapewnia zgodność z przyszłymi udoskonaleniami sond czujników i układów sterowania firmy Renishaw, Obejkmuje to także gamę produktów do pomiarów w 5 osiach, które charakteryzują się większą szybkością i elastycznością bez pogarszania dokładności.
Szybki dostęp do informacji oraz pomoc techniczna dla użytkowników maszyn współrzędnościowych
Maszyny współrzędnościowe — pomoc techniczna i pliki do pobrania
Odblokuj moc swoich danych przy użyciu Renishaw Central

Wykorzystaj dane metrologiczne z maszyny współrzędnościowej dzięki inteligentnej platformie danych produkcyjnych — Renishaw Central. Odkryj, jak ta wydajna platforma może już dziś zmienić proces produkcji.
Skontaktuj się z lokalnym biurem
Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.