Elektronika
Projektowanie bardziej inteligentnych procesów potrzebnych w elektronice przyszłości
Szybki wzrost światowego zapotrzebowania konsumentów na zaawansowane, ale przystępne cenowo urządzenia elektroniczne, takie jak smartfony i tablety, zmienia wymagania produkcyjne przedsiębiorstw na całym świecie. Producenci podzespołów muszą zwiększyć zdolności produkcyjne i wydajność, aby zachować konkurencyjność i znaczenie. Systemy wytwarzania muszą wspierać nowe asortymenty produktów i iteracje projektowe, jak również zastosowanie zaawansowanych materiałów, przy jednoczesnej konieczności skrócenia czasu wprowadzenia na rynek. Cele te można osiągnąć przez zwiększenie niezawodności i elastyczności procesów produkcyjnych w celu dostosowania ich do potrzeb.
Konsumenci oczekują coraz lżejszych i bardziej miniaturowych produktów o większej liczbie funkcji, większej niezawodności i dłuższej żywotności baterii — aktualizacje i modernizacje są wymagane szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Częste innowacje produktów wymagają od producentów stosowania najnowszych, najbardziej elastycznych technologii wytwarzania w celu szybkiego i niezawodnego dostarczania produktów konsumentom.
Wysokonakładowa produkcja wysokiej jakości elektroniki użytkowej wymaga również wszechstronnych i niezawodnych procesów, umożliwiających szybkie wprowadzenie nowych produktów na rynek przy zminimalizowanych kosztach produkcji i braków w celu osiągnięcia ogólnych celów w zakresie zysku.
W czym się specjalizujemy
Sterowanie procesem i zapewnianie jakości
Precyzyjnie obrobione obudowy i podzespoły mają kluczowe znaczenie dla działania i estetyki urządzeń elektronicznych. Wysokowydajne procesy produkcyjne są niezbędne do osiągnięcia dokładnej produkcji seryjnej. Dokładność ta zależy od czujników stosowanych w produkcji, w tym obrabiarkowych sond inspekcyjnych podczas obróbki oraz kontroli na maszynach współrzędnościowych na koniec procesu obróbki w celu weryfikacji podzespołów. Sterowanie złożonymi zespołami z wykorzystaniem rozwiązań takich jak ramiona robotów polega na precyzyjnym sterowaniu układami dynamicznymi. Efektywne sterowanie procesem daje pewność, że rezultatem zautomatyzowanych procesów produkcyjnych są zawsze części zgodne ze specyfikacjami, a to za kolei pozwala na wytwarzanie produktów, które spełniają oczekiwania konsumentów lub je przekraczają.
Sterowanie efektami termicznymi
Wytwarzanie przyrostowe (AM), znane również jako drukowanie 3D przy użyciu metalu, można wykorzystać do sterowania efektami termicznymi przy produkcji i stosowaniu podzespołów. Przy użyciu technologii wytwarzania przyrostowego można produkować radiatory z wbudowanymi kanałami chłodzącymi i innymi strukturami wewnętrznymi, aby umożliwić regulację temperatury roboczej układu elektronicznego przy użyciu zoptymalizowanej powierzchni do chłodzenia wrażliwych podzespołów, takich jak mikroprocesory.
Wytwarzanie płytek układów scalonych
Płytki krzemowe wykonane z zaawansowanych materiałów półprzewodnikowych są kluczowym elementem układów scalonych. Enkodery firmy Renishaw wykorzystuje się w produkcji półprzewodników w celu zapewnienia precyzyjnych informacji sprzężenia zwrotnego w wielu operacjach sterowania przemieszczeniami, w tym w przypadku ramion robotów do cięcia i przenoszenia płytek. Systemów do konfokalnej spektroskopii ramanowskiej inVia™ firmy Renishaw można użyć do oceny jakości produkcji płytek, analizując skład chemiczny gotowych produktów.
Jak możemy pomóc?
Sterowanie procesem dla części obrabianych na obrabiarkach CNC i narzędzi
Usuń przyczyny zmienności u źródła, aby od razu i za każdym produkować dokładne części.
Wbudowana funkcja sterowanie efektami termicznymi
Wytwarzanie przyrostowe umożliwia uzyskanie wbudowanych kanałów chłodzących w podzespołach i formach do formowania wtryskowego w celu wyeliminowania wiele problemów związanych z temperaturą.
Bezdotykowa kontrola części
System REVO® RVP umożliwia kontrolę i weryfikację elementów elektronicznych, które są często małe lub wrażliwe na odkształcenia podczas kontroli dotykowej.
Sterowanie przemieszczeniami w systemach i robotyce
Produkuj podzespoły o najmniejszych tolerancjach dzięki zaawansowanym rozwiązaniom w zakresie sterowania przemieszczeniami, które zapewniają dokładną pracę systemów.
Analiza molekularna w celu kontroli jakości i diagnostyki
Nieniszcząca analiza chemiczna krytycznych składników. Badanie składu chemicznego oraz identyfikacja wad i naprężeń bez długotrwałego przygotowania próbki.
Czy chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób firma Renishaw może Ci pomóc w prowadzeniu działalności?
Urządzenia elektroniczne — analizy przypadków