Sondy stykowe o wysokiej dokładności do obrabiarek CNC
Dzięki możliwości pomiaru trójwymiarowego (3D) rodzina dotykowych sond obrabiarkowych o wysokiej dokładności oferuje wyjątkowe parametry metrologiczne. Sondy o wysokiej dokładności mają bardzo niską siłę wyzwalania i wysoką powtarzalność, dlatego też są idealnym rozwiązaniem do ustawiania i kontroli przedmiotów obrabianych o złożonym kształcie.
Niezrównany pomiar narzędzi w 5-osiowej obrabiarce
Mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu sond. Sondy dotykowe o wysokiej dokładności charakteryzują się niezrównanymi parametrami i możliwościami. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych przetworników tensometrycznych sondy z technologią RENGAGE™ zapewniają przewagę konkurencyjną.
Nadają się one do szerokiego zakresu zastosowań, eliminując ograniczenia związane z pomiarami trójwymiarowymi (3D) wynikające z konstrukcji innych sond. Używa się ich do ustawiania przedmiotów obrabianych, kontrolowania procesów obróbki lub sprawdzania przedmiotu obrabianego po jej zakończeniu.
- Najwyższa dokładność trójwymiarowa (3D) — charakteryzuje się niezrównanymi parametrami pomiarowymi i submikronową dokładnością przy pomiarach złożonych kształtów i konturów trójwymiarowych.
- Bardzo mała siła wyzwolenia — pomaga to wyeliminować uszkodzenia powierzchni i kształtu podczas kontroli delikatnych przedmiotów.
- Wytrzymała konstrukcja — wiarygodne wyniki pomiarów narzędzi i długi okres użytkowania, nawet w najsurowszych warunkach środowiska.
- Wysoka dokładność pomiaru — kontrola przedmiotów o złożonym kształcie i trudno dostępnych elementów, nawet przy użyciu bardzo małych, długich lub niestandardowych trzpieni pomiarowych.
Zmniejszenie ilości odpadów, zwiększenie produktywności i zysków
Sondy o wysokiej dokładności z technologią RENGAGE, w których zastosowano przetwornik tensometryczny z miniaturowym układem elektronicznym, można używać z wszystkimi obrabiarkami i zadaniami obróbkowymi.
Ponieważ przetwornik tensometryczny działa niezależne od mechanizmu kinematycznego, pozwala to na uzyskanie bardzo małej siły wyzwolenia. Uzyskuje się w ten sposób wyjątkową dokładność pomiaru i eliminuje możliwość uszkodzenia powierzchni i kształtu kontrolowanych przedmiotów.
Sondy obrabiarkowe Renishaw o wysokiej dokładności, które wykonano z wysokiej jakości materiałów, są odporne i niezawodne. Wytrzymują nawet najsurowsze warunki, w tym wstrząsy, drgania, skrajne temperatury, a nawet ciągłe zanurzenie w cieczy.
Jesteśmy zadowoleni z dokładności sondy RMP600 oraz ze zmniejszenia ilości braków na naszej linii produkcyjnej. Są to duże i kosztowne podzespoły, zaś sonda pozwala na identyfikację błędów oraz ich unikanie.
Flann Microwave (Wielka Brytania)
Znajdź idealną sondę dotykową o wysokiej dokładności do własnych zastosowań
Zalecany typ obrabiarki | Powtarzalność jednokierunkowa | Typ transmisji | Zgodne interfejsy* | Zalecana długość trzpienia pomiarowego | |
OMP400 | Małe i średnie centra obróbkowe oraz małe obrabiarki wielozadaniowe | 0,25 µm 2σ | Optyczna | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C lub OSI z OMM-2 | Maks. do 200 mm |
OMP600 | Wszystkie centra obróbkowe oraz małe i średnie obrabiarki wielozadaniowe | 0,25 µm 2σ | Optyczna | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C lub OSI z OMM-2 | Maks. do 200 mm |
RMP400/RMP600 | Wszystkie obrabiarki wielozadaniowe, centra obróbkowe i obrabiarki bramowe | 0,25 µm 2σ | Radiowa | RMI-Q lub RMI-QE** | Maks. do 200 mm |
MP250 | Szlifierki CNC | 0,25 µm 2σ | Przewodowa | HSI lub HSI-C | Maks. do 100 mm |
*Wszystkie obrabiarkowe sondy firmy Renishaw wymagają zakupienia zgodnego interfejsu.
** Interfejs RMI-QE jest zgodny tylko z sondami serii QE.
Sondy z transmisją optyczną
OMP400
OMP600
- Sprawdzona i opatentowana technologia RENGAGE.
- Bezpieczna i odporna na zakłócenia transmisja w podczerwieni z zasięgiem roboczym do 5 m (OMP400) i 6 m (OMP600).
- Powtarzalność jednokierunkowa 0,25 µm 2σ.
Sondy z transmisją radiową
RMP400
RMP600
- Technologia RENGAGE™ w połączeniu z transmisją radiową zapewnia bezproblemowe pomiary.
- Eliminuje zakłócenia i martwe punkty dzięki technice sekwencyjnej zmiany częstotliwości (FHSS).
- Zasięg roboczy do 15 m.
- Sprawdzony wybór wielu klientów.
- Powtarzalność jednokierunkowa 0,25 µm 2σ.
Sonda przewodowa
MP250
- Technologia RENGAGE zapewnia niezawodne pomiary przez długi okres użytkowania.
- Zasilanie z baterii i wolne od zakłóceń połączenie przewodowe jako standard.
- Zwiększona ochrona przed środowiskiem o dużej ilości cząstek ściernych dzięki układowi z podwójną membraną uszczelniającą i konfiguracjom odpornym na drgania, jak np. w zastosowaniach szlifierskich.
- Niestandardowe trzpienie umożliwiają pomiary różnych powierzchni i elementów przy zachowaniu wyjątkowej dokładności.
- Powtarzalność jednokierunkowa 0,25 µm 2σ.
Zwiększ elastyczność pomiarów, łącząc sondę MP250 z ramieniem do ustawiania narzędzi HPGA — zautomatyzowaną platformą obrotową o wysokiej powtarzalności, która umożliwia przemieszczanie sondy w środowisku roboczym między cyklami pomiarowymi.
Osiągnięcie maksymalnej dokładności sondy obrabiarkowej
Dokładne pomiary mają kluczowe znaczenie w wypadku produkcji części o wysokiej jakości. Zastosowanie sond może usprawnić procesy obróbki, ale wszelkie błędy wynikające z jej ręcznej konfiguracji sondy montowanej na wrzecionie będzie mieć wpływ na obrabianą część.
Zespół zaawansowanej kuli wzorcowej ACS-1 eliminuje konieczność ręcznego stosowania precyzyjnych narzędzi wzorcowych lub płytek, zapewniając spójność i niezawodność procesu kalibracji.
Następne kroki
Aby uzyskać więcej informacji lub zakupić produkt, prześlij formularz w celu skontaktowania się z lokalnym biurem sprzedaży.
Skontaktuj się z namiPliki do pobrania
Oprogramowanie, które upraszcza pomiary
Zapoznaj się z oprogramowaniem pomiarowym i aplikacjami obrabiarkowymi, które umożliwiają szybkie oraz intuicyjne programowanie cykli pomiarowych.
Oprogramowanie sondy inspekcyjnejPotrzebujesz pomocy technicznej?
Skontaktuj się z nami lub odwiedź bibliotekę pomocy technicznej, aby uzyskać arkusze danych technicznych, instrukcje instalacji, podręczniki użytkownika i informacje dotyczące zgodności.