Dotykowe systemy ustawiania narzędzi do obrabiarek CNC
Zmniejszenie ilości braków i zwiększenie produktywności dzięki dokładnemu ustawieniu długości i średnicy narzędzi skrawających na centrach obróbkowych CNC przed rozpoczęciem obróbki. Poznaj dotykowe systemy do pomiarów narzędzi i wykrywania ich uszkodzeń.
Poprawa dokładności obróbki
Długość i średnica narzędzi skrawających używanych w obrabiarkach CNC to krytyczne parametry, które trzeba dokładnie ustawić. Jeśli wartości tych parametrów są niedokładne, nawet w niewielkim marginesie, może to prowadzić do błędów w produkcie końcowym, powodując wzrost ilości odpadów lub przeróbek.
Oferujemy szeroki asortyment dotykowych systemów do ustawiania narzędzi przeznaczonych do centrów obróbkowych i centrów tokarskich CNC. Umożliwiają one zautomatyzowaną pracę z następującymi korzyściami:
- Krótszy czas przestoju maszyny — większa wydajność robocza.
- Powtarzalny pomiar — precyzyjne ustawienie narzędzia z powtarzalnością lepszą niż 1,00 µm 2σ.
- Niezawodna wydajność — minimalizacja niedokładności ustawiania ręcznego i zmniejszenie ilości odpadów.
- Wykrywanie uszkodzeń — identyfikacja uszkodzeń narzędzi dzięki alertom w odpowiednim czasie.
- Zwiększona produktywność — automatyczne ustawianie narzędzia bez konieczności posiadania specjalistycznych umiejętności, co pozwala na przeniesienie pracowników do proaktywnych ról inżynierskich.
Technika kinematycznego ustawiania narzędzi

Systemy do ustawiania narzędzi i wykrywania uszkodzonych narzędzi Renishaw mogą pomóc w zwiększeniu wydajności procesu produkcyjnego.
W dotykowych systemach do ustawiania narzędzi wykorzystano tę samą technologię kinematyczną, co w sondach do kontroli przedmiotu obrabianego*.
Gdy narzędzie odchyla trzpień pomiarowy, rejestrowany jest wzrost oporu między kulkami i rolkami w zespole kinematycznym.
System do ustawiania narzędzi „wyzwala się”, gdy opór przekroczy wartość progową, a odpowiedni sygnał jest wysyłany do sterownika obrabiarki. Można następnie automatycznie zaktualizować offset narzędzia lub wyzwolić alarm w przypadku uszkodzenia narzędzia.
Możliwość wycofania mechanizmu systemu do ustawiania narzędzi po wyzwoleniu z dokładnością do 1 μm 2σ ma kluczowe znaczenie dla powtarzalności i uzyskania wiarygodnych wyników pomiarów.
Sprawdzona przez ponad pięć dekad technologia kinematyczna jest wybierana przez wielu konstruktorów maszyn i użytkowników końcowych ze względu na jej dokładność i niezawodność.
* Z wyjątkiem systemu do ustawiania długości narzędzi narzędzia (LTS).
Dzięki sondom Renishaw mamy pewność uzyskania rzetelnych i spójnych danych. Oszczędzamy też około 85 minut na samym ustawieniu narzędzia.
Quality Engineered Products (UK)
Znajdź właściwy dotykowy system do ustawiania narzędzi Renishaw do danego zastosowania
Zalecany typ obrabiarki | Zasięg roboczy | Powtarzalność jednokierunkowa | Typ transmisji | Zgodne interfejsy* | |
OTS | Małe i średnie centra obróbkowe | Do 5 m | 1,00 µm 2σ | Transmisja optyczna na podczerwień (modulowana) | OMM-2 lub OMM-2C z OSI, OSI-D, OMI-2, OMI-2T, OMI-2H lub OMI-2C |
RTS | Wszystkie centra obróbkowe | Do 15 m | 1,00 µm 2σ | Bezpieczna transmisja radiowa z sekwencyjną zmianą częstotliwości (FHSS) | RMI-Q, RMI-QE |
TS27R | Wszystkie centra obróbkowe | Nd. | 1,00 µm 2σ | Stałe podłączenie | MI 8-4, HSI lub HSI-C |
TS34 | Wszystkie centra obróbkowe | Nd. | 1,00 µm 2σ | Stałe podłączenie | MI8-4, HSI lub HSI-C |
LTS | Wszystkie centra obróbkowe | Nd. | 0,75 μm 2σ | Stałe podłączenie | Nd. |
APC | Tokarki i obrabiarki wielozadaniowe | Nd. | 1,50 μm 2σ | Stałe podłączenie | HSI lub HSI-C |
* Wszystkie dotykowe systemy do ustawiania narzędzi firmy Renishaw wymagają zakupienia zgodnego interfejsu.
Systemy do ustawiania długości i średnicy narzędzi


OTS
Systemu 3D OTS do ustawiania narzędzi z sondą elektrostykową i transmisją optyczną można używać w małych i średnich centrach obróbkowych. Jest on zgodny z odbiornikami z modulacją optyczną firmy Renishaw. Może być częścią systemu z dwiema sondami. Wytrzymała i pozbawiona kabli konstrukcja zapewnia swobodę ruchu stołu. Idealne rozwiązanie w wypadku obrabiarek z dwiema paletami lub stołem obrotowym.
- Sprawdzona konstrukcja kinematyczna.
- Wyjątkowa odporność na zakłócenia świetlne dzięki transmisji modulowanej.
- Możliwość ustawienia kierunku modułu transmisji optycznej w podczerwieni.
- Konstrukcja bezprzewodowa dla zapewnienia nieograniczonych przemieszczeń maszyny i łatwości instalacji.
- Powtarzalność 1,00 μm 2σ.
RTS
Radiowy system RTS 3D do ustawiania narzędzi nadaje się do zastosowania we wszystkich centrach obróbkowych, w których dotychczasowe systemy do ustawiania narzędzi nie znajdują się w polu widzenia z interfejsem. Bezprzewodowy system RTS umożliwia wykorzystanie systemu RTS pojedynczo lub jako zestaw systemów z wieloma sondami, co pozwala na użycie w wielu zastosowaniach.
- Sprawdzona konstrukcja kinematyczna.
- Opatentowana technika sekwencyjnej zmiany częstotliwości (FHSS) zapewnia optymalną odporność na zakłócenia.
- Powszechnie uznawane pasmo 2,4 GHz — odpowiadające wymaganiom przepisów dotyczących transmisji radiowych na wszystkich głównych rynkach.
- Konstrukcja bezprzewodowa dla zapewnienia nieograniczonych przemieszczeń maszyny i łatwości instalacji.
- Powtarzalność 1,00 μm 2σ.


TS27R
TS27R to przewodowy system 3D do ustawiania narzędzi z sondą elektrostykową, który można stosować na wszystkich pionowych i poziomych centrach obróbkowych i wszystkich bramowych centrach obróbkowych.
- Sprawdzona konstrukcja kinematyczna.
- Komunikacja przewodowa odporna na zakłócenia.
- Ekonomiczne ustawianie narzędzi na wszystkich centrach obróbkowych.
- Powtarzalność 1,00 μm 2σ.
TS34
Miniaturowy, przewodowy system 3D TS34 do ustawiania narzędzi z sondą elektrostykową umożliwia szybkie ustawianie narzędzia i monitorowanie jego zużycia w centrach obróbkowych CNC. System TS27R zajmuje niewiele miejsca. Jest dostępny z wyprowadzeniem tylnym lub bocznym i można go stosować w szerokiej gamie narzędzi.
- Sprawdzona konstrukcja kinematyczna.
- Komunikacja przewodowa odporna na zakłócenia.
- Miniaturowa konstrukcja zapewnia oszczędność miejsca na stole.
- Solidna konstrukcja — sonda jest chroniona osłoną wiórową, która zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń i wiórów do systemu.
- Powtarzalność 1,00 μm 2σ.
System do ustawiania długości narzędzi

LTS
LTS to jednoosiowy system do ustawiania długości narzędzi, nadający się zarówno do montażu pionowego, jak i poziomego w wielu rodzajach zastosowań. Jest przeznaczony do pracy w środowisku roboczym obrabiarki, dlatego też jest zabezpieczony przed dostaniem się wiórów lub chłodziwa do wnętrza, a także niewrażliwy na fałszywe wyzwolenia spowodowane uderzeniami lub drganiami.
- Konstrukcja łożyska ślizgowego zapewnia najwyższą trwałość.
- Transmisja przewodowa ze zintegrowanym interfejsem do bezpośredniego połączenia ze sterownikiem obrabiarki.
- Wbudowana funkcja przedmuchu powietrzem umożliwia w razie potrzeby skuteczne usuwanie wiórów.
- Konstrukcja umożliwia pracę w najtrudniejszych warunkach obróbki.
- Powtarzalność 0,75 μm 2σ.
System do ustawiania tokarek

APC
Miniaturowa sonda APCA-45 do ustawiania narzędzi jest przeznaczona do pracy w najsurowszych warunkach środowiska, które występują w tokarkach i wielozadaniowych centrach obróbkowych. Wytrzymały i niewielki korpus ze stali nierdzewnej zapewnia elastyczność instalacji, umożliwiając montaż w takich miejscach maszyny, które wcześniej nie nadawały się do mocowania systemu do ustawiania narzędzi.
- Szybki pomiar narzędzi do toczenia, przecinania, rowkowania, gwintowania i wytaczania.
- Komunikacja przewodowa odporna na zakłócenia.
- Pneumatyczna osłona chroni nieużywany trzpień pomiarowy.
- Wbudowany odpowietrznik pomaga w utrzymaniu trzpienia pomiarowego w czystości (dostępny jest również port przedmuchu powietrzem do czyszczenia narzędzia).
- Powtarzalność 1,50 μm 2σ.
Następne kroki
Aby uzyskać więcej informacji lub zakupić produkt, prześlij formularz w celu skontaktowania się z lokalnym biurem sprzedaży.
Skontaktuj się z namiPliki do pobrania
Broszury
Arkusze danych technicznych
-
Data sheet: OTS [en]
-
Arkusz danych technicznych: Radiowy system do ustawiania narzędzi RTS (QE)
-
Data sheet: RTS radio transmission tool setter [en]
-
Data sheet: TS27R tool setting probe [en]
-
Data sheet: TS34 tool setting probe [en]
-
Arkusz danych technicznych: System LTS do ustawiania długości narzędzi
-
Arkusz danych technicznych: APCA-45 APCS-45
-
Data sheet: OMI-2 optical machine interface [en]
-
Data sheet: OMI-2T [en]
-
Data sheet: OMI-2C optical machine interface [en]
-
Data sheet: OMM-2C optical machine module [en]
-
Data sheet: OSI with OMM-2 multiple optical probe interface system [en]
-
Data sheet: RMI-Q radio machine interface [en]
-
Arkusz danych technicznych: RMI-QE – radiowy interfejs obrabiarkowy
-
Data sheet: HSI high speed interface [en]
-
Arkusz danych technicznych: HSI-C
-
Data sheet: MI 8-4 interface unit [en]
Oprogramowanie, które upraszcza ustawianie narzędzia
Zapoznaj się z oprogramowaniem do ustawiania narzędzi i aplikacjami obrabiarkowymi, które umożliwiają szybkie oraz intuicyjne programowanie cykli pomiarowych.
Potrzebujesz pomocy technicznej?
Skontaktuj się z nami lub odwiedź bibliotekę pomocy technicznej, aby uzyskać instrukcje instalacji, podręczniki użytkownika i informacje dotyczące zgodności.