Omiń nawigację

Oprogramowanie do trójwymiarowego modelowania mocowań

FixtureBuilder to oprogramowanie do modelowania trójwymiarowego do tworzenia konfiguracji zamocowań. Oferuje funkcję „Utwórz” do generowania danych instrukcji roboczych Wspiera też programowanie w trybie offline w celu wykonywania pomiarów maszynami współrzędnościowymi, sprawdzianem Equator™ i kontroli systemami optycznymi.

Przedstawiamy oprogramowanie FixtureBuilder 8.1

Nasza nowa usługa oprogramowania do modelowania trójwymiarowego jest teraz objęta 12-miesięczną subskrypcją, umożliwiającą korzystanie z nowych funkcji.

Na początek dostępny jest 30-dniowy bezpłatny okres próbny.

Pobierz i aktywuj program FixtureBuilder

Dlaczego oprogramowanie FixtureBuilder firmy Renishaw?

FixtureBuilder to przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do tworzenia mocowań, które można zintegrować z oprogramowaniem do pomiarów przedmiotów obrabianych. Dzięki możliwości wirtualnego tworzenia zamocowania użytkownik może przygotować jego konfigurację, zanim jeszcze przedmioty obrabiane trafią do produkcji. Po drugie, funkcja „Utwórz” generuje prosty zestaw instrukcji roboczych, aby każdy mógł łatwo odtworzyć zamocowanie, zapewniając jego niezawodność i powtarzalność. Użytkownicy mają dostęp do pełnego katalogu elementów mocowań pomiarowych Renishaw podczas projektowania i tworzenia dokumentacji modułowych zestawów zamocowań.

W programie można używać modelu CAD przedmiotu obrabianego, który ma być kontrolowany. Model przedmiotu importuje się do programu FixtureBuilder, a następnie tworzy dookoła niego zamocowanie. Całą konfigurację — wraz z kontrolowanym przedmiotem obrabianym — można następnie wyeksportować do oprogramowania pomiarowego służącego do kontroli. Program FixtureBuilder obsługuje większość formatów CAD, w tym IGES, SAT i STEP.

W funkcjach pakietu FixtureBuilder wykorzystano wieloletnie doświadczenie firmy Renishaw w zakresie techniki pomiarowej i kontroli.

Nowa usługa subskrypcji

Klienci mogą teraz skorzystać z dodatkowej, 12-miesięcznej subskrypcji tego oprogramowania do planowania zamocowań, przy zakupie kwalifikujących się produktów lub pakietów mocowania dla techniki pomiarowej. W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Renishaw.

Należy pamiętać, że modułowe i niestandardowe zamocowania mogą zapewnić poprawę wydajności, odtwarzalności i dokładności procesu kontroli, dzięki szybkim i powtarzalnym ustawieniom zamocowania. Mocowania Renishaw to kompleksowe rozwiązanie wszystkich potrzeb związanych z mocowaniem.

Szkolenie i pomoc techniczna

Jeśli potrzebujesz pomocy w aktywacji subskrypcji, przejdź do witryny poświęconej szkoleniom i pomocy technicznej. Można tam znaleźć serię szkoleniowych filmów wideo ze szczegółowymi instrukcjami, które prowadzi jeden z naszych ekspertów w dziedzinie mocowania. Filmy wyjaśniają główne i łatwe w użyciu funkcje programu FixtureBuilder, a także jak najlepiej korzystać z oprogramowania do modelowania trójwymiarowego.

Szkolenie i pomoc techniczna

Rodzina produktów FixtureBuilder

Oprogramowanie do modelowania trójwymiarowego to przyjazne w obsłudze środowisko do projektowania zamocowań. Jest zintegrowane z oprogramowaniem do pomiarów przedmiotów obrabianych, umożliwiającym tworzenie zestawów mocowań, zanim jeszcze przedmioty obrabiane trafią do produkcji. Przejdź do rodziny produktów do modelowania trójwymiarowego, aby zapoznać się z subskrypcjami, licencjami wieczystymi i nie tylko.

Rodzina produktów FixtureBuilder

Obejrzyj film wideo dotyczący FixtureBuilder, aby dowiedzieć się więcej na temat oprogramowania.

Łatwość użytkowania

Przejrzyste i dobrze zorganizowane biblioteki
Wszystkie standardowe płyty bazowe i elementy mocujące są zestawione w katalogach w formie tabelarycznej i pogrupowane według kategorii elementu i wielkości gwintu.

Inteligentna funkcja „przeciągnij i upuść”
Wystarczy przeciągać i upuszczać elementy na płytę lub inny element. Technologia SmartSnap®* umożliwia ich automatyczne wyrównanie, wskazując jednocześnie odpowiadające im współrzędne X, Y i Z.

Szybkie manipulowanie przedmiotami
Funkcja TriBall®* umożliwia użytkownikom programu FixtureBuilder niezależne przemieszczanie przedmiotu obrabianego w trójwymiarowym obszarze roboczym.

Łatwy w użytkowaniu mechanizm kinematyki równoległej
Łatwa w użytkowaniu funkcja ograniczeń umożliwia dokładne ustalenie położenia przedmiotu obrabianego na zamocowaniu. Dostępne są takie tryby ograniczania, jak np. wyosiowanie, dopasowanie, współśrodkowość, styczność itd.

*SmartSnap®, TriBall® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy IronCAD.

Elastyczność

Zgodność z 3D CAD
Pakiet FixtureBuilder umożliwia importowanie i eksportowanie większości najpopularniejszych plików CAD 3D (Parasolid, Step, ACIS, STL, IGES itd.).

Spełnij wymogi norm jakości
Popraw zgodność z normami jakości. Funkcja „Build it” (Utwórz) jest jedną z najbardziej pomocnych funkcji dostępnych dla wszystkich użytkowników programu FixtureBuilder. Umożliwia ona przygotowanie pełnej listy materiałów oraz instrukcji roboczych dla każdej konfiguracji mocowania. Jest też pomocna w zachowaniu zgodności ze standardowymi programami do kontroli przedmiotów.

Niestandardowe biblioteki
Użytkownicy mogą tworzyć konfiguracje zamocowań i niestandardowe płyty, a następnie zapisywać je w bibliotekach użytkownika do wykorzystania w przyszłości jako materiały referencyjne.

Szyna QuickLoad — pomoc techniczna
Projektuj mocowania kontrolne do przedmiotów mocowanych na wielu płytach, dołączone do szybkiego, łatwego w obsłudze i powtarzalnego systemu szyn QuickLoad.

Pobierz FixtureBuilder

FixtureBuilder 8.1 oprogramowanie do modelowania trójwymiarowego, pokazano konfigurację zamocowania
Program FixtureBuilder 8.1 na ekranie laptopa umieszczonego na łożu maszyny współrzędnościowej, z konfiguracją zamocowań w tle
Program FixtureBuilder 8.1 na ekranie laptopa z konfiguracją zamocowań w tle

Dodatkowe zasoby

Skontaktuj się dziś z naszym zespołem ds. sprzedaż

Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.

 
loading