Oprogramowanie pomiarowe MODUS™
Oprogramowanie pomiarowe MODUS pozwala na uproszczenie skomplikowanych pomiarów.
Oprogramowanie MODUS to wielofunkcyjna platforma do tworzenia i uruchamiania programów pomiarowych. Zawiera pełną obsługę rewolucyjnej 5-osiowej technologii pomiarowej REVO.
Pełna obsługa pomiarowych układów sterujących zgodnych ze standardem I++ DME, w tym także uniwersalnych sterowników maszyn współrzędnościowych serii UCC firmy Renishaw
- Pełna zgodność z głowicą REVO
- programowanie offline wspomagane przez system CAD, pełna obsługa neutralnych formatów IGES, STEP, Parasolid® oraz VDA-FS
- Wysokiej jakości integracja z systemami CAD/CAM CATIA® (v5 i v4), Siemens® NX™ (poprzednio Unigraphics®), Pro/E® oraz Solidworks®
- Pełna symulacja, w tym również dla przemieszczeń w 5 osiach.
- pełna obsługa rodzimego DMIS
- certyfikowane algorytmy matematyczne
- rozbudowane funkcje raportowania w trybie tekstowym i graficznym
- elastyczne funkcje wyprowadzania wyników, w tym również w certyfikowanym formacie Q-DAS
Oprogramowanie pomiarowe o rozbudowanych możliwościach
![Zrzut ekranu z oprogramowania MODUS przedstawiający pomiar wirnika](/media/img/gen/7e79d16bb1d24326a88a1541e31ac7d3.jpg)
Oprogramowanie MODUS firmy Renishaw jest rozbudowaną platformą dla pomiarów 5-osiowych. Konfigurowalny interfejs użytkownika umożliwia tworzenie programów rodzimego DMIS w trybie offline. Możliwe jest również pobranie informacji o elementach, powiązanych z nimi wymiarach oraz tolerancjach bezpośrednio z modelu CAD. Oprogramowanie zapewnia również pełną symulację w trybie offline. Oprogramowanie zawiera certyfikowane algorytmy pomiarowe dla elementów konstrukcji oraz układów bazowych.
Programy można tworzyć w trybie offline wprost z modelu CAD z możliwością ekranowej weryfikacji toru ruchu sondy. Można również zdefiniować środowisko maszyny współrzędnościowej, mocowanie części oraz lokalizację przedmiotu na maszynie. W ten sposób można uzyskać pełną symulację programów pomiarowych w technologii 5-osiowej. Zapewnia to minimalizację czasu przestoju maszyny współrzędnościowej, ponieważ programy są odbierane gotowe do uruchomienia. Na maszynie konieczne są jedynie drobne korekty napisanego wcześniej programu.
Zgodność z normami
![Zrzut ekranu funkcji raportowania w czasie rzeczywistym oprogramowania MODUS](/media/img/gen/569db55f94d840169fe59ef1bc13aab6.jpg)
Oprogramowanie MODUS, utworzone na fundamencie takich standardów jak DMIS, I++ DME, DML oraz Microsoft® SQL Server, oferuje zgodność z istniejącymi programami i raportami. Uniwersalne opcje raportowania obejmują tryb tekstowy i graficzny, a wyniki można eksportować do plików w wielu różnych formatach, w tym w certyfikowanym formacie Q-DAS, co umożliwia wykonywanie wszechstronnych analiz SPC.
MODUS jest wyposażony w bogate funkcje raportowania, w tym również tradycyjne raporty tekstowe z maszyny współrzędnościowej z możliwością wszechstronnego formatowania, definiowanego przez użytkownika. Raportowanie w trybie graficznym umożliwia wyświetlanie wyników w odniesieniu do modelu CAD, w tym prezentowanie informacji statystycznych lub odchyłek kształtów 3D dla wielu elementów.
zabezpieczenie na przyszłość
Oprogramowanie pomiarowe MODUS jest inwestycją z zabezpieczeniem na przyszłość, gwarantującą dostęp do najnowszych osiągnięć w dziedzinie metrologii i układów sterowania z firmy Renishaw.
Będzie to obejmować opracowywane w przyszłości sondy dla 5-osiowego systemu pomiarowego REVO, w tym sondę do pomiaru chropowatości powierzchni.
Odkryj ukryte możliwości maszyn współrzędnościowych
Przeczytaj artykuł przedstawiający w skrócie możliwości poprawy zdolności i parametrów pomiarów maszyn współrzędnościowych poprzez zmodernizowanie ich z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania, układu sterującego oraz technologii sond pomiarowych.
-
Pomiary są nieodzownym elementem każdej działalności związanej z wytwarzaniem, ponieważ dostarczają informacji niezbędnych do kontroli procesów i weryfikacji produktów. Jednak starsze maszyny współrzędnościowe mogą być wąskim gardłem jeśli nie dotrzymują kroku rosnącym wymaganiom pomiarowym. Nowe technologie używane w sondach i programach pomiarowych a także układach sterowania dały możliwość istotnej przemiany maszyn współrzędnościowych. Dzięki nim po modernizacji maszyny charakteryzyją się wyższą dokładnością, krótszymi cyklami pomiarowymi oraz zwiększonym poziomem automatyzacji. W obecnej sytuacji rynkowej modernizacje mają istotny sens ekonomiczny i ekologiczny.