Navigatie overslaan

Lasers voor uitlijning bij machinebouw

Het Renishaw XK10 lasersysteem voor uitlijning biedt één digitale oplossing om geometrische en rotatiefouten te meten tijdens de bouw van een machine. Dit verkort de assemblagetijd van de machine en optimaliseert de algehele prestaties.

Wat is een laser voor uitlijning?

Een lasersysteem voor uitlijning is een precisiegereedschap dat met behulp van laser componenten uitlijnt tijdens bouw en onderhoud van industriële machines zoals bewerkingsmachines, precisietafels en productiemachines voor halfgeleiders. Lasers voor uitlijning zijn ontworpen om prestaties te optimaliseren, en vergemakkelijken het zeer nauwkeurig meten, digitaal rapporteren en real-time assen bijstellen.

De vraag naar intuÏtieve tools om het uitlijnproces van machines te stroomlijnen neemt zo snel toe dat de effectiviteit van veel traditionele methodes dit tempo niet meer kan bijhouden.

Het XK10 lasersysteem biedt digitale precisie om zowel lineaire als rotatieassen uit te lijnen, en vormt een moderne upgrade ten opzichte van traditionele methodes. Dit leidt tot aanzienlijk kortere tijden voor bouw, onderhoud en service van machines.

Waarom zou u een laser voor uitlijning gebruiken?

Bij de bouw van een bewerkingsmachine is zorgen voor precisie cruciaal, zodat vaststaat dat de machine betrouwbaar en efficiënt is. De uitlijning controleren tijdens het bouwproces kan voorkomen dat fouten worden ontdekt na de bouw en dan moeilijker te herstellen zijn. Regelmatige uitlijncontroles zijn ook waardevol bij service ter plaatse, onderhoud, of na een botsing.

Het XK10 lasersysteem voor uitlijning biedt een snel, gemakkelijk en veelzijdig alternatief voor traditionele methodes met meetklokken, autocollimators en meetobjecten. Het systeem elimineert de noodzaak van tijdrovende procedures. U kunt ermee zeker stellen dat lineaire rails recht, haaks, vlak, evenwijdig en horizontaal zijn. Het systeem kan ook de draairichting van de spindel en de coaxialiteit van roterende machines vaststellen.

De XK10 display-unit neemt metingen digitaal op, wat grondige foutrapporten oplevert en minder fouten van de operator door handmatig documenteren.

Belangrijkste voordelen

Icoon gemakkelijk in het gebruik

Gemakkelijk in het gebruik

Voor de begeleide stapsgewijze metingen zijn minder operators met een hoge opleiding nodig.

Icoon meerdere facetten

Meerdere facetten

Meet rotatieassen en spindels, en maakt precisie gemakkelijker bij installeren en automatiseren.

Icoon live aflezing

Live aflezing

Meteen zicht op live resultaten en dynamische grafieken voor efficiënte uitlijning en meting.

Icoon gedetailleerde resultaten

Gedetailleerde resultaten

Analyse van rechtheid en evenwijdigheid met Explore van de CARTO software geeft informatieve en bruikbare resultaten.

Lasers voor uitlijning bij machinebouw - Een evenwijdigheidsmeting instellen met de XK10

Overzicht van het systeem

De XK10 zendeenheid is de primaire laserbron voor de meeste soorten metingen. Hij wordt gebruikt met de M-unit voor geometrische metingen tot 30 m. De S-unit en de M-unit bevatten allebei zenders en ontvangers, die op verschillende manieren te configureren zijn op basis van de meetopstelling.

De XK10 opspanset voor bewerkingsmachines is ontworpen om de herhaalbaarheid en nauwkeurigheid van metingen te verbeteren. Metingen worden opgenomen en vastgelegd door de XK10 display-unit. Op de oplaadbare batterij werkt het systeem tot 30 uur autonoom.

De analyse van rechtheid en evenwijdigheid met CARTO Explore levert rapporten op maat. Zo verkrijgt u betrouwbare resultaten van de controle en voor correctie van de machine-uitlijning.

Renishaw biedt kalibratietrainingen door ervaren technici om optimale productprestaties te verkrijgen.

XK10 laser voor uitlijning op gegoten machinedeel
Display-unit van XK10 lasersysteem voor uitlijning

Belangrijkste kenmerken

Flexibiliteit - meerdere metingen voor verschillende machineconfiguraties vanuit één set.

Automatische analyse - onmiddellijk meetresultaten, met live weergave voor aanpassing en makkelijke export naar een .xml bestand of CARTO.

Intuïtieve software - leidt u vlot en gemakkelijk door het instel- en meetproces. Ga naar kalibratiesoftware downloaden voor de nieuwste versie.

Draadloze connectiviteit - garandeert flexibiliteit bij het instellen en meten.

Gemakkelijke opspanning - ontworpen voor herhaalbare nauwkeurige resultaten en een kortere insteltijd.

Draaibare kop - om gemakkelijk de bundel te richten vanuit de zendeenheid, met de mogelijkheid om vlakheid te meten met behulp van een serie rasterpunten.

Toebehoren voor XK10 lasersysteem

Bekijk onze reeks toebehoren voor montage en vervangende onderdelen.

Online kopen

De XK set

De XK set is een toebehoren dat nodig is om evenwijdigheidsmetingen uit te voeren. Er kunnen twee nominaal evenwijdige rechtheidsmetingen mee gedaan worden zonder de zendeenheid te verplaatsen.

Nauwkeurig - 90° afbuiging van de laserbundel. Veelzijdige instellingen maken het uitlijnen gemakkelijk.

Een als optie leverbare statiefmontageset kan met een statief gebruikt worden als er geen ruimte is om de zendeenheid rechtstreeks te monteren.

Rechtheidsmeting

Verticale en horizontale rechtheid langs een as meten met het XK10 lasersysteem voor uitlijning.

Gedaan tijdens het machinebouwproces om nauwkeurigheid te garanderen bij het monteren en uitlijnen van tafels en geleidingen.

Meten van de spindelrichting

De XK10 meet de hoek waarin een spindel of klauwplaat wijst.

Dit is mogelijk bij elke uitlijning van een spindel of klauwplaat, en garandeert dat deze in dezelfde richting wijst na volledige rotatie over 360°.

Het Renishaw XK10 lasersysteem voor uitlijning heeft zich bewezen als onmisbare hulp bij onderzoek en assemblage in ons productieproces. Met zijn compacte ontwerp en flexibele opspanset kan het systeem voor het hele Mazak programma van bewerkingsmachines gebruikt worden en hoeven we veel minder vaak opspanningen te verwijderen voor het meten.

Cruciaal was dat we met de referentiebevestiging van de XK10 nauwkeurige machineprofielen konden opnemen en vastleggen, zonder dat een lineaire geleidingsrail nodig was. Dit heeft niet alleen de evaluatietijd verkort maar ook meer inzicht gegeven in allerlei belangrijke gegevens, wat weer de herhaalbaarheid en nauwkeurigheid van onze metingen nog verder verbetert.

Mazak Europe, Verenigd Koninkrijk

Ontdek onze casestudies

Ontdek onze producten voor machinekalibratie en optimalisatie, ontworpen om de prestaties van precisie-bewegingssystemen te verbeteren.

Veelgestelde vragen

Wat is het meetbereik van de bundel van het XK10 systeem?

De XK10 zendeenheid kan metingen doen tot 30 meter bij gebruik samen met de M-unit. Als de M-unit en S-unit gebruikt worden voor verschillende configuraties, dan kunnen ze meten tot 20 meter.

Wat is de aanbevolen herkalibratieplanning voor het XK10 lasersysteem?

De aanbevolen periode voor herkalibratie van het XK10 lasersysteem voor uitlijning is bij gebruik onder 'normale’ omstandigheden na een jaar. Meer informatie vindt u op onze pagina over kalibratieservice, reparatie en herkalibratie.

Andere ressources