VIONiC™ incrementeel encodersysteem met RTLC20 lineaire meetschaal
Kenmerken
- Digitaal uitgangssignaal rechtstreeks van de leeskop
- Leeskopgrootte: 35 x 13,5 x 10 mm
- Resoluties tot 2,5 nm*
- Snelheid tot 12 m/s
- Ultralage interpolatiefout (SDE): normaal < ± 15 nm*
- Optische IN-TRAC™ referentiemarkering
- Twee limieten
Voordelen
- Geen losse interface nodig
- Geavanceerde diagnosetool voor gemakkelijk storingzoeken, uitdagende installaties doen en service verlenen
- Handige flexibele meetschaal en ongeëvenaarde robuustheid
- Meetschaalsysteem in houder voor snelle eenvoudige installatie en vervanging van de schaal

Wat is VIONiC?
De VIONiC encoderserie integreert de in de praktijk beproefde filteroptieken en signaalverwerking van Renishaw om superieure meetprestaties te verkrijgen.
VIONiC encoders bevatten intelligente interpolatietechnologie om een digitaal uitgangssignaal rechtstreeks van de leeskop te geven. Dat levert een uiterst lage interpolatiefout (SDE, Sub-Divisional Error) en uitstekende vuilbestendigheid, zonder dat extra adapters of aparte interfaces nodig zijn. Ook is maar een beperkt grondvlak nodig, zonder afbreuk te doen aan de prestaties.
VIONiC leeskoppen passen bij vele lineaire, hoekdeel- en roterende meetschalen.
Verder zijn VIONiC leeskoppen voorzien van intuïtieve zelfkalibratie en gemakkelijk te installeren. De geavanceerde diagnosetool ADTi-100 is leverbaar als optie voor real-time terugkoppeling van encodergegevens tijdens installeren of bij diagnoses in het veld.
Wat is een RTLC20 meetschaal?
De RTLC20 is een platte roestvaststalen flexibele meetschaal met een 20 µm pitch en door de klant selecteerbare IN-TRAC referentiemarkering. Hij is nauwkeurig tot ± 5 µm/m en is er in lengtes tot 10 meter (> 10 meter op aanvraag). Er zijn twee montagemogelijkheden, beide met onafhankelijke thermische uitzetting en de handigheid van een flexibele meetschaal.
De RTLC20 kan worden gebruikt met het revolutionaire FASTRACK™ schaaldragersysteem. Met dit systeem kan een rails snel en eenvoudig worden gelegd zonder bevestigingsgaten. Er wordt een tussengedeelte verwijderd en de meetschaal wordt vervolgens in de rails gebracht.
De RTLC20-S wordt op de ondergrond geplaatst met een zelfklevende achterkant. De zelfklevende laag is zo samengesteld dat de meetschaal onafhankelijk van de ondergrond kan uitzetten.
Om de installatie te voltooien worden beide schaaltypes op één punt geklemd om een nulpositie te verschaffen.
Waarom dit encodersysteem kiezen?
De Renishaw incrementele optische encoder met de hoogste prestaties
De VIONiC encoderserie combineert werking op hoge snelheid met fijne resolutie. De VIONiC leeskop bevat een intelligente interpolatiechip die fijne resoluties tot wel 2,5 nm geeft, wat resulteert in hoge precisie en herhaalbaarheid in elke toepassing. De VIONiC encoder is leverbaar met een maximale kloksnelheid van 50 MHz en werkt met snelheden tot 12 m/s. Snelheden tot 3,63 m/s zijn mogelijk bij een resolutie van 0,1 μm, ideaal om de capaciteit te maximaliseren in de meest veeleisende productieprocessen.
Gemakkelijk storingzoeken en service verlenen
De geavanceerde diagnosetool ADTi-100 levert samen met de ADT View software uitgebreide real-time terugkoppeling van encodergegevens, voor meer uitdagende installaties en diagnoses in het veld. Dit is vooral handig in toepassingen waarin de encoder verborgen is in een machine, omdat live diagnose mogelijk is met minimale machinestilstand. De intuïtieve software-interface is te gebruiken voor:
- Kalibratie op afstand
- Signaaloptimalisatie over de gehele aslengte
- Indicatie van de leeskoppitch
- Indicatie van limieten en referentiemarkering
- Digitale uitlezing van de encoderpositie (ten opzichte van de meetschaal)
- Bewaking van de snelheidsgrafiek ten opzichte van de tijd
- Gegevens opslaan en exporteren
Gemakkelijk verwijderbare meetschaal
De RTLC20 meetschaal met FASTRACK dragersysteem is ideaal voor toepassingen waarbij de machine moet worden afgebroken voor transport of waarvoor de meetschaal moet worden geïnstalleerd en verwijderd voor vervoer. De meetschaal kan uit de rails verwijderd en snel vervangen worden, zelfs als de toegang beperkt is, zodat de machine korter stilstaat.
Als extra verkrijgbare geavanceerde diagnosetool ADTi-100

Het VIONiC encodersysteem is compatibel met de geavanceerde diagnosetool ADTi-100 en ADT View software. Deze bieden een uitgebreide real-time terugkoppeling van encodergegevens als hulpmiddel bij meer uitdagende installaties en diagnoses. De intuïtieve software-interface is te gebruiken voor:
- Kalibratie op afstand
- Signaaloptimalisatie over de gehele aslengte
- Indicatie van de leeskoppitch
- Indicatie van limieten en referentiemarkering
- Digitale uitlezing van de encoderpositie (ten opzichte van de meetschaal)
- Bewaking van de snelheidsgrafiek ten opzichte van de tijd
- Gegevens opslaan en exporteren
Technische specificaties
Meetstandaard | FASTRACK RTLC20: roestvaststalen flexibele meetschaal met railsysteem RTLC20-S: roestvaststalen flexibele meetschaal met zelfklevende achterkant, voor directe montage op een ondergrond zonder FASTRACK geleiderails |
Leeskopgrootte (LxBxH) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Schaalpitch | 20 μm |
Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | 10,1 ± 0,2 µm/m°C |
Nauwkeurigheidsgraad bij 20°C | ± 5 μm/m |
Referentiemarkering | IN-TRAC referentiemarkeringen direct ingebed in RTLC20 / RTLC20-S Keuzemagneet of -magneten, gebruikt om een of meer referentiemarkeringen te identificeren |
Limietschakelaars | Twee limieten |
Schaallengte | FASTRACK: 100 mm tot 25.000 mm RTLC20 / RTLC20-S: 20 mm tot 10.000 mm (> 10.000 mm op aanvraag) |
Maximale snelheid | Tot 12 m/s (Zie datablad voor details) |
Interpolatiefout (SDE) | Normaal < ± 15 nm* |
Dynamische signaalcontrole | Real-time signaalconditionering, waaronder automatisch gestuurde versterking (AGC), automatisch gestuurde balans (ABC) en automatisch gestuurde instelling (AOC) voor optimale prestaties onder vele omstandigheden |
Incrementele signalen | 5 μm tot 2,5 nm resoluties (Zie datablad voor details) |
Elektrische aansluiting | 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m en 10 m kabellengtes met D-type connector (9- en 15-pens) |
Voedingsspanning | 5 V -5%/+10% |
Trilling (operationeel) | 100 m/s2max bij 55 Hz tot 2000 Hz |
Schok (niet-operationeel) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinus, 3 assen |
Omgevingstemperatuur | 0 °C tot +70 °C |
Afdichting | IP40 |
* Met geoptimaliseerde instellingen is < ± 10 nm SDE te behalen. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Renishaw-vertegenwoordiging.
Zie de databladen voor alle gegevens.