Navigatie overslaan

VIONiC™ optische incrementele encoderserie

De VIONiC encoderserie heeft de hoogste prestaties van alle Renishaw open incrementele optische encoders. De encoder biedt directe digitale positieterugkoppeling met superieure metrologie, hoge werksnelheden en uitstekende betrouwbaarheid.

Verbeter uw bewegingsbesturing

De VIONiC leeeskop bevat de in de praktijk beproefde filteroptieken en geavanceerde interpolatietechnologie van Renishaw. Dat levert een uiterst lage interpolatiefout (SDE, Sub-Divisional Error) en uitstekende vuilbestendigheid, en maakt extra adapters en aparte interfaces overbodig.

De VIONiC leeskoppen passen bij een brede reeks lineaire, hoekdeel- en roterende meetschalen, van ZeroMet™ meetschalen met weinig uitzetting tot zeer nauwkeurige REXM ringen. Voor veelzijdigheid en metrologie zonder compromissen kiest u dus de VIONiC encoderserie. VIONiC encoders zijn voorzien van intuïtieve zelfkalibratie, en daardoor gemakkelijk te installeren.

De VIONiC encoder is compatibel met zowel de ADTpro-100 stand-alone diagnosetool voor encoders als de ADTi-100 diagnosetool, die allebei weer compatibel zijn met de ADT View software. Deze geven diepgaande geavanceerde diagnostische informatie, als hulp om encoders optimaal te installeren en bij storingzoeken in het veld voor zelfs de meest veeleisende toepassingen in bewegingsbesturing.

Databladen en technische documenten

Meer informatie over de technische specificaties van de VIONiC encoderserie, zoals databladen en installatiegidsen, is te vinden bij onze technische downloads.

Bekijk onze introductie over VIONiC incrementele encoders

Welke soort beweging wilt u gaan meten?

Lengte

Meetschaaltype

Naam meetschaal

Nauwkeurigheid

Schaalpitch

Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C

Geleverde lengte

Roestvaststalen flexibele schaal

RTLC lineaire meetschaal

RTLC20

± 5 µm/m

20 µm

10,1 ± 0,2 µm/m°C

Tot 10 m (> 10 m op aanvraag)

Roestvaststalen flexibele schaal met rail als optie

RTLC FASTRACK lineaire meetschaal

RTLC20 met als optie FASTRACK™

± 5 µm/m20 µm

10,1 ± 0,2 µm/m°C

Tot 10 m (> 10 m op aanvraag)

ZeroMet™ meetschaal

RELM lineaire meetschaal

RELM20/RELE20± 1 µm tot aan 1 m, daarna ± 1 µm/m20 µm0,75 ± 0,35 µm/m°CTot 1,5 m

Roestvaststalen meetschaal

RELM lineaire meetschaal

RSLM20/RSLE20/RSLC20

± 1,5 µm tot aan 1 m, ± 2,25 µm tot aan 2 m, ± 4 µm tot aan 3 m, ± 4 µm tot aan 5 m20 µm10,1 ± 0,2 µm/m°CTot 5 m

Smalle roestvaststalen flexibele meetschaal

RKLC lineaire meetschaal

RKLC20-S

± 5 µm/m20 µm

Afgestemd op ondergrondmateriaal als de schaaluiteinden zijn bevestigd met eindklemmen

Tot 20 m (> 20 m op aanvraag)

Hoekdeel

Meetschaaltype

Naam meetschaal

Nauwkeurigheid

Schaalpitch

Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C

Geleverde lengte

Roestvaststalen smalle flexibele hoekdeelmeetschaal

RKLC hoekdeelmeetschaal

RKLC20-S


± 5 µm/m

20 µm

10,1 ± 0,2 µm/m°C

Tot 20 m (> 20 m op aanvraag)

Rotaties

Meetschaaltype

Naam meetschaal

Nauwkeurigheid (afhankelijk van ringdiameter)

Schaalpitch

Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C

Ringdiameter

Roestvaststalen ring

RESA roterende meetschaal


RESM20/REST20


Nauwkeurigheid schaalverdeling: ± 3,97 tot ± 0,38 boogseconden

20 µm

15,5 ± 0,5 µm/m°C

52 tot 550 mm

Uiterst nauwkeurige roestvaststalen ring

REXM roterende meetschaal

REXM20/REXT20

Geïnstalleerde nauwkeurigheid:

(≥ 100 mm diameter) ± 1 boogseconde
(75 mm diameter) ± 1,5 boogseconde
(≤ 57 mm diameter) ± 2 boogseconde

20 µm15,5 ± 0,5 µm/m°C52 tot 417 mm

Belangrijkste voordelen

Illustratie die interpolatiefout (SDE) weergeeft

Ultralage interpolatiefout

Geavanceerde interpolatietechnologie voor een ultralage interpolatiefout (SDE, Sub-Divisional Error) van normaliter < ±15 nm, de laagste van alle Renishaw optische encoders.

Illustratie van snelheidsmeter

Hoge snelheid

Fijne resoluties tot wel 2,5 nm, maximale kloksnelheid van 50 MHz en snelheden tot 12 m/s. Snelheden tot 3,63 m/s bij een resolutie van 0,1 µm.

Pictogram optionele ADT

Geavanceerde diagnosetools

Optionele diepgaande geavanceerde diagnostische informatie als hulp om encoders optimaal te installeren en bij storingzoeken in het veld.

Als extra verkrijgbare geavanceerde diagnosetools

De set-up led op de leeskop is in het algemeen voldoende om Renishaw optische encoders in te stellen, maar ADT geavanceerde diagnosetools kunnen hulp bieden bij meer uitdagende installaties. Deze tools leveren gedetailleerde real-time encodergegevens, die helpen bij storingen oplossen en lange machinestilstand voorkomen.

De VIONiC encoder is compatibel met twee geavanceerde diagnosetools: de ADTpro-100 en de ADTi-100.

ADTi-100 en ADTpro-100 geavanceerde diagnosetools

De ADTpro-100:

  • Is een in de hand te houden stand-alone diagnosetool voor encoders - er is geen computer of andere apparatuur nodig;
  • Heeft een ingebouwd kleuren-touchscreen;
  • Is gemakkelijk en intuïtief te gebruiken, met plug-and-play functionaliteit die helpt bij instellen en kalibreren van het systeem;
  • Werkt samen met de optionele ADT View computersoftware, waarmee encodergegevens op te slaan zijn als een registratie van de systeeminstallatie en -prestaties. ADT View is ook te gebruiken om de firmware van de ADTpro-100 te updaten.

De ADTi-100:

  • Werkt samen met de intuïtieve ADT View computersoftware;
  • Biedt een uitgebreide real-time terugkoppeling van encodergegevens als hulpmiddel bij meer uitdagende installaties en diagnoses;
  • Helpt bij instellen, kalibreren en signaaloptimalisatie van het systeem over de gehele as;
  • Maakt het mogelijk om encodergegevens, zoals signaalsterkte als functie van positie op de as, op te slaan als een registratie van de systeeminstallatie en -prestaties.

Zowel de ADTpro-100 als de ADTi-100 kan stand-alone worden gebruikt of in-lijn, aangesloten tussen de leeskop en de besturing als onderdeel van de controlekring.

Ontdek onze reeks open optische encoders, ontworpen voor uw vraag naar industriële automatisering.