VIONiC™ incrementeel encodersysteem met REXM20 roterende (hoek)ring
Kenmerken
- Digitaal uitgangssignaal rechtstreeks van de leeskop
- Leeskopgrootte: 35 x 13,5 x 10 mm
- Resoluties tot 2,5 nm*
- Snelheid tot 4.400 tpm
- Ultralage interpolatiefout (SDE): normaal < ± 15 nm* (zie technische specificaties)
- Optische IN-TRAC™ referentiemarkering
Voordelen
- Geen losse interface nodig
- Geavanceerde diagnosetool voor gemakkelijk storingzoeken, uitdagende installaties doen en service verlenen
- Dikke ring met geïnstalleerde nauwkeurigheid van ± 1 boogseconde
- Hoge vuilbestendigheid
Wat is VIONiC?
De VIONiC encoderserie integreert de in de praktijk beproefde filteroptieken en signaalverwerking van Renishaw om superieure meetprestaties te verkrijgen.
VIONiC encoders bevatten intelligente interpolatietechnologie om een digitaal uitgangssignaal rechtstreeks van de leeskop te geven. Dat levert een uiterst lage interpolatiefout (SDE, Sub-Divisional Error) en uitstekende vuilbestendigheid, zonder dat extra adapters of aparte interfaces nodig zijn. Ook is maar een beperkt grondvlak nodig, zonder afbreuk te doen aan de prestaties.
VIONiC leeskoppen passen bij vele lineaire, hoekdeel- en roterende meetschalen.
Verder zijn VIONiC leeskoppen voorzien van intuïtieve zelfkalibratie en gemakkelijk te installeren. De geavanceerde diagnosetool ADTi-100 is leverbaar als optie voor real-time terugkoppeling van encodergegevens tijdens installeren of bij diagnoses in het veld.
Wat is een REXM20 ring?
De REXM20 is een roestvaststalen ring uit één stuk, voorzien van een direct op de buitenrand aangebrachte incrementele schaalverdeling met 20 µm pitch en de IN-TRAC™ optische referentiemarkeringen. Zijn grotere dwarsdoorsnede vermindert alle installatiefouten behalve excentriciteit, die weer gemakkelijk te corrigeren is met een DSi (interface voor twee signalen) en twee leeskoppen. De ring heeft een totale geïnstalleerde nauwkeurigheid tot ± 1 boogseconde, geen koppelingsverliezen en een buitengewone herhaalbaarheid.
De REXM20 is leverbaar in verschillende maten (Ø52 mm tot Ø417 mm) en lijnaantallen, met steeds een ruime binnendiameter voor flexibele integratie. De contactloze werking elimineert omkeerspeling, torsie van assen en andere mechanische hysteresisfouten die inherent zijn aan conventionele gesloten encoders.
Waarom dit encodersysteem kiezen?
De Renishaw incrementele optische encoder met de hoogste prestaties
De VIONiC encoderserie combineert werking op hoge snelheid met fijne resolutie. De VIONiC leeskop bevat een intelligente interpolatiechip die fijne resoluties tot wel 2,5 nm geeft, wat resulteert in hoge precisie en herhaalbaarheid in elke toepassing. De VIONiC encoder is leverbaar met een maximale kloksnelheid van 50 MHz en werkt met snelheden tot 12 m/s. Snelheden tot 3,63 m/s zijn mogelijk bij een resolutie van 0,1 μm, ideaal om de capaciteit te maximaliseren in de meest veeleisende productieprocessen.
Gemakkelijk storingzoeken en service verlenen
De geavanceerde diagnosetool ADTi-100 levert samen met de ADT View software uitgebreide real-time terugkoppeling van encodergegevens, voor meer uitdagende installaties en diagnoses in het veld. Dit is vooral handig in toepassingen waarin de encoder verborgen is in een machine, omdat live diagnose mogelijk is met minimale machinestilstand. De intuïtieve software-interface is te gebruiken voor:
- Kalibratie op afstand
- Signaaloptimalisatie over de gehele aslengte
- Indicatie van de leeskoppitch
- Indicatie van limieten en referentiemarkering
- Digitale uitlezing van de encoderpositie (ten opzichte van de meetschaal)
- Bewaking van de snelheidsgrafiek ten opzichte van de tijd
- Gegevens opslaan en exporteren
Ultrahoge geïnstalleerde nauwkeurigheid
Voor de ultieme hoekmetrologie biedt de REXM20 met twee VIONiC leeskoppen en een VIONiC DSi (Dual Signal interface) uitzonderlijke herhaalbaarheid, geen koppelingsverliezen en beter dan ± 1 boogseconde totaal geïnstalleerde nauwkeurigheid. De REXM20 heeft een grotere dwarsdoorsnede om alle installatiefouten te minimaliseren behalve excentriciteit, die simpel te corrigeren is door de uitgangssignalen van twee VIONiC leeskoppen te combineren. Als de DSi de excentriciteit geëlimineerd heeft, blijven alleen de schaalverdeling- en de interpolatiefout over, die beide minimaal zijn.
DSi (interface voor twee signalen)
De DSi van Renishaw combineert de incrementele signalen van twee VIONiC leeskoppen op een REXM20 ring (REXT20 ring voor toepassingen met gedeeltelijke rotatie) om het effect van lageruitloop te compenseren en elimineert oneven harmonische fouten waaronder excentriciteit, wat een totaal geïnstalleerde nauwkeurigheid geeft van meestal ± 2,0 boogseconden.
Als extra verkrijgbare geavanceerde diagnosetool ADTi-100
Het VIONiC encodersysteem is compatibel met de geavanceerde diagnosetool ADTi-100 en ADT View software. Deze bieden een uitgebreide real-time terugkoppeling van encodergegevens als hulpmiddel bij meer uitdagende installaties en diagnoses. De intuïtieve software-interface is te gebruiken voor:
- Kalibratie op afstand
- Signaaloptimalisatie over de gehele aslengte
- Indicatie van de leeskoppitch
- Indicatie van limieten en referentiemarkering
- Digitale uitlezing van de encoderpositie (ten opzichte van de meetschaal)
- Bewaking van de snelheidsgrafiek ten opzichte van de tijd
- Gegevens opslaan en exporteren
Technische specificaties
Meetstandaard | REXM20: uiterst nauwkeurige roestvaststalen ring uit één stuk Ook leverbaar als REXT20 voor toepassingen met gedeeltelijke rotatie |
Leeskopgrootte (LxHxB) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Schaalpitch | 20 μm |
Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | 15,5 ± 0,5 µm/m°C |
Buitendiameter ring | 52 mm tot 417 mm |
Lijnaantal | 8.192 tot 65.536 (afhankelijk van de ringgrootte) |
Referentiemarkering | REXM20: enkele IN-TRAC referentiemarkering REXT20: twee referentiemarkeringen voor toepassingen met gedeeltelijke rotatie |
Totale geïnstalleerde nauwkeurigheid (met 2 leeskoppen) | (≥ 100 mm diameter) ± 1 boogseconde (75 mm diameter) ± 1,5 boogseconden (≤ 57 mm diameter) ± 2 boogseconden |
Maximale snelheid | 4.400 tpm (voor ring met 52 mm diameter) (Zie datablad voor details) |
Interpolatiefout (SDE) | Ringdiameters ≤ 135 mm normaal < ± 20 nm Ringdiameters > 135 mm normaal < ± 15 nm* |
Dynamische signaalcontrole | Real-time signaalconditionering, waaronder automatisch gestuurde versterking (AGC), automatisch gestuurde balans (ABC) en automatisch gestuurde instelling (AOC) voor optimale prestaties tijdens de werking |
Incrementele signalen | 5 μm tot 2,5 nm resoluties (Zie datablad voor details over hoekresoluties) |
Elektrische aansluiting | 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m en 10 m kabellengtes met D-type connector (9- en 15-pens) |
Voedingsspanning | 5 V -5%/+10% |
Trilling (operationeel) | 100 m/s2max bij 55 Hz tot 2000 Hz |
Schok (niet-operationeel) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinus, 3 assen |
Werktemperatuur (systeem) | 0 °C tot +70 °C |
Afdichting | IP40 |
* Met geoptimaliseerde instellingen is < ± 10 nm SDE te behalen. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Renishaw-vertegenwoordiging.
Zie de databladen voor alle gegevens.