Navigatie overslaan

Precisiestyli voor metingen

Renishaw biedt een uitgebreide reeks precisiestyli voor contact makende meettasters. Lees hoe de kwaliteit van styli en toebehoren een essentiële rol speelt in de industriële meettechnologie en hoe Renishaw u kan ondersteunen.

Renishaw precisiestyli

Styli voor Renishaw meetsystemen op CMM's en bewerkingsmachines en met scantasters en de Equator™.

Uw partner in precisie sinds 50 jaar

Precisiestyli worden ontworpen als aanvulling op Renishaw tastermeetsystemen, om optimale prestaties te garanderen. Ons standaardprogramma omvat meer dan 500 onderdelen, en op aanvraag zijn er varianten op maat. Ook hebben wij een uitgebreid en ervaren netwerk voor toepassingen, dat u volledige technische ondersteuning kan bieden en begeleiding in stylusontwerp en de inzet daarvan in uw specifieke toepassing.

Renishaw levert styli voor allerlei toepassingen, inclusief compatibiliteit met ZEISS en FARO® tasters. Bezoek onze online winkel hieronder om meer te weten te komen over ons styliprogramma.

Rechte stylus, robijn


Ons uitgebreide styliprogramma is te gebruiken voor allerlei systemen. Onder meer voor Renishaw meetsystemen op CMM's en bewerkingsmachines, en met scantasters en de Equator. Daarnaast zijn ze te gebruiken op sensoren van andere fabrikanten.

Online kopen

Schijfstyli en keramische halfbolvormige styli

Wij kunnen u helpen de ideale stylus voor uw meetsysteem te kiezen. Of u nu Renishaw meettasters gebruikt of die van andere grote fabrikanten als ZEISS, BLUM of FARO, wij leveren er hoogwaardige styli voor. Gegarandeerd een naadloze integratie met verschillende platforms.

Zeer precieze styli

OPTiMUM diamanten stylus scant een onderdeel van een schoepenwiel voor vliegtuigen


Renishaw heeft de OPTiMUM diamanten styli ontwikkeld om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar snelle scantoepassingen. Ontdek hoe de met diamant gecoate kogels hun rondheid behouden en geen last hebben van materiaaloverdracht of voortijdige slijtage bij het scannen van een product.

OPTiMUM™ diamanten styli

SST250 voor A-hoeken



De SST250 stelt snel stylushoeken in voor CMM- en Equator™ systemen, wat minimale stilstand en gegarandeerd consistente resultaten geeft.
Met zijn ontwerp dat aansluit bij operators van alle kennisniveaus, stroomlijnt de SST250 het instelproces zodat gebruikers gemakkelijk en met minimale training stylushoeken kunnen configureren.


SST250

Sterstylus op maat

Indien onze uitgebreide reeks standaardproducten geen uitkomst biedt, dan kan ons eigen ontwerpteam styli op maat ontwikkelen.

Laat ons styli op maat maken die voldoen aan uw specifieke toepassing.


Ontwikkeling op maat

Additief geproduceerde styli aan het inspecteren


Additieve productie in metaal (AM) is een flexibele en krachtige technologie die te gebruiken is om componenten en onderdelen te creëren die met traditionele productiemethodes niet gemaakt kunnen worden. Ontdek hoe AM styli meer meetmogelijkheden bieden dan ooit tevoren.

Additief geproduceerde styli

Uw oplossingenpartner voor autoproductie

De massaproductie van autocomponenten is sterk afhankelijk van herhaalbare processen voor inspectie en kwaliteitscontrole tijdens de productie.

Hoewel de styli van de inspectietasters maar een klein detail van het proces lijken, zijn ze wel een cruciaal onderdeel van de meting. Want ze maken contact met de component, waardoor het tastermechanisme beweegt en het gegenereerde signaal de meting mogelijk maakt.

Bij Renishaw houden we rekening met de kleine details, zoals het juiste gebruik van de tasters. Bij het kiezen van een stylus is het essentieel om de maten en materialen die gemeten gaan worden in de overweging mee te nemen. Bovendien is ook het gebruikte meetsysteem een belangrijke overweging. Styluseigenschappen zoals materiaal, grootte, stijfheid en bolvorm kunnen aanzienlijke invloed hebben op de meetprestaties en het onderhoud dat het systeem vraagt.

Waarom klant worden van Renishaw?

De kwaliteit van styli en toebehoren speelt een essentiële rol in industriële meettechnologieën. Met onze styli kunt u zeker zijn van:

  • Een standaardprogramma van meer dan 500 onderdelen en ruim 15.000 varianten op maat.
  • Precisiekogels van topklasse. Graad 5 (0,13 micron bolvormigheid) als standaard, graad 3 (0,08 micron bolvormigheid) op aanvraag.
  • Een brede reeks materiaalcombinaties.
  • Een uitgebreid en ervaren netwerk voor toepassingen, dat u volledige technische ondersteuning kan bieden en begeleiding in stylusontwerp en de inzet daarvan in uw specifieke toepassing. Dit omvat de toepassing instellen, advies over het meten, en materiaalselectie.
  • Een wereldwijd netwerk voor verkoop en ondersteuning, met vestigingen in 36 landen.
  • Voorraad over de hele wereld, zodat plaatselijk leveren snel gebeurt.
  • Een online winkel met 9 sites voor transacties overal ter wereld.
Navigatie webshop voor styli

Wat is een stylus?

Een stylus is het deel van het meetsysteem dat contact maakt met het element en de taster in beweging zet. Het gegenereerde signaal maakt het mogelijk om een meting te verrichten.

De stylus is de eerste verbinding met het product. Daarom is het van vitaal belang dat de stylus de grootst mogelijke nauwkeurigheid levert op het contactpunt.

De te inspecteren vorm bepaalt het type en het formaat van de benodigde stylus. De hardheid van het materiaal en een perfect ronde punt zijn echter altijd essentieel voor een optimale werking van de stylus.

Stylus met robijnkogel en stift van koolstofvezel

Het belang van styli voor precisie

Een OMP60 inspecteert een bewerkt Ricardo gietstuk bij Tridan Engineering Ltd

Voor een perfecte meting moet de stylus van de taster optimaal toegang hebben tot de vorm en moet de nauwkeurigheid van de meting op het raakvlak met de vorm steeds optimaal zijn.

Als u een stylus gebruikt waarvan de kogel niet perfect rond is of niet goed is gepositioneerd, waarvan de schroefdraad slecht past of die te veel doorbuigt tijdens de meting, dan kan dit de resultaten van uw metingen aantasten.

Met onze expertise in taster- en stylustechniek hebben we een uitgebreid assortiment styli voor CMM’s en bewerkingsmachines ontwikkeld die de grootst mogelijke nauwkeurigheid bieden.

De beste tips voor styligebruik:

  • Gebruik originele Renishaw styli.
  • Neem altijd styli die zo kort en stabiel mogelijk zijn.
  • Gebruik de grootste kogel die mogelijk is.
  • Gebruikt u componenten die thermisch stabiel zijn? Houd de omgevingscondities in gedachten.
  • Let bij het samenstellen van stylusconfiguraties op de toegestane massa's die de tasterfabrikant heeft gespecificeerd.
  • Houd het aantal aparte componenten zo klein mogelijk.
Styli met keramische stift worden geïnspecteerd

Service en support

De groei van Renishaw van de afgelopen 50 jaar is altijd gepaard gegaan met de bereidheid om te investeren in een wereldwijd netwerk voor verkoop en ondersteuning. Op dit moment zijn er vestigingen in 36 landen en beslaat het netwerk van vertegenwoordigingen en distributeurs de hele wereld.

Dit brengt onze klanten het voordeel dat er wereldwijd altijd 100.000 styli op voorraad zijn, zodat overal snel geleverd kan worden.

We hebben een benijdenswaardige reputatie verkregen voor ondersteuning en dienstverlening aan klanten. Is een technisch advies nodig of ontstaat er een probleem, dan zijn vanuit ons wereldwijde netwerk altijd medewerkers beschikbaar om een advies of oplossing aan te bieden.

Educatieve gids over precisiestyli

Ontdek in onze brochure belangrijke technische informatie over selectie en gebruik van het juiste type, materialen, ontwerp en kalibratie.

Download onze educatieve gids

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen over Renishaw styli.

Waarom zijn er verschillende soorten styli?

De uitgebreide reeks van originele Renishaw styli omvat uiteenlopende configuraties om allerlei verschillende metingen te kunnen uitvoeren. Alle componenten, inclusief styluskogels, zijn verkrijgbaar in diverse materialen. Download onze gids voor precisiestyli om meer te weten te komen.

Hoe weet je dat je een echte Renishaw stylus in gebruik hebt?

Bij de meeste van onze styli is het Renishaw-logo op de houder gedrukt. Ze worden allemaal geleverd in kunststof dozen met holografische labels. Kies de juiste stylus uit het uitgebreide assortiment originele Renishaw styli zodat u betrouwbare gegevens heeft.

Voldoen Renishaw styli aan de RoHS?

De reeks van styliproducten is in overeenstemming met de RoHS. Lees onze volledige verklaring.

Wat is de kleinste styluskogeldiameter die jullie kunnen maken?

* 0,3 mm is standaard. We hebben een speciale ontwerpservice voor styli op maat, waarbij onze experts een product kunnen ontwikkelen dat voldoet aan de eisen van onze klant aan nauwkeurigheid, te inspecteren productmaten, levertermijn en kosten.

Hoe kan ik zien of mijn stylus een graad 3 robijnkogel heeft?

De zeer nauwkeurige styli van Renishaw hebben een houder met een (goudkleurige) coating van titaniumnitride. Zo kunnen gebruikers een graad 3 stylus onderscheiden van onze standaard graad 5 serie.

Andere hulpbronnen

 

Neem vandaag nog contact op met ons verkoopteam

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor meer informatie en een gesprek met een expert.