Meetoplossingen voor industriële automatisering
Wat doet de RCS P-serie?
De meetoplossing RCS P-serie past meetprincipes toe op uw robotcel om bewaking in het proces en automatisch herstel mogelijk te maken. Meerdere tasteropties zijn leverbaar op basis van wat de cel nodig heeft, met radio-, bekabelde of optische transmissie.
Vraag informatie over de RCS P-serie
Zoek ondersteuning voor de RCS P-serie
Verkrijg meer inzicht in de meetoplossing RCS P-serie
De meetoplossing maakt deel uit van de grotere serie RCS producten en software voor industriële automatisering.
Ontdek de voordelen van de RCS P-serie
De RCS P-serie maakt een aantal geavanceerde kalibratie- en nulpuntfuncties mogelijk, die aan te passen zijn voor elke robotcel. Het kalibreren van alle celcomponenten in zes vrijheidsgraden ten opzichte van elkaar kan daarbij inbegrepen worden. Gebruikers kunnen het pad corrigeren in het proces en voordelen ervaren zoals:

Herstel uw cel gemakkelijk
Minimaliseer de stilstand door automatisch te herstellen na botsingen en trends in de cel te volgen door de tijd heen.

Offline programmeren
Verbind de digitale en de fysieke wereld met een simpele uitlijnroutine, zodat u minder hoeft te herprogrammeren.

Vereenvoudig de stappen voor integratie
Stel met de RCS Software Suite gemakkelijk een nulpunt in. Maak een taster installeren toegankelijk voor alle systeemintegrators.

Wat zijn de bundelopties voor de RCS P-serie?
De RCS P-serie biedt diverse meetopties voor wat uw specifieke robotcel nodig heeft. De bundels omvatten bekabelde en draadloze opties, beide met of zonder gereedschapinsteltaster. In alle bundels zit de RCS robotverwerkingseenheid (RPU, robot processing unit), een moderne pc voor tasterkalibratie en meetkundige berekeningen die rechtstreeks aangesloten is op de robotbesturing.

Bekabelde bundel
Selecteer de meest rechttoe-rechtaan meetbundel indien een bekabelde taster bij uw cel past.

Radiobundel
Integreer meten binnen de industriële robotica met een (draadloze) radiotaster en -ontvanger.

Optische bundel
Indien uw cel een draadloze meetoptie nodig heeft en een zichtlijn naar de ontvanger mogelijk is.

Alleen gereedschap instellen
Een bundel voor alleen gereedschap instellen als gereedschap bijwerken en gereedschapbreukdetectie nodig zijn.

Upgrade uw kernlicentie en voeg de geavanceerde meetoptie toe
Hiermee kunt u op uw RPU complexe strategieën voor uitlijning uitvoeren. Die kunt u ontwerpen in het gedeelte Datum Builder van de software.

Maak machinaal bewerken mogelijk op uw robot met RCS spindelkalibratie
Kalibreer spindels automatisch met een Renishaw gereedschapinsteltaster voorzien van een RCS schijfstylus voor spindelkalibratie. Realiseer kalibratie in 5 vrijheidsgraden met enkele snelle oriëntaties.

Veelgestelde vragen over de RCS P-serie
Waar is de RCS RPU voor nodig?
De RCS P-serie werkt naadloos samen met de robotbesturing dankzij de aansluiting op de RCS RPU. De RCS RPU bevat meting-specifieke macro's en een eigen kalibratiestructuur om de routines autonoom uit te voeren. Dit vereenvoudigt de installatie en maakt volledige besturing over 6 vrijheidsgraden van de op de robot gemonteerde taster mogelijk.
Moeten gebruikers na een botsing opnieuw programmeren?
Nee, de RCS P-serie heeft een oplossing voor het naadloos corrigeren en herstellen van een cel. Dit bespaart een grote hoeveelheid tijd en moeite. Het is niet nodig om het robotprogramma opnieuw in te leren na een botsing, onderhoud of verplaatsing van de robot.
Vraag informatie over de RCS P-serie
Vul het formulier hieronder in om naar aankoopmogelijkheden te informeren of meer informatie over de RCS P-serie te ontvangen.