Kalibratiesoftware downloaden
De CARTO softwaresuite is één softwareoplossing voor de Renishaw XL-80, XM-60, XM-600 en XR20 kalibratieproducten. Het programma biedt functies voor gegevensopname, analyse en compensatie, die het proces van bewaken en verbeteren van de positionering vereenvoudigen.
Omdat sommige functionaliteit nog in ontwikkeling is, kan andere kalibratiesoftware nodig zijn.
![Afbeelding CARTO voor bladervak](/media/img/gen/5ba1dec5c6a94ee2b7e969ca627d9d51.jpg)
Software downloaden
Software | Inhoud van download | Link voor downloaden |
CARTO Ontdek meer over CARTO | CARTO 4.10 | Nu downloaden |
Ballbar 20 Ontdek meer over de Ballbar 20 | Ballbar 20 v20.0 SP3 | Nu downloaden |
Ballbar Trace Ontdek meer over Ballbar Trace | Ballbar Trace v1.2 SP2 | Nu downloaden |
QuickViewXL Ontdek meer over QuickViewXL | QuickViewXL v1.0.4 (30 dagen uitproberen) | Nu downloaden |
Software voor XK10 weergave-eenheid Ontdek meer over het XK10 lasersysteem voor uitlijning | XK10 display unit v12.19 | Nu downloaden |
LaserXL | LaserXL v20.3 DyconXL (conversie van dynamische data naar CSV-bestand) | Nu downloaden |
RotaryXL | RotaryXL v1.10 | Nu downloaden |
XCal-View analysis | XCal-View analysis v2.4 (30 dagen uitproberen) Renishaw analysis v20.03.02.04 | Nu downloaden |
Laser 10 | Laser 10 v10.06 DX10 device drivers 32-bits en 64-bits DX10 'freezing' patch | Nu downloaden |
Aanvullende informatie
LaserXL software
LaserXL is de oorspronkelijke software voor gegevensopname en -analyse met het XL-80 lasersysteem. Renishaw adviseert om bij de XL-80 waar mogelijk de CARTO softwaresuite te gebruiken, aangezien LaserXL niet meer ondersteund wordt.
Opmerking: voor vlakheidsmeting en bepaalde meetsituaties kan LaserXL nog nodig zijn.
RotaryXL software
RotaryXL is de oorspronkelijke software bij de XR20 kalibrator voor rotatieassen in combinatie met XL-80 of ML10 lasersystemen.
Renishaw adviseert om de CARTO softwaresuite te gebruiken voor roterende toepassingen op of buiten de as met de XL-80 en bij de XR20 kalibrator voor rotatieassen.
XCal-View analysesoftware
Met zowel XCal-View analysis als Renishaw analysis kunnen gegevens van Laser10, LaserXL en RotaryXL geanalyseerd worden naar internationaal erkende standaarden. De CARTO softwaresuite heeft beide analysepakketten opgevolgd.
Opmerking: XCal-View is nodig voor:
- analyse van ruimtelijke en vlakdiagonalen volgens ISO 230-6;
- analyse van gegevens uit Ballbar Trace volgens ISO 10791-6 voor 5-assige evaluatie.
Laser 10 software
De Laser 10 software voert gegevensopname en -analyse uit voor het ML10 lasersysteem, dat opgevolgd is door het XL-80 lasersysteem.
Renishaw biedt bestaande gebruikers een aantal opties om te upgraden naar het nieuwste systeem.